Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SITRANS TR320/TR420?

SITRANS TR320 a TR420, navrhnuté na montáž na DIN lištu, uľahčujú meranie teploty v ovládacích skrinkách a ochranných skriniach. TR320 pokrýva štandardné aplikácie s jedným vstupom. TR420 pridáva prevádzku s dvoma vstupmi, zálohovanie za tepla a detekciu driftu pre vyššiu dostupnosť. Univerzálne vstupy, komunikácia HART a možnosti SIL 2/3 pomáhajú štandardizovať prístrojové vybavenie v náročných zariadeniach.

Kľúčové výhody

Maximalizujte prevádzkyschopnosť pomocou funkcie horúceho zálohovania

Pri aplikáciách s vysokou dostupnosťou sa TR420 automaticky prepne na druhý snímač, ak prvý zlyhá. Meranie pokračuje bez straty údajov. To pomáha predchádzať prerušeniu procesu a znižuje manuálny zásah.

Zjednodušte integráciu pomocou univerzálnych vstupov

Jedna platforma na montáž na koľajnicu podporuje RTD, termočlánky, odporové a napäťové vstupy. Pomáha to štandardizovať inštalácie, redukovať varianty zariadení a zjednodušiť inžinierstvo, náhradné diely a prevádzku v mnohých meracích bodoch.

Podpora požiadaviek na funkčnú bezpečnosť

Certifikované varianty SIL 2/3 pomáhajú splniť požiadavky na funkčnú bezpečnosť v aplikáciách s teplotou súvisiacou s bezpečnosťou. HART 7 tiež podporuje spoľahlivé uvedenie do prevádzky a testovanie počas celého životného cyklu zariadenia.

Kľúčové detaily

vstup

Odporové teplomery, termočlánky, odporové senzory, zdroje jednosmerného prúdu

Výstup

4... 20 mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Rozsah prevádzkových teplôt

Štandardné: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certifikáty/schválenia

ATEX, IECEx, FM, CSA; EACex, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (iba HART)

Použiteľnosť/bezpečnosť

Hardvérová a softvérová ochrana zápisu pre maximálnu bezpečnosť; meranie prúdu neprerušiteľnej slučky pre testy; zálohovanie alarmu pomocou chybového prúdu 21mA

Presnosť/stabilita

Najvyššia presnosť vstupu pre Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilita: +/- 0,05 °C (1 rok) alebo +/- 0,18 °C (5 rokov); 2x 4-vodičové RTD pripojenie (TR420)

Vybrané funkcie

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje a súvisiace produkty

Podrobnosti o produkte

Nástroje a súbory na stiahnutie

Podpora

Online podpora | Všetky produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvoriť novú žiadosť o podporu