Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

SINAMICS Integrovaná bezpečnosť

Bezpečnosť strojov je nevyhnutná pre efektívnu a flexibilnú automatizáciu. Pohony SINAMICS s integrovanými bezpečnostnými funkciami zjednodušujú inžinierstvo, znižujú úsilie zapojenia a umožňujú bezproblémovú integráciu s ovládacími prvkami SIMATIC, SINUMERIK a SIMOTION prostredníctvom ProfiSafe.

Jednoducho bezpečné, dvakrát efektívnejšie

Integrované bezpečnostné funkcie kombinujú technológiu pohonu a automatizáciu do bezproblémového bezpečnostného konceptu. Inžinierstvo a validácia sú efektívne podporované v aplikáciách TIA Portal a Startdrive vrátane integrovaného testu bezpečnostnej akceptácie, zatiaľ čo ProfiSafe umožňuje konzistentnú bezpečnostnú komunikáciu v celom stroji.

Certifikované bezpečnostné funkcie pomáhajú zjednodušiť implementáciu bezpečnostných konceptov a znižovať inžiniersku zložitosť. To vytvára efektívny pracovný postup od konfigurácie a validácie cez uvedenie do prevádzky a prevádzku.

Certifikovaná bezpečnosť

Certifikované systémové riešenia podporujú dodržiavanie platných bezpečnostných noriem.

Nižšie systémové náklady

Menej komponentov a menej elektroinštalácie pomáhajú znižovať celkové náklady na systém.

Rýchlejšie uvedenie

Efektívne inžinierstvo a zjednodušené koncepcie systému pomáhajú šetriť čas počas uvedenia do prevádzky a údržby.

Vyššia produktivita

Kratšie prestoje pomáhajú udržiavať stroje produktívne a dostupné.

Prehľad integrovaných bezpečnostných funkcií

Bezpečnostné pohony poskytujú integrované bezpečnostné funkcie pre spoľahlivé reakcie na udalosti súvisiace s bezpečnosťou. V súlade s normou IEC 61800-5‑2 umožňujú flexibilné bezpečnostné koncepcie pre pohonné systémy s premenlivou rýchlosťou. Pokročilé funkcie ako SCA, SLP a SP rozširujú možnosti nad rámec štandardu.

Select...
Schematická schéma bezpečnostnej funkcie STO pre pohony

Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO)

Bezpečnosť STO nastaví pohon do stavu bez krútiaceho momentu: bezpečne sa zabráni nežiaducemu reštartovaniu. Rýchly reštart je možný po zrušení výberu STO, pretože jednosmerný odkaz zostáva nabitý.

Schematická schéma bezpečnostnej funkcie SS1 pre pohony

Bezpečná zastávka 1 (SS1)

Pohon je rýchlo a bezpečne zastavený a monitorovaný — najmä pri vysokých momentoch zotrvačnosti.

Schematická schéma bezpečnostnej funkcie SS2 pre pohony

Bezpečná zastávka 2 (SS2)

Jednotka sa rýchlo a bezpečne zastaví a potom sa aktivuje SOS.

Schematický diagram bezpečnostnej funkcie SOS pre pohony

Bezpečné zastavenie prevádzky (SOS)

Poloha je bezpečne udržiavaná a monitorovaná v zastavení pre každé ovládanie pohonu.

Rodina produktov pohonov s premenlivou frekvenciou SINAMICS

Pohony SINAMICS pre všetky triedy výkonu a výkonu

Objavte komplexné portfólio SINAMICS a nájdite ten správny disk pre vaše aplikácie novej generácie.

TIA Selection Tool

Rýchle hodnotenie bezpečnosti v súlade s normami

Rýchle, jednoduché a štandardné vyhodnotenie bezpečnostných funkcií vášho stroja pomocou jedného nástroja: Vyhodnotenie bezpečnosti pomocou nástroja TIA Selection Tool umožňuje ešte rýchlejšie a pohodlnejšie vyhotovenie bezpečnostných certifikátov podľa noriem IEC 62061 a ISO 13849-1. Hodnotenie bezpečnostných funkcií je čoraz menej časovo náročné a flexibilnejšie pomocou ďalších funkcií nástroja TIA Selection Tool.

Rýchle hodnotenie bezpečnosti v súlade so štandardmi v rámci nástroja TIA Selection Tool
Prípadové štúdie

Zistite, ako ostatní riešia svoje bezpečnostné výzvy

Často kladené otázky a praktické príručky

Zobraziť ďalšie zdroje

Nástroje a súbory na stiahnutie

TIA Selection Tool | Rozmerovanie a hodnotenie bezpečnosti

SINAMICS Startdrive | Nástroj na uvedenie do prevádzky

Správca sťahovania CAx | Dáta CAx

Podpora

Príklady aplikácií SINAMICS

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvorte novú žiadosť o podporu