Elektrické pohonné systémy predstavujú 70% priemyselnej spotreby energie, čo ponúka obrovský potenciál úspor. Pohony s premenlivou frekvenciou SINAMICS poskytujú všestranné úsporné funkcie, ktoré môžu znížiť prevádzkovú spotrebu energie až o 60% v porovnaní s motormi s pevnou rýchlosťou v závislosti od profilu zaťaženia aplikácie. Použite SinaSave na výpočet úspor pre váš konkrétny prípad použitia.
Na zabezpečenie jasných referenčných hodnôt definuje medzinárodná norma IEC 61800-9-2 (zahŕňajúca EN 50598) požiadavky na ekodizajn zamerané skôr na úplnú účinnosť systému než na jednotlivé komponenty. To umožňuje výrobcom a používateľom presne vyhodnotiť straty systému a porovnať výkon produktu pre efektívne a nákladovo efektívne operácie.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky údaje sú založené na interných testoch, výpočtoch a referenčných prípadoch zákazníka za špecifických prevádzkových podmienok. Skutočné výsledky sa môžu líšiť v závislosti od individuálnej aplikácie, konfigurácie systému a faktorov prostredia.