Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — inteligentná voľba pre základnú automatizáciu

Dopyt po inteligentných, efektívnych a spoľahlivých automatizačných riešeniach rastie. Priemyselné odvetvia potrebujú škálovateľné riešenia, ktoré zvyšujú produktivitu bez zníženia efektívnosti. Rodina SIMATIC S7-1200 pozostáva z kompaktných programovateľných logických ovládačov (PLC), ktoré tieto požiadavky spĺňajú vďaka vylepšeným výkonnostným schopnostiam kombinujúcim výkonnú funkčnosť s priestorovo úsporným dizajnom.

SIMATIC S7-1200 G2

Odporúčané možnosti

Vylepšený výkon a škálovateľnosť

Výkonné spracovanie, vylepšená komunikácia a rozšírená pamäť pre rýchlejšie dáta a multitasking

SIMATIC S7-1200 G2

Flexibilná bezpečnosť stroja

Cenovo efektívne, škálovateľné riešenia pre bezpečné a produktívne prevádzky.

simatická automatizácia-s71200g2-stanica-1214c-promo-640x360

Efektívne riadenie pohybu

Efektívne riadenie pohybu pre presnú a všestrannú automatizáciu.

SIMATIC S7-1200 G2

Zvýšená transparentnosť údajov

Bezdrôtový prístup s podporou NFC pre lepšie monitorovanie a skrátenie prestojov.

Kľúčové špecifikácie

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Dáta RAM

500 k

750 k

RAM Progr.

150/200 k

250/300 k

Zadržiavacia pamäť

20 kB

20 kB

Bitový výkon

37 ns

37 ns

Š x V x H (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

Integrovaný DI/DO

8/6

14/10

PROFINET/MODBUS TCP

2 porty IRT

2 porty IRT

Komunikačné moduly

Maximálne 3

Maximálne 3

Celkový počet SMS + CM

6 max

10 max

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Vysokorýchlostný

8

8

Celkový počet SB

Max. 1

Maximálne 2

Typické polohové osi (1) |
Maximálne (2)

4 | 10

4 | 10

Ovládanie pohybu (MC)
Resources (3)

800

800

Rozšírené Resources MC (4)

40

40

NFC

Áno

Áno

SIMATIC Pamäťová karta

Voliteľné

Voliteľné

Objavte, ako ostatní používajú SIMATIC S7-1200 G2

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Estonian Cell, Estónsko
S7-1200 v papierenskom priemysle

  • Systém monitorovania stavu SIPLUS CMS1200 založený na PLC SIMATIC S7-1200 na monitorovanie stavu mechanických komponentov.
  • Riešenie umožňuje spoločnosti Estonian Cell lepšie organizovať potrebné opatrenia na údržbu vopred, čo vedie k nižším nákladom.
  • Spoločnosť profituje z väčšej dostupnosti zariadení, pretože potenciálne poruchy sú zistené vopred a dá sa im vyhnúť.

Často kladené otázky

Preskúmajte zdroje

Súbory na stiahnutie

Stiahnite si | Prehľad produktu SIMATIC S7-1200
Stiahnite si
| Katalóg ST 70 - Produkty pre kompletne integrovanú automatizáciu
Stiahnite si
| Príručky, návod na obsluhu atď.
Stiahnite si
| Špecifikácie verejnej súťaže

Podpora

Podpora | TIA Selection Tool - Výber a konfigurácia produktu
Podpora
| SIMATIC Automation Tool — Podpora pre uvedenie do prevádzky, nastavenie a servis
Podpora
| PRONETA - Nástroj na uvedenie do prevádzky a diagnostiku sietí PROFINET

Služby

Služby | Podporné služby
Služby
| Služby náhradných dielov
Služby
| Školiace služby