Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Gridscale X PSS E

Odomknite budúcnosť plánovania agentického prenosu

Otázkou už nie je, či sa plánovanie musí vyvíjať. Je to, či sa organizácie môžu vyvíjať dostatočne rýchlo, aby držali krok s požiadavkami ekonomiky riadenej AI.

Usmievavý energetický pracovník s pevným klobúkom na telefóne, prekrytý štylizovanou grafikou Siemens „X“ na tmavomodrom pozadí.

Siemens v Enlit Europe, 10.-12. novembra, hala a.A50, Viedeň

Zistite, ako môžu siete poháňané umelou inteligenciou odomknúť až o 30% väčšiu kapacitu a zároveň znížiť výpadky až o 30%.

Gridscale X PSS E — Nová éra plánovania prenosu

Na odomknutie novej paradigmy predvídateľného plánovania siete založeného na umelej inteligencii a prispôsobivého sieťového plánovania potrebujú služby riešenia navrhnuté pre rýchlosť, interoperabilitu a inteligentnú automatizáciu. Gridscale X PSS E predstavuje vývoj novej generácie najdôveryhodnejšieho softvéru na plánovanie prenosu v tomto odvetví — zásadne transformuje spôsob modelovania, analýzy a realizácie rozširovania siete. Poskytuje rýchlejšie procesy a štúdie, hlbšiu interoperabilitu a jasnejšie poznatky vo všetkých prípadoch použitia plánovania.

Výhody

80% rýchlejšie spracovanie dát

s vylepšenou užívateľskou skúsenosťou

50% rýchlejšie vytváranie skriptov

s automatizáciou

30% rýchlejšie nasadenie

nových a mladších plánovačov

Biela kniha vedúceho brífingu

Inteligentná sieťová krajina.

Plánovanie mriežky rýchlosťou AI

Prečo rast veľkého zaťaženia mení plánovanie prenosu a prideľovanie kapitálu

Preskúmajte, ako dopyt založený na umelej inteligencii a rast veľkého zaťaženia prepravujú plánovanie prenosu, prepojenie a alokáciu kapitálu. Tento výkonný brífing načrtáva vznikajúce obmedzenia, regulačné posuny a nové modely plánovania — a to, čo musia inžinierske služby teraz robiť. Stiahnite si bielu knihu, aby ste pochopili a pripravili budúcnosť.

Odporúčaný blog

PSS E Vizuálne plánovanie agentického prenosu

Pripravenosť siete sa stáva novým strážcom rastu v USA

Zistite, prečo sa pripravenosť na sieť stala rozhodujúcim faktorom pre umožnenie rastu, investícií a priemyselnej expanzie v USA

Marcus McCarthy, senior viceprezident spoločnosti Siemens Grid Software Americas

Rozsah, rýchlosť a zložitosť dnešného dopytu, najmä zo strany AI, sa líšia od všetkého, čo sme videli. Plánovanie siete už nemôže byť prírastkové; musí fungovať rýchlejšie, inteligentnejšie a na úplne nových úrovniach rozsahu.
Sabine Erlinghagen, CEO riaditeľ spoločnosti Siemens Grid Software