Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

NEMA a kontroly na všeobecné účely

Siemens NEMA a všeobecné ovládacie prvky motora, navrhnuté pre spoľahlivosť a jednoduchú integráciu, zahŕňajú mäkké štartéry, panely čerpadiel a tlačidlá. Tieto základné produkty zjednodušujú riadenie motora a poskytujú robustný výkon v rôznych priemyselných prostrediach.

OVLÁDACIE PRVKY S PRIEMEROM

Podporujte kritické zaťaženie pomocou osvedčených riešení

Siemens NEMA a všeobecné ovládacie prvky poskytujú dlhú životnosť, efektívny výkon a spoľahlivú prevádzku v náročných priemyselných prostrediach:

  • Uzavreté mäkké štartéry:

    Modely 3RE47 znižujú krútiaci moment a vstupný prúd s plynulým ovládaním napätia a hybridným spínaním. Jednotky dorazia pripravené na inštaláciu a podporu motorov do 75 HP pri 480 V.

  • Panely čerpadla:

    Systémy 3RE48 sú vybavené stýkačom SIRIUS, poruchovou hodnotou 100 kA a krytmi z pozinkovanej ocele pre vonkajšie použitie odolné voči korózii v zavlažovacích systémoch a systémoch ropných polí.

  • Tlačidlá:

    Zariadenia Siemens 30 mm ponúkajú ochranu IP66/IP67/IP69K, konštrukciu z nehrdzavejúcej ocele a 10 miliónov mechanických cyklov — ideálne pre podmienky oleja, prachu a umývania.

Tieto ovládacie prvky sú navrhnuté tak, aby fungovali, zjednodušujú integráciu a chránia prevádzkyschopnosť.

Priemyselný ovládací panel v popredí so zasneženými horami v pozadí na stavbe alebo v banísku

Preskúmajte katalóg priemyselných kontrol 2025

Získajte prístup k kompletnému katalógu najlepších produktov priemyselného riadenia vo svojej triede do roku 2025 vrátane skupín SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command a NEMA a General Purpose.

Stiahnite si celý súbor PDF so záložkami a odkazmi alebo si pozrite jednotlivé sekcie online pre rýchlejší prístup k konkrétnemu obsahu katalógu.

Osoba v čiernej košeli stojí pred bielou stenou a drží tmavý predmet s rozmazaným pozadím.