STÝKAČE SIRIUS NEMA
Stýkače s hodnotením SIRIUS 3RT NEMA sú testované na spínacie cykly 10 miliónov operácií. Vylepšená konštrukcia znižuje vystavenie prachu a kontaminantom.
Panel čerpadla 3RE48, powered by SIRIUS, je pokročilý technologický panel čerpadla NEMA určený na zavlažovanie, ropné polia a podobné čerpacie aplikácie. Je postavený tak, aby odolal drsným vonkajším prvkom, je vybavený stykačmi s hodnotením SIRIUS 3RT NEMA, ktoré zaisťujú spoľahlivosť a predĺženú životnosť produktu.
Drsné vonkajšie podmienky často vedú k poruche čerpadla v dôsledku korózie, prachu a častej prevádzky. Spoľahnite sa na stýkač s hodnotením SIRIUS NEMA pre vysokú spoľahlivosť kontaktu a mechanickú životnosť 10 miliónov operácií, čím sa zníži údržba. Jeho pozinkovaná oceľová kryt poskytuje silnú odolnosť proti korózii a predlžuje životnosť produktu. Ochranný povlak na doske plošných spojov ESP200 preťaženia zaisťuje spoľahlivosť vo vlhkom a korozívnom prostredí.
Cena panelov čerpadla 3RE48 je o 15% nižšia ako panely triedy 87. Optimalizujte svoj rozpočet bez toho, aby ste ohrozili výkon.
Panely čerpadiel 3RE48 sú dodávané s trojročnou obmedzenou zárukou na pokročilý stýkač a cievku s hodnotením SIRIUS NEMA.
Chráňte svoje operácie vysokými poruchovými hodnotami 100kA/600V. Zjednodušte inštaláciu pomocou nadrozmerného krytu pre vodiče.
Stýkače s hodnotením SIRIUS 3RT NEMA sú testované na spínacie cykly 10 miliónov operácií. Vylepšená konštrukcia znižuje vystavenie prachu a kontaminantom.
Panely čerpadiel 3RE48 sú okrem certifikovaného certifikátu CUlus a sú uvedené v zozname UL ako servisné vstupné zariadenia a majú maximálnu teplotu okolia až 40 stupňov Celzia.
Továrensky testované stýkače 3RT s hodnotením NEMA a zostavené panely čerpadiel majú samočistiacu funkciu pre predĺženú životnosť.