Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SICARE™ pre elektrifikáciu?

Po napájaní elektrických distribučných zariadení sa zameranie presunie z inštalácie na udržanie bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky. Vlastníci aktív často prijímajú reaktívne, preventívne alebo prediktívne stratégie údržby založené na prevádzkových prioritách, tolerancii rizík a rozpočtu. Členstvo v službách SICARE poskytuje flexibilný rámec na podporu týchto prístupov a pomáha organizáciám spravovať ich aktíva počas ich prevádzkového životného cyklu.

IPD Hlavná doska distribúcie energie s impulzným PPE 57882I

Výhody

Flexibilné členské balíčky

Vyberte si z piatich úrovní členstva SICARE navrhnutých tak, aby boli v súlade s vašou stratégiou údržby, prevádzkovými požiadavkami, rizikovým profilom a rozpočtom.

Prispôsobiteľné moduly služieb

Vylepšite svoje členstvo pomocou voliteľných servisných modulov vrátane preventívnej údržby, diaľkového monitorovania, správy náhradných dielov a rozšírenej záruky.

Podpora v súlade s vašou stratégiou údržby

Či už je váš prístup reaktívny, preventívny alebo prediktívny, možnosti členstva v SICARE môžu byť zosúladené s vašimi cieľmi údržby.

Odporúčané výhody členstva

b4be896b-ecf3-47d8-a434-fc8c55a7811f - Pokrytie ikon

Pokrytie

Máme sieť servisných technikov vo väčšine hlavných miest štátov v Austrálii a Novom Zélande, čo zaisťuje rýchle reakcie na mieste.

6f72052d-9573-45a1-9d1e-548ccd30ce03 - Icon-OEM expertíza

OEM odborné znalosti

Ako výrobca originálneho vybavenia (OEM) máme interných technických špecialistov, ktorí dôkladne rozumejú svojim produktom.

44755b4e-177f-4e8f-8e91-3382c3c6613a - kvalita ikon

Kvalita

Náš servisný prístup dodržiava zavedené princípy a zdokumentované postupy a zabezpečuje konzistentné a spoľahlivé vykonávanie služieb.

Ikona predstavujúca udržateľnosť a environmentálne povedomie so zeleným listom a modrým glóbusom.

Udržatelnosť

Sme odhodlaní k udržateľnej budúcnosti. Náš popredajný servis maximalizuje životnosť zariadenia a podporuje recykláciu a zodpovednú likvidáciu, čím poháňa obehové hospodárstvo a zároveň umožňuje pozitívne výsledky udržateľnosti a nižšie CO₂.

3ef92fee-6639-41ee-bac3-ed1303881045 - Znalosť ikon

Know-how

Investujeme do školení a rozvoja kompetencií našich inžinierskych a technických podporných tímov, aby sme zabezpečili rýchle a presné riešenia vašich výziev.

Podrobný prehľad členských balíkov

SICARE ponúka prispôsobené členské balíčky. Náš viacúrovňový a modulárny prístup vytvára platformu podpory prispôsobenú vašim špecifickým prevádzkovým potrebám a rozpočtom údržby v súlade s vaším rizikovým profilom. Členstvo sa kupuje na základe jednotlivých stránok.

Štandardné zabezpečenie

Štandardné

Základná, bezplatná popredajná podpora, ktorá je k dispozícii všetkým zákazníkom vždy.

Bezpečnostná záruka

Záruka

Vylepšená podpora času odozvy je poskytovaná bezplatne, aby pomohla zákazníkom pri riešení problémov počas záručnej doby.

Bronze Skin

Bronz

Nákladovo efektívny balík, ktorý zaisťuje istotu pri riešení problémov a riešení nekritických aktív.

Strieborná záhrada

striebro

Profesionálny balík podpory vyvažujúci preventívnu a reaktívnu podporu pre kritické zariadenia.

Gold Skin

Zlato

Prémiový balík určený pre kritické aktíva, ktorý si vyžaduje proaktívne riadenie na optimalizáciu prevádzkyschopnosti.

Podpora po predaji

Majitelia aktív často vyžadujú rôzne popredajné podporné služby. Všetkým našim zákazníkom ponúkame bezplatnú podporu základnej úrovne, zatiaľ čo ďalšie úrovne podpory sú k dispozícii prostredníctvom predplatného členstva.

Select...

Horúca linka podpory

Majitelia aktív môžu kontaktovať náš tím podpory e-mailom alebo telefonicky

E-mailová podpora

Pre technickú podporu, otázky týkajúce sa predaja alebo všeobecné otázky: servicehub.au@siemens.com

Telefónna podpora

Všeobecná podpora telefónnej horúcej linky je prístupná počas bežných pracovných hodín (9:00 až 17:00 AEDT) a je k dispozícii všetkým zákazníkom.

  • Austrália: 1300 743 636
  • Nový Zéland: 0800 214 322

Štandardné

Prevádzkovateľ zaznamená hovor a pošle lístok nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov, ktorý zvyčajne odpovie do dvoch pracovných dní.

Záruka

Prevádzkovateľ zaznamená hovor a zašle lístok vedúcemu prípadu, ktorý koordinuje s tímom doručovania projektu na vyriešenie problému. Prvá odpoveď je zvyčajne do jedného pracovného dňa.

Bronz

Prevádzkovateľ zaznamená hovor a preposiela lístok vedúcemu prípadu, ktorý koordinuje riešenie problému s technickými špecialistami. Prvá odpoveď je zvyčajne do jedného pracovného dňa.

striebro

Prevádzkovateľ zaznamená hovor a priamo ho preposiela pohotovostnému špecialistovi (v závislosti od dostupnosti). Ak nie sú okamžite dostupné, očakávajte spätné volanie do štyroch pracovných hodín.

Zlato

Predplatitelia dostanú vyhradené číslo horúcej linky 24/7, ktoré ich spája s pohotovostným manažérom prípadov, ktorý poskytuje nepretržitú podporu.

Často kladené otázky

Ďalšie zdroje a súvisiace produktové centrá

Súbory na stiahnutie

Produkty

Produktové centrum | Rozvádzače
Produktové centrum | Ochranné relé
Produktové centrum | Generátorový istič