Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Jeden CNC koncept pre všetky obrábacie technológie

Zvýšte efektivitu výroby pomocou jedinej, konzistentnej CNC platformy a používateľského rozhrania pre väčšinu technológií obrábania a manipulačných úloh. SINUMERIK integruje obrábanie, aditívnu výrobu a CNC robotiku — pre transparentné digitálne komplexné procesy, jednoduché školenie a prípravu práce.

Vhodné pre budúcnosť obrábania

SINUMERIK je základom pre budúcnosť a najmodernejšiu výrobu.

SINUMERIK ponúka jedinečný integrovaný systémový balík s konzistentnými pracovnými postupmi na stroji, programovacej stanici a pri plánovaní výroby, od štandardných obrábacích operácií až po operácie sústružníckeho mlyna/frézovacieho prúdu.

Pre voľne tvarované povrchy zaisťujú maximálny výkon a inovatívne CNC funkcie najlepšiu možnú kvalitu povrchu aj pri optimalizovanej dobe rezania.

Viacosová aditívna výroba a CNC robotika umožňujú inovatívne, udržateľné koncepcie strojov a výrobné stratégie — vždy so známym používateľským rozhraním SINUMERIK.

A: Vďaka otvorenej architektúre dokáže SINUMERIK implementovať prakticky akúkoľvek technológiu — ideálnu pre multitasking obrábacích strojov, ktoré používajú viacero výrobných stratégií!

Otočné frézovanie kruhového vrecka na frézke

Ovládajte všetky technológie obrábania pomocou jedného CNC

Zjednodušte výrobu pomocou rôznych technológií!

Od dielní až po priemyselných výrobcov: Výrobné zariadenia teraz môžu rozšíriť svoje možnosti nad rámec základných technológií obrábania — s jediným CNC systémom a bez toho, aby zvýšili zložitosť prevádzky alebo programovania.

Flexibilne nasadzujte operátorov na rôznych strojoch!

Vďaka bezproblémovej prevádzkovej filozofii spoločnosti SINUMERIK teraz môžete flexibilne nasadiť svoj obsluhový personál na stroje s rôznymi technológiami obrábania.

Naučte sa jedno, zvládnite všetko!

Naučte sa jednu technológiu obrábania SINUMERIK — a uplatnite rovnaké prevádzkové a programovacie princípy vo všetkých ostatných oblastiach.

Sústruženie, frézovanie, vŕtanie — základné technológie

SINUMERIK Operate poskytuje konzistentnú prevádzku a programovanie vo všetkých základných technológiách obrábania vrátane integrovaného sústruženia a sústruženia.

  • Benchmark použiteľnosť s DIN/ISO, cyklami, grafickým programovaním a programovaním JobShop, geometrickým počítačom, čítačkou DXF a meracími cyklami
  • Jednoduchá príprava práce s Run MyVirtual Machine
  • Integrácia CAD/CAM, virtuálne školenie a pokročilé možnosti pre špičkové požiadavky
CNC sústruh obrábaný valcový kovový obrobok s rozprašovačom chladiacej kvapaliny a reznými nástrojmi v činnosti

Výroba foriem - obrábanie voľne tvarovaných povrchov

Voľnotvarové obrábanie povrchov je výzvou pre každú CNC technológiu. S SINUMERIK dosiahnete maximálny výpočtový výkon a bezkonkurenčnú presnosť.

  • Inovatívne ovládacie funkcie, ako je inteligentné riadenie dráhy a adaptívna optimalizácia posuvu
  • Inteligentné možnosti, napr. mDynamics, Top Surface a Maximálna rýchlosť
  • Navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúcu kvalitu povrchu v minimálnom čase obrábania!
Zhrubovanie komplexnej formy v 5-osovom obrábacom centre

Aditívna výroba v prostredí obrábacích strojov

SINUMERIK CNC uľahčuje multiaxiálnu aditívnu výrobu pri použití známych prevádzkových a programovacích metód, čím pomáha obrábacim spoločnostiam presunúť sa smerom k predajni zajtrajška. V NX CAD/CAM sú aditívne a rezacie procesy integrované rovnako, čo umožňuje použitie ako samostatná strojová technológia alebo v rámci multitaskingových a multitechnologických systémov.

Propagačný obrázok pre priemysel aditívnej výroby s futuristickým dizajnom a 3D tlačeným objektom.

Všetky varianty brúsenia

SINUMERIK ponúka širokú škálu palubných CNC zdrojov pre brúsenie. Základné funkcie ako „Oscilácia“, „Obliekanie“, a „Rýchla vzdialenosť odstránenia“a nástroje na vytváranie používateľských rozhraní špecifických pre aplikácie pomáhajú používateľom implementovať požiadavky rýchlo, s minimálnym úsilím a bez prerušenia systému.

CNC obrábací stroj brúsenie kĺbovej protézy

CNC robotika

CNC robotika pre manipuláciu a obrábanie z jedného zdroja

Roboty SINUMERIK Sinumerikom automatizujú manipulačné úlohy a vykonávajú obrábacie operácie. Sú naprogramované a prevádzkované rovnako ako štandardné obrábanie SINUMERIK.

Viacosový robot s logom Siemens obrába oceľový obrobok

Ďalšie technológie so SINUMERIK

Základné a bezproblémové výhody systému

Otvorená architektúra SINUMERIK a jedinečné vlastnosti umožňujú výrobcom strojov implementovať takmer akúkoľvek technológiu, od rezania laserom až po kladenie pásky. OEM výrobcovia môžu integrovať svoje vlastné funkcie, zatiaľ čo portfólio automatizácie s jedným zdrojom zjednodušuje inžinierstvo, servis a náhradné diely. Stroje sa tiež ľahko integrujú do výrobných liniek a IT systémov.

SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual certifikovaný