Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SINUMERIK CNC Robotics?

CNC riadená robotika umožňuje inteligentnejšiu cestu k automatizácii. Jedna platforma SINUMERIK znižuje inžinierske úsilie, zjednodušuje integráciu a eliminuje trenie pri práci s viacerými systémami. To znamená stabilné rozhrania, jednoduchšie uvedenie do prevádzky a predvídateľný výkon v celom pracovnom priestore robota. Poskytuje vyššiu dostupnosť stroja, konzistentnejšiu kvalitu a pracovné postupy, s ktorými môžu existujúci odborníci vyškolení CNC ľahko zvládnuť.

Zoznámte sa s robotom na obrábacie stroje SINUMERIK​

V popredí CNC Robotics robotiky stojí SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) — najpresnejší obrábací robot na svete. MTR kombinuje revolučný koncept pohonu s pokročilým ovládaním pohybu SINUMERIK. Tento prielom robí aplikácie s vysokou silou vrátane obrábania ocele uskutočniteľné v rámci robotickej bunky.

Prelomový výkon

Absolútna presnosť dráhy zlepšená o viac ako 200 % a zvýšenie produktivity až o 40 %.

Zvýšená úroveň tuhosti

Vyššia dynamická tuhosť v celom pracovnom rozsahu umožňuje zvládnuť náročné obrábanie ocele aj pri vysokých procesných silách.

Rozšírené oblasti aplikácií

Prípady použitia s vysokou presnosťou — aj bez pôsobenia procesných síl – ako aditívna výroba (AMF), inkjet tlač, laserové a vodné rezanie profitujú z týchto pokrokov.

Začíname s SINUMERIK CNC Robotics

Systém SINUMERIK CNC Robotics obsahuje viacero stavebných blokov, ktoré spolu bezproblémovo spolupracujú. Táto časť poskytuje prehľad základných komponentov, ktoré tvoria celý systém. Tieto prvky umožňujú presnú, spoľahlivú a plne integrovanú robotickú automatizáciu pre pohyby riadenia dráhy.

Zistite, ako ostatní používajú Run MyRobot /Direct Control

ROBEL RAIL Automation GmbH, Nemecko | SINUMERIK Strojový robot pre frézovanie koľajníc

Automatizovaná oprava koľajnicovej ocele pomocou vysoko presného robotického frézovania, ktorá kombinuje výkon CNC obrábacích strojov s robotickou flexibilitou na zvýšenie produktivity, presnosti a stability procesu.

Objavte, čo je možné pre SINUMERIK CNC Robotics

Select...

S robotickou kinematikou riadenou SINUMERIK je možné programovať a vykonávať frézovacie operácie rovnako ako na tradičnom CNC stroji. Regulátor zaisťuje presnú presnosť dráhy, koordinovanú viacosovú interpoláciu a stabilný výkon aj na zložitých geometriách.

Často kladené otázky