Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Ilustrácia sýtej a námorníckej zemegule na gradientovom pozadí.

EH. Spoločne pre bezpečnú a udržateľnú budúcnosť

Ochrana životného prostredia, riadenie zdravia a bezpečnosť

Svet sa mení rýchlejšie a rýchlejšie — a mení sa teraz. Deje sa to každý deň. Naši zákazníci, zamestnanci a spoločnosť čelia stále väčšiemu počtu výziev. Zaviazali sme sa k ochrane životného prostredia, zachovaniu prírodných zdrojov, podpore zdravia a výkonnosti našich zamestnancov a zabezpečovaní bezpečných pracovných podmienok.

EHS je viac než len splnenie požiadaviek na dodržiavanie predpisov, zákonov, predpisov alebo priemyselných noriem. Ide o pochopenie EHS ako dôležitej hnacej sily celkovej obchodnej stratégie. A robíme to na základe hodnôt spoločnosti: zodpovedný, vynikajúci a inovatívny.

E Ochrana životného prostredia

Je to všetko o životnom prostredí

Sustainability, efektívne využívanie zdrojov a ochrana životného prostredia podľa tradície.

H Zdravotný manažment

Je to všetko o zdraví

Fyzické a duševné zdravie ako predpoklad pohody a motivácie v produktívnom pracovnom prostredí.

S Bezpečnosť

Je to všetko o bezpečnosti

Bezpečnosť je úlohou spoločnosti, spoločenská zodpovednosť je faktorom úspechu a úspech je faktorom zodpovednosti.

EHS v priebehu vekov

Ochrana životného prostredia, riadenie zdravia a bezpečnosť majú v spoločnosti Siemens dlhoročnú tradíciu. Werner von Siemens bol priekopníkom svojej doby a včas uznal dôležitosť angažovanosti v týchto oblastiach. Ponorte sa tu do firemnej histórie spoločnosti Siemens a dozviete sa, ako sa EHS postupom času vyvíjal.

Správa o udržateľnosti 2025: Zodpovednosť za lepšiu budúcnosť

Už viac ako 176 rokov vyvíjame inovatívne technológie na riešenie problémov našej doby a zlepšenie života miliárd ľudí. Vďaka nášmu holistickému prístupu k udržateľnosti, Rámec stupňa, stanovujeme jasné ciele v oblastiach ochrany klímy, riadenia zdrojov, rozmanitosti, zdravia, bezpečnosti a správy a riadenia spoločností. Správa o Sustainability 2025 ukazuje, ako realizujeme tieto ciele, dosahujeme pokrok a pozitívne prispievame k spoločnosti a životnému prostrediu spolu s našimi zamestnancami a partnermi.

Ochrana životného prostredia

Ako globálny hráč nesieme osobitnú zodpovednosť za celosvetové výzvy, ako sú demografické zmeny, zmena klímy a obmedzené zdroje. Ochrana životného prostredia je pre nás ústredným zameraním od roku 1971.

Harmonizujeme ekonomické, ekologické a sociálne požiadavky a plníme našu spoločenskú zodpovednosť. Využívame technologický pokrok a inovatívne riešenia, aby sme minimalizovali negatívny vplyv našich podnikateľských aktivít na životné prostredie. Zároveň zabezpečujeme našu dlhodobú konkurencieschopnosť tým, že čo najlepšie využívame cenné a často drahé suroviny.

V spoločnosti Siemens ponúkame komplexnú škálu odborných znalostí, a to všetko na jednom mieste. Poskytujeme konkurencieschopný dizajn výrobkov šetrný k životnému prostrediu, zlepšenie efektívnosti zdrojov, hodnotenie a poradenstvo v súvislosti s environmentálnymi rizikami a podporu právnej istoty.

A person standing in front of a building with a Siemens logo and text
Obálka brožúry o úsilí spoločnosti Siemens v oblasti ochrany životného prostredia v roku 1971.

50 rokov ochrany životného prostredia

Pred päťdesiatimi rokmi manažment spoločnosti Siemens zaviedol smer pre firemnú politiku, ktorá uznáva svoju zodpovednosť voči ľuďom a životnému prostrediu zriadením oddelenia ochrany životného prostredia.

A diagram of a geometric shape with a curved line and a straight line intersecting at a point.

Ochrana prírodných zdrojov prostredníctvom obehového hospodárstva

Cieľom obehového hospodárstva je zachovať prírodné zdroje čo najefektívnejším uzavretím materiálových a energetických cyklov. Tento proces začína dizajnom produktu. V každej fáze spracovania sa materiály používajú spôsobom, ktorý minimalizuje zvyškový odpad a udržiava systémy uzavretej slučky. Po dlhej životnosti môže byť konečný výrobok takmer úplne recyklovaný, pričom významná časť surovín sa udrží vo výrobnom cykle. Podporou tohto prístupu prispievame k ochrane nášho životného prostredia.

The image shows a close-up of a person's face with a serious expression, wearing a black shirt and a white mask.

Smerom k nulovému odpadu — separácia odpadu v lokalite Perlach v Mníchove

Odpad a hospodárenie s zdrojmi berieme veľmi vážne. Vo svete s rýchlo rastúcou populáciou a čoraz vzácnejšími zdrojmi sa táto otázka stáva čoraz dôležitejšou. Preto sme spravili z odpadového hospodárstva kľúčovú súčasť globálneho environmentálneho programu EHS.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby žiadny odpad nekončil na skládkach, ale zostal v ekonomickom cykle. S mierou recyklácie 99% je lokalita Perlach v Mníchove na dobrej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa.

A pile of electronic waste, including old computers and phones, is shown in the image.

Ponuka spätného prevzatia pre obaly, staré elektrické spotrebiče a batérie

Niektoré obaly, elektrické spotrebiče a batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré znečisťujú životné prostredie uvoľňované sliepky. Obsahujú tiež cenné zdroje, ktoré je možné znovu použiť recykláciou. Predajné miesta elektrických spotrebičov sú preto povinné prevziať späť staré spotrebiče a naši zákazníci môžu tiež vrátiť obaly, elektrické spotrebiče a cesto, aby sa umožnila likvidácia šetriaca zdrojom.

Zdravotný manažment

Je jednoduchým faktom, že zdravé pracovné prostredie je predpokladom spokojných, motivovaných a kreatívnych zamestnancov.

Zosúladujeme zdravotnícke činnosti v spoločnosti s požiadavkami dnešného pracovného sveta a neustále zlepšujeme manažment zdravia pri práci.

Naša podpora zdravia na pracovisku posilňuje fyzické a duševné zdravie ľudí v spoločnosti, zvyšuje motiváciu z dlhodobého hľadiska, znižuje náklady na chorobu, zlepšuje imidž zamestnávateľa a zvyšuje konkurencieschopnosť. Spoliehame sa na plánovaný prístup a podporujeme implementáciu miestnych požiadaviek na podporu zdravotných problémov vhodnými nástrojmi.

A Siemens Health Management system interface displaying various health metrics and data.

Zaviazali sme sa integrovať podporu a posilnenie postavenia ľudí ako nepostrádateľnú súčasť našej firemnej stratégie. Tento prístup bol uznaný a oceňovaný aj externe.

Po komplexnom a úspešnom audite firemného zdravia, ktorý viedol k udeleniu ceny Corporate Health Award 2022, sme boli potvrdení ako lídri v oblasti riadenia zdravia pri práci.

Naša podpora zdravia na pracovisku je prispôsobená potrebám zamestnancov spoločnosti Siemens a ponúka širokú škálu programov a preventívnych opatrení. Významne prispievame najmä v oblasti odolnosti a duševného zdravia. Vieme, že investovanie do našich kolegov je najcennejšou investíciou, ktorú môžeme urobiť v našej spoločnosti.

Select...
A medical professional is using a tablet in a hospital setting.

Téma zamestnanosti sa zásadne mení a lekárstvo práce sa musí prispôsobiť týmto novým požiadavkám. Rozhrania sa nazývajú Work 4.0 a Medicine 4.0.

Zdravé pracovné prostredie je nevyhnutné pre spokojných, motivovaných a kreatívnych zamestnancov, a teda pre konkurencieschopnosť spoločnosti.

Medical Services poskytuje zákonné zdravotnícke služby pri práci a riadi všetky otázky týkajúce sa zdravia na pracovisku. Okrem toho vyvíjame a implementujeme prispôsobené koncepty na podporu, prevenciu, udržiavanie a obnovu zdravia zamestnancov v úzkej koordinácii s ďalšími odbornými oblasťami EHS.

Podpora zdravia našich zamestnancov

Založenie dôchodkového, vdovského a sirotinského fondu

Werner von Siemens bol priekopníkom, ktorý 30 rokov pred zavedením zákonného zdravotného poistenia poistil ľudí v spoločnosti fondom zdravia, úmrtí a zdravotného postihnutia. V roku 1872 založil „Penzijný, vdovský a sirotinský fond“, čím položil základy pre Siemens Health Management.

Skupina ľudí vo formálnom oblečení stojaca pred budovou s logom Siemens.

Prvý firemný lekár v spoločnosti Siemens

Werner von Siemens vedel, že podpora zdravia a bezpečnosti pri práci je rozhodujúca pre blaho jeho zamestnancov. V roku 1888 vymenoval Dr. Friedricha Körteho za firemného lekára, čím položil základy dnešných zdravotníckych služieb.

Historický obraz firemného lekára v bielom kabáte a stetoskope, ktorý stojí pred budovou spoločnosti Siemens.

Bezpečnosť

Jednoznačne sa zaviazame zabezpečiť bezpečnosť a ochranu našich zamestnancov. Naše odhodlanie siaha ďaleko nad rámec samotného dodržiavania právnych predpisov a špecifikácií spoločnosti Siemens.

Je nevyhnutné, aby sme s potenciálnymi rizikami zaobchádzali bezpečne, aby sme sa vyhli chorobám alebo zraneniam súvisiacim s prácou. Naši odborníci úzko spolupracujú s ďalšími špecializovanými oddeleniami EHS, aby podporili manažérov a zamestnancov pri vývoji opatrení na prevenciu nehôd a zníženie technických, environmentálnych a zdravotných rizík.

A person wearing a safety helmet and reflective vest standing in front of a construction site.
Usmievavá žena s kučeravými vlasmi v modrej košeli v kancelárskom prostredí

Máte záujem? Príďte sa k nám pripojiť. Staňte sa súčasťou tímu EHS

Zaväzujte sa k udržateľnej budúcnosti, prevezmite zodpovednosť a vytvorte pridanú hodnotu spolu s nami — pre našich zákazníkov, zamestnancov a spoločnosť. V spoločnosti Siemens ponúkame aj širokú škálu benetitov.

Neustále rozširujeme náš tím EHS. Ak pre vás momentálne nie je vhodné voľné pracovné miesto, vráťte sa neskôr.

EHS často kladené otázky

Here nájdete odpovede na často kladené otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia, riadenia zdravia a bezpečnosti (EHS).

Ochrana životného prostredia

Zdravotný manažment

Bezpečnosť