Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Prípadová štúdia

Získajte neviditeľné pravé veci a pomôžte elektromobilite vzlietnuť

Pri pulze Aral je vysokovýkonné nabíjanie vpredu a v strede. Technológia a inžinierstvo spoločnosti Siemens v zákulisí spájajú skutočnú infraštruktúru s digitálnymi inteligentnými technológiami, čím zaisťujú rýchle, bezproblémové a spoľahlivé nabíjanie. Posilnenie prechodu Nemecka na elektrickú mobilitu a energetickú transformáciu.

Webinár: Ako zvládnuť zvýšený dopyt po nabíjaní nákladných vozidiel

Zistite, ako môžu DSO podporovať elektrifikáciu dopravného sektora bez zvýšenia CapEx a OpEx

Inteligentná nabíjacia sieť v celom Nemecku — s Electrification X

Rast, bezpečnosť a budúcnosť sú samozrejmé: škálovanie siete s rýchlym nabíjaním, ako je Aral pulse, nie je nič iné ako jednoduché. S Electrification X až 600 inteligentných miestnych sieťových staníc beží centrálne riadené, bezpečne a bez trenia.

Zaplavený upozorneniami o zraniteľnosti? Problémy so súladom s NIS2? Eskalácia kybernetických hrozieb? Komplexné pracovné postupy správy opráv? Nič z toho neuvidíte, pretože je už zvládnutý. Takto udržujeme túto sieť v raste.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X poskytuje:

  • Zvýšená prevádzkyschopnosť pomocou diaľkového ovládania
  • Optimalizovaný OPEX prostredníctvom monitorovania v reálnom čase
  • Dynamické riadenie zaťaženia ultrarýchlych nabíjacích staníc (kapacita až 400 kW)

Zhoda s NIS 2:

  • Podmienky NIS 2 pre kritickú infraštruktúru
  • Požiadavky prevádzkovateľa siete podľa VDE4110
V spoločnosti Aral pulse je naším cieľom urobiť ultrarýchle nabíjanie tak jednoduché a dostupné ako tradičné tankovanie. Aby sme to dosiahli, spolupracujeme so spoločnosťou Siemens a investujeme do viac ako 650 staníc v Nemecku — digitálnej nabíjacej infraštruktúry pripravenej na budúcnosť.
Alexander Junge, Člen výkonnej rady spoločnosti Aral AG a, Generálny riaditeľ bp pulse Stredná Európa

Zvýraznite obrázky

600 inteligentné lokálne sieťové stanice

Až 600 inteligentných miestnych sieťových staníc riadených centrálne

400 kW nabíjací výkon

Nabíjací výkon až 400 kW pre autá

350 km rýchlosť nabíjania

Až 350 km dosah za 10 minút

1K kW nabíjací výkon

Nabíjací výkon až 1 000 kW pre nákladné vozidlá

Napájanie budúcnosti nabíjania elektrických vozidiel Aralovým pulzom

Preskúmajte Aral Pulse Gigahub v Mönchengladbachu — prvý svojho druhu s 28 ultra rýchlymi nabíjačkami. Electrification X spoločnosti Siemens umožňuje efektívne riadenie zaťaženia, monitorovanie takmer v reálnom čase a bezpečný vzdialený servis, čím zvyšuje transparentnosť, znižuje náklady a podporuje budúcnosť nemeckých elektrických vozidiel.

Výkon, inteligencia a výkon, ktorý sa počíta

Inteligentné rozvodne a Electrification X vytvárajú dokonale synchronizovaný hardvérový softvérový základ pre rýchle nabíjanie vo veľkom meradle. Spája reálnu energetickú infraštruktúru s digitálnou inteligenciou, vďaka čomu je spoľahlivá, bezpečná, flexibilná a pripravená na všetko, čo bude nasledovať.

Transformačná sila. A každodenné.

Aj keď inteligentná rozvodňa môže stáť ticho na okraji lokality, jej kľúčové prepojenie stredného napätia umožňuje rýchle nabíjanie. So svojím uzavretým transformátorom, rozvádzačom 8DJH izolovaným plynom a nízkonapäťovou doskou SIVACON S8 pre až šesť vysokovýkonných nabíjačiek bezproblémovo spája každú stanicu k verejnej sieti. Všetky jeho komponenty sú komunikačné schopné umožniť diaľkové monitorovanie a riadenie zaťaženia takmer v reálnom čase, ktoré zaisťujú tok energie presne tam, kde je to potrebné — deň čo deň.

Neviditeľný, ale vždy zodpovedný

Electrification X udržuje každú nabíjačku a rozvodňu pripojenú, monitorovanú a optimalizovanú v takmer reálnom čase z jednej centrálnej platformy. Dynamická správa zaťaženia zaisťuje efektívne využívanie energie, zatiaľ čo diaľkové ovládanie a bezpečnostné funkcie udržujú celú sieť stabilnú, chránenú a pripravenú na mierku. A pretože diagnostické údaje sú konsolidované na jednom mieste, problémy sa riešia rýchlejšie — maximalizuje prevádzkyschopnosť na všetkých stránkach.

Za všetko dnes. A čokoľvek príde

Electrification X je postavená tak, aby sa vyvíjala, nielen aby fungovala. Jeho otvorená architektúra neutrálna pre dodávateľov udržuje nabíjaciu sieť flexibilnú, pretože sa objavujú nové požiadavky: od integrácie obnoviteľných zdrojov až po pripojenie k prevádzkovateľom siete alebo pridávanie nových aplikácií vo veľkom rozsahu. Pretože všetky aktíva sú podporované cloudom a spravované centrálne, nasadenie aktualizácií a nových funkcií nenaruší operácie. Výsledok: infraštruktúra s rýchlym nabíjaním, ktorá rastie s dopytom, prispôsobuje sa novým technológiám a zostáva odolná voči budúcnosti, pretože mobilita sa neustále mení.

S Electrification X sme získali úplnú transparentnosť v celej našej sieti s rýchlym nabíjaním. V súčasnosti je digitálne pripojených a monitorovaných viac ako 300 miestnych rozvodní, pričom ďalšou výhodou je možnosť vyriešiť mnohé problémy na diaľku.
Alexander Junge, Člen výkonnej rady spoločnosti Aral AG a, Generálny riaditeľ bp pulse Stredná Európa