Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Katalyzátor pre transformáciu ocele

Digital transformation podporuje úsilie spoločnosti Tata Steel Nederland o zlepšenie prevádzkovej efektívnosti a zníženie vplyvu na životné prostredie.

Tata Steel Nederland

Foto: Fix Media (fixmedia.nl)

Tým, že sa stanete Digitálny podnikSpoločnosť Tata Steel Nederland optimalizuje procesy, zabezpečuje vysokú prevádzkovú dostupnosť a podporuje prechod na čistejšiu výrobu.

Oceľársky priemysel sa blíži k pozitívnemu zlomu. Výrobcovia po celom svete podniknú odvážne kroky na zníženie uhlíkovej stopy jedného z materiálov s najnáročnejšími emisiami na svete. Európa vníma dekarbonizáciu ocele ako strategickú pre jej hospodársku bezpečnosť a väčšiu konkurenčnú výhodu.

Spoločnosť Tata Steel Nederland pokračuje s vlastnými ambicióznymi plánmi na zníženie emisií CO₂ o 35-40% vo svojom závode IJmuiden, jednej z najúčinnejších konvenčných oceliarní v Európe. Digital transformation podporuje úsilie spoločnosti Tata Steel Nederland o zlepšenie prevádzkovej efektívnosti a presadzovanie cieľov udržateľnosti.

Imperatívny dátový

Vo vysoko zložitom prostredí výroby ocele, kde sú nevyhnutné kontinuita a bezpečnosť, Managed IT/OT Infrastructure je kľúčové. Srdcom linky na horúce pásy Tata Steel Nederland a linky na galvanizáciu za žiarvu v IJmuidene je naše dátové centrum Industrial Automation DataCenter. Táto lokálna IT infraštruktúra je špeciálne navrhnutá pre priemyselné prostredia. Centralizuje výrobné aplikácie ako SIMATIC PCS 7 na platforme, ktorá kombinuje výpočty založené na virtualizácii, archivácii dát, zálohovaní a obnovení, ako aj sieťovú architektúru kompatibilnú s normou IEC 62443 pre bezpečnú výmenu údajov IT/OT. Spoločnosť Tata Steel Nederland sa môže spoľahnúť na vysokú dostupnosť, efektívnosť a kybernetickú bezpečnosť infraštruktúry.

Takáto infraštruktúra IT/OT si však vyžaduje nepretržitú údržbu vrátane riadenia pravidelnej opravy, zabezpečenia integrity zálohovania údajov, implementácie aktualizácií a riadenia zraniteľných miest. To je dôvod, prečo sa spoločnosť Tata Steel Nederland spolieha aj na naše riadené služby Dostupnosť Starostlivosť - Prevádzka (predtým Remote Industrial Operations Services prevádzky) na efektívne udržiavanie zdravia a bezpečnosti dátového Industrial Automation DataCenter. Tím odborníkov neustále monitoruje a riadi systémy IT/OT, zisťuje potenciálne problémy a rýchlo ich rieši skôr, ako budú mať vplyv na operácie. Počas počiatočnej implementácie bolo úspešne opravených 25% aktualizácií a záloh a od jej nasadenia bolo zabránené viacerým vypnutiam systému prostredníctvom nepretržitého proaktívneho monitorovania.

Tata Steel IJmuiden - storage facility

Foto: Fix Media (fixmedia.nl)

Od údajov k vplyvu: Prispievanie k čistejšej výrobe pomocou prediktívnej údržby založenej na AI

Účinná údržba je kľúčovým prispievateľom k udržateľnosti. Spoločnosť Tata Steel Nederland posunula svoju Cold Mill Annealing Bay v IJmuidene na ďalšiu úroveň digitalizácie implementáciou našej umelej inteligencie Senseye Predictive Maintenance riešenie. Senseye využíva údaje o prevádzkových priestoroch a algoritmy riadené AI na predpovedanie a informovanie tímov údržby o potenciálnych problémoch, čím znižuje potrebu manuálnych kontrol. Jeho zabudovaný generatívny AI CoPilot tiež posilňuje ich tímy údržby vyplnením nedostatkov v znalostiach.

V jednotke na čistenie výfukového vzduchu Senseye zistil nesúlad medzi zvyšujúcou sa rýchlosťou ventilátora a zníženým prúdením vzduchu, čo naznačuje upchatý filter. Tím údržby vymenil filter a aktualizoval kontrolné parametre, čím zabránil uvoľňovaniu škodlivých výparov do životného prostredia.

Po inštalácii sa počet porúch strojov v chladničke znížil o 67%, z 18 na šesť. Tata Steel Nederland získala návratnosť investícií do šiestich mesiacov.

Oceľ je stále základom moderného sveta.

Samotný svetový oceliarsky priemysel má do roku 2050 predstavovať takmer 35% emisií súvisiacich s fosílnymi palivami. Teraz je správny čas, aby všetky odvetvia prehodnotili obchodné modely, obchodné priority a udržateľnosť podnikania
Sanjiv Pavol, Viceprezident pre bezpečnosť, zdravie a Sustainability, Tata Steel

Naša spolupráca so spoločnosťou Tata Steel Nederland pomáha formovať škálovateľné, bezpečné priemyselné prevádzky pripravené na budúcnosť a podporuje ich prechod na čistejšiu výrobu.