Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Automatizácia je jednoduchá pomocou inžinierstva podporovaného AI

Ako dôkaz koncepcie v CASMT sa spoločnosť Eigen Engineering Agent stará o drobnosť automatizačného inžinierstva a uvoľňuje inžinierov, aby zvážili širší obraz.

Veľký priemyselný sklad s červenou strechou a výrazným nápisom „CASMT“ na fasáde, obklopený cestami a blízkymi budovami.

Čína je vedúcim svetom v oblasti elektronickej mobility, poháňaná spoločnosťami ako CASMT, poskytovateľ inteligentnej automatizácie pre priemysel elektrických vozidiel. V tomto odbore je rýchlosť názvom hry, pretože výrobcovia automobilov chcú riešenia, ktoré môžu prejsť od dizajnu k výrobe skôr za mesiace ako roky — bez toho, aby ohrozila kvalitu, spoľahlivosť alebo bezpečnosť.

Tieto stlačené časové harmonogramy vystavujú automatizačných inžinierov obrovskému tlaku: pri práci v multidisciplinárnych systémoch vrátane mechaniky, elektroniky, softvéru, robotiky a kontroly kvality musia urobiť správne svoje návrhy. Tento tlak sme schopní zmierniť pomocou našich Eigen Engineering Agent. Tento asistent poháňaný AI pracuje prostredníctvom výziev v prírodnom jazyku: inžinieri popisujú, čo chcú dosiahnuť, a Eigen Engineering Agent zvláda opakujúce sa inžinierske úlohy v pozadí. Riešenie je bezproblémovo spojené s TIA Portal - naše centrálne inžinierske prostredie. Podporuje inžinierstvo PLC, dizajn obrazovky HMI, konfiguráciu jednotky SINAMICS, nastavenie hardvéru a automatické generovanie testov - umožňuje inžinierom pracovať vo viacerých doménach bez prepínania nástrojov. TIA Portal obsahuje aj knižnicu robotov SIMATIC pre komplexné možnosti robotického inžinierstva

Eigen Engineering Agent: Vylepšené až

2-5x rýchlejšie vykonanie

80% vyššia kvalita riešenia

50% vyššia účinnosť

Skúšobná jazda s elektromechanickým brzdným strojom (EMB)

V spolupráci s našimi inžiniermi spoločnosť CASMT zostavila kompaktnú koncepciu založenú na dizajne so spoločnosťou Eigen Engineering Agent: zmenšenú verziu kompletnej výrobnej linky na elektromechanické brzdenie. Kondenzuje funkčnosť 30 až 50 pracovných staníc do jedného demonštrátora, napriek tomu stále pokrýva celú šírku priemyselnej výrobnej linky vrátane montáže, manipulácie s dielmi, skrutkovania a krútiaceho momentu a robotických operácií. Tím navrhol a zostavil prvú verziu ukážky EMB za menej ako dva mesiace, potom ju vylepšil niekoľkými týždňami následných redizajnov.

Zabezpečenie kvality je tiež súčasťou demo stroja EMB s Inspection, náš systém vizuálnej kontroly poháňaný AI navrhnutý špeciálne pre priemyselné prostredia. Nastavenie Inspekto je veľmi jednoduché: v relatívne krátkom čase a s len 20 dobrými dielmi je pripravený na použitie — nevyžaduje sa žiadne strojové videnie ani odborné znalosti AI. Inspekto detekuje škrabance, povrchové chyby, cudzie predmety a chýbajúce komponenty — dokonca aj na ťažko kontrolovateľných lesklých častiach vďaka svojej jedinečnej antireflexnej technológii.

Inspekto nemusí byť inžiniersky navrhnutý. Namiesto toho sa dá rýchlo nastaviť a potom začať pracovať pri kontrole častí.
Felix Baer, Vedúci autonómnej továrne v Číne , Siemens
Dvaja zamestnanci skúmajú priemyselný stroj CASNT, jeden ukazuje na ovládací panel, zatiaľ čo druhý drží tablet.

Posilnenie automatizačných inžinierov

Áno, Eigen Engineering Agent umožňuje vývoj výrobných systémov rekordnou rýchlosťou. Nenahrádza však automatizačných inžinierov; zostávajú plne zodpovední za validáciu a optimalizáciu a zabezpečujú, aby každý systém spĺňal požiadavky na kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. Preberaním opakovaných a časovo náročných inžinierskych úloh umožňuje agent špecialistom zamerať sa na to, čo nemožno automatizovať: prispôsobenie, doladenie a ladenie zložitých výrobných liniek.

Pre CASMT predstavuje demo stroj EMB len začiatok. Postavený na rovnakých platformách, ktoré sa používajú v zákazníckych projektoch, premieňa inžinierstvo založené na agentoch z konceptu na škálovateľný prístup pre skutočné výrobné systémy.

Ak máte nástroj ako Eigen Engineering Agent, ktorý dokáže znížiť redundanciu a opakovanú prácu, inžinieri sa môžu zamerať na to, čo je najdôležitejšie - aby bol systém čo najkvalitnejší.
Kevin Firouzian, Vedúci globálnej stratégie a partnerstiev, CASMT