Umelé zasnežovanie sa vykonáva postrekom mikrokvapôčok, ktoré sa pri páde v mrazivom vzduchu menia na sneh. Prevádzka zariadenia je riadená počítačovým systémom vyvinutým spoločnosťou Supersnow.

Podnebie sa otepľuje, ale nástupcovia Marcela Hirschera a Lindsey Vonnovej, ako aj každodenní nadšenci zimných športov sa môžu pozerať do budúcnosti optimisticky — snehu nebude chýbať. Technológia Supersnow, podporovaná automatizáciou Siemens, pomáha pri zasnežovaní na svahoch po celom svete.
Zasnežovanie sa stalo prirodzenou súčasťou prevádzky lyžiarskych stredísk a vhodné stratégie zasnežovania umožňujú využiť aj niekoľko chladných dní na vybudovanie odolnej snehovej pokrývky. Keďže sneh odráža slnečné svetlo bez toho, aby absorboval teplo, môže poskytovať pôžitok pre lyžiarov a snowboardistov po mnoho týždňov, pričom si zachováva svoju štruktúru aj pri teplotách nad mrazom.
Umelé zasnežovanie sa vykonáva postrekom mikrokvapôčok, ktoré sa pri páde v mrazivom vzduchu menia na sneh. Snehová pištoľ vyhadzuje atomizovanú vodu pod tlakom 40 bar, zatiaľ čo ďalšie trysky urýchľujú proces kryštalizácie a premieňajú vodu na jemný sneh.
„Na tento účel používame dva typy trysiek — vodné dýzy a nukleačné dýzy. Tieto produkujú jemnejšie kvapôčky a navyše sa voda vyfukuje stlačeným vzduchom, ktorý iniciuje zamrznutie. Samozrejme, mráz je nevyhnutný na to, aby sa tento proces mohol vyskytnúť,“ vysvetľuje Robert Moczarny, Member of the Management Board spoločnosti Supersnow.
A to je len začiatok, pretože automatizácia dominuje moderným lyžiarskym zjazdovkám. Snehové zariadenia sú vybavené meteorologickými stanicami a riadiacimi systémami, ktoré umožňujú čiastočne alebo úplne autonómne fungovanie, keď sú integrované s Snowmatic systém Poskytuje Supersnow.

Umelé zasnežovanie sa vykonáva postrekom mikrokvapôčok, ktoré sa pri páde v mrazivom vzduchu menia na sneh. Prevádzka zariadenia je riadená počítačovým systémom vyvinutým spoločnosťou Supersnow.

„Na začatie zasnežovania potrebujeme niekoľko vecí. Po prvé, voda. Voda by mala byť studená, čo znamená, že sú potrebné chladiace veže. Musíme tiež dodávať vodu do snehového zariadenia pod vysokým tlakom a čerpacie stanice s čerpacími súpravami, ako aj potrubný systém na svahu sú ideálne na tento účel,“ vysvetľuje Robert Moczarny zo Supersnow. „Na riadenie takejto inštalácie potrebujeme aj riadiace systémy a pokročilú automatizáciu. Tu vstupujú do hry komponenty spoločnosti Siemens, ktoré tvoria základ mnohých našich riešení,“ dodáva.
Kľúčovými prvkami zasnežovania sú zariadenia, ktoré skutočne „produkujú sneh“, ako sú snehové delá, kopije a celý systém riadenia výroby snehu. Ako však zdôrazňujú odborníci Supersnow, najdôležitejším faktorom sú ľudia - vysoko kvalifikovaní odborníci zodpovední za návrh, konštrukciu a prevádzku zariadení a celých systémov „výroby snehu“.

Kľúčovými prvkami pri zasnežovaní sú zariadenia, ktoré „produkujú sneh“, konkrétne snehové delá a kopije, ako aj celý systém riadenia výroby snehu.

Snehová pištoľ vyhadzuje atomizovanú vodu pri tlaku 40 barov
„Nakoniec však všetko stále závisí od počasia. To je čiastočne vtip, čiastočne pravda - pretože v skutočnosti nám predpoveď hovorí, či sa sneženie môže začať. Ak sa očakáva, že podmienky budú priaznivé, spustíme systém a špecifikujeme, kde a ako bude zasnežovanie prebiehať. V riešeniach, kde sú čerpacie stanice a ventily riadené automaticky, dozorní pracovníci definujú iba parametre a prevádzkový rozsah zasnežovacích zariadení. V neautomatizovaných systémoch musí byť táto práca vykonávaná ľuďmi a musí byť neustále koordinovaná. hovorí Mateusz Łukaszczyk, Area Manager v spoločnosti Supersnow.
Účinnosť zasnežovania závisí od množstva dodávanej vody, ako aj od počtu a konfigurácie trysiek. V prípade snehových pištolí je rozhodujúci aj výkon a účinnosť ventilátora, ktorý zaisťuje správnu atomizáciu snehových častíc. Konečný výsledok sa dosiahne optimalizáciou všetkých parametrov: prietok vody, tlak, výstup vzduchu a prevádzka ventilátora.
To, či proces zasnežovania prebieha správne, je možné overiť analýzou kvality snehu vrátane jeho hustoty, teploty a objemu. Tieto parametre sa kontrolujú počas výroby aj priamo na svahu. Vo väčšine zasnežovacích zariadení sa proces regulácie vykonáva automaticky, hoci tieto parametre je možné ovládať aj ručne.
„Typicky vyberáme kvalitu snehu v stupnici od 1 do 7 a o zvyšok sa postará automatizácia. V manuálnych systémoch sa tieto nastavenia musia upravovať ručne,“ vysvetľuje Mateusz Łukaszczyk od Supersnow.
Modely, ktoré optimalizujú produkciu snehu na svahoch, sú užitočné pri určovaní optimálnych parametrov zasnežovania. Tieto modely analyzujú teplotu, vlhkosť vzduchu, rýchlosť vetra, teplotu vody a ďalšie faktory prostredia. Miestne podmienky sú však najdôležitejším faktorom pri výbere správnych nastavení. Z tohto dôvodu, aj keď sa v stratégii zasnežovania berú do úvahy predpovede počasia, nie sú pre model najrozhodujúcejším vstupom.
Zasnežovanie sa vykonáva pomocou kopij a snehových pištolí namontovaných na stabilných základniach a pripojených k napájacim hydrantom. Toto riešenie je založené na automatizácii poskytovanej Snowmatic, počítačový systém vyvinutý spoločnosťou Supersnow na riadenie a monitorovanie všetkých zariadení a dohľad nad procesom zasnežovania. Automatizácia používaná spoločnosťou Supersnow je čiastočne založená na riešeniach spoločnosti Siemens.
„Systém riadi parametre zasnežovania, ako je teplota, prietok vody a tlak. Monitoruje tiež teplotu vzduchu, ako aj prevádzkové parametre zariadenia a napájania. Zabezpečuje správnu reguláciu čerpacích staníc aj zariadení na výrobu snehu,“ vysvetľuje Robert Moczarny od Supersnow.
Zariadenia z ekosystému Siemens sa používajú v kľúčových komponentoch systémov Supersnow, konkrétne v čerpacích staniciach a snehových pištolách.
„V druhom prípade prevádzkovatelia z S7-1200 séria sú srdcom zariadenia. Tieto regulátory spúšťajú algoritmy, ktoré vypočítavajú napríklad faktor kvality snehu vo vzťahu k iným parametrom. Regulátory Siemens sú zodpovedné aj za ďalšie dôležité oblasti, ako je regulácia tlaku, monitorovanie parametrov, výpočty prietoku a regulácia PID. V čerpacích staniciach sú zariadenia Siemens zodpovedné okrem iného za reguláciu výkonu a manipuláciu s čerpacími procesmi podľa vopred definovaných scenárov a algoritmov,“ vysvetľuje Marcin Kotor, Manažér predaja v spoločnosti Siemens.
Portfólio produktov spoločnosti Siemens používaných spoločnosťou Supersnow zahŕňa aj mäkké štartéry — SIRIUS 3RW, ktoré zabezpečujú plynulé spustenie motora a tiché zastavenie, ako aj HMI panely. Poskytujú jednoduchú a efektívnu interakciu s riešeniami Supersnow, čo umožňuje jednoduchú obsluhu zariadení, ako aj monitorovanie a riadenie procesov.

Zariadenia z ecosystem Siemens sa používajú v kľúčových komponentoch systémov Supersnow. Ovládače série S7-1200 tvoria „srdce“ snehových delí

Snehovanie je energeticky náročné. Vyžaduje použitie vysokovýkonných elektrických zariadení a spotrebuje značné množstvo vody. Preto v systémoch navrhnutých spoločnosťou Supersnow zohráva kľúčovú úlohu optimalizácia energie.
„V závislosti od rozsiahleho lyžiarskeho areálu sa môže spotreba vody a energie výrazne líšiť. Napríklad v jednom z väčších stredísk v Poľsku, kde je v prevádzke okolo 250 zariadení na zasnežovanie, dosahuje denná spotreba vody 70 000 m³. Systém využíva až štyri čerpacie stanice s celkovou kapacitou 3 000 m³ za hodinu a kombinovaným systémovým výkonom 6,48 MW. Celkovo sa na výrobu snehu používa 18 vysokotlakových čerpadiel,“ vysvetľuje Mateusz Łukaszczyk od Supersnow.
Optimalizácia energetickej účinnosti realizovaná spoločnosťou Supersnow sa vzťahuje na rôzne komponenty systému. Dôležitým aspektom úspor je minimalizácia spotreby energie v samotných snehových pištolách. Ostatné časti inštalácie sú tiež navrhnuté tak, aby znížili spotrebu vody a energie počas procesu zasnežovania.
„Geometria lopatiek obežného kolesa bola navrhnutá tak, aby dosiahla najvyššie možné prúdenie vzduchu s najnižšou možnou spotrebou elektrickej energie. Optimalizácia parametrov zasnežovania je prebiehajúcim procesom, pretože v takýchto zložitých systémoch existujú stovky optimalizačných bodov,“ vysvetľuje Dariusz Kaczor, vedúci vývoja produktov na výrobu snehu v spoločnosti Supersnow.
Snehové zariadenia zvyčajne fungujú v noci, keď sú teploty najnižšie, hoci na niektorých svahoch sa sneh vytvára aj počas dňa. Od apríla do októbra sa vykonávajú údržbárske práce vrátane modernizácie a vylepšení systému, rozšírenia inštalácie alebo výmeny opotrebovaných komponentov.Počas údržby sa vykonávajú kontroly stavu a tesnosti vodných úsekov, monitorovanie prevádzkových parametrov čerpacej stanice, čistenie filtračných systémov, filtrov a dýz snehových pištolí, ako aj testovanie výkonu.

Snehové zariadenia zvyčajne pracujú v noci, keď sú teploty najnižšie

Údržbárske činnosti sa vykonávajú od apríla do októbra
„Pokiaľ ide o stratégiu zasnežovania, najintenzívnejšie zasnežovanie sa uskutočňuje tesne pred sezónou, aby sa zjazdovky čo najefektívnejšie pripravili. Neskôr sa zasnežovanie vykonáva podľa potreby počas nasledujúcich okien počasia. V Poľsku trvá lyžiarska sezóna približne štyri mesiace. Aby však bola úspešná, intenzívne na nej pracujeme po celý rok,“ odhaľuje Mateusz Łukaszczyk od Supersnow.
Automatizačné riešenia založené na zariadeniach a softvéri spoločnosti Siemens zabezpečujú spoľahlivú prevádzku snehového systému počas celej sezóny.
„Systémy vyvinuté spoločnosťou Supersnow dokazujú svoju spoľahlivosť už 25 rokov. Najväčšou výzvou pri výrobe snehu je nepochybne maximalizácia snehovej produkcie. Preto je také dôležité, aby zariadenie fungovalo na základe spoľahlivej automatizácie - a to je presne to, čo poskytujeme,“ hovorí Marčín Koter od spoločnosti Siemens.
„Klimatické zmeny znamenajú, že poveternostné okno umožňujúce výrobu umelého snehu je často veľmi krátke. Naši inžinieri optimalizujú zariadenie tak, aby fungovalo za všetkých podmienok, pričom sa zameriavajú najmä na extrémne náročné teploty okolo 0 stupňov Celzia, ktoré predstavujú limit pre výrobu umelého snehu pomocou ventilátorových snehových pištolí,“ uzatvára Dariusz Kaczor od Supersnow.