Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Otvorené štandardné dáta: odomknite plný potenciál vašich údajov

Teraz je dobre známe, že údaje sú kľúčom k transformácii produktivity, efektívnosti, udržateľnosti a flexibility organizácií.

Pomoc IT a OT hovoriť rovnakým jazykom

Prepojenie systémov informačných technológií (IT) a operačných technológií (OT) tak, aby dáta mohli voľne prúdiť, umožňuje podniku analyzovať a optimalizovať celý svoj ecosystem.

Ale nie všetky údaje sú vytvorené rovnaké.

Surové údaje bez kontextu môžu mať malú hodnotu pre tréning modelov strojového učenia, kým nie sú napríklad označené ďalšími identifikačnými informáciami.

A údaje musia byť tiež zrozumiteľné; v stále viac prepojenom svete nie je výzvou vždy generovanie údajov, ale prinútiť všetky IT a OT, aby hovorili rovnakým jazykom.

To je osobitná výzva s údajmi OT, keď sa organizácia organicky rozrástla, pričom hardvér a softvér sa časom pridávajú, ktoré nezdieľajú spoločný jazyk.

Tým sa zabráni bezproblémovej výmene údajov, čo bráni príležitostiam na optimalizáciu operácií.

Udržiavanie otvorenej mysle

Je to kľúčový problém, ktorý sa spolieha na to, že poskytovatelia technológií používajú otvorené štandardy pre svoje údaje pri vytváraní inteligentnejších riešení a potom majú technologický stok na spájanie systémov.

Otvorené štandardné dáta sú vytvorené vo formáte, ku ktorému môžu pristupovať, používať a zdieľať rôzne systémy a používatelia.

Používanie otvorených štandardných údajov zaisťuje, že zariadenia a systémy rôznych dodávateľov môžu bezproblémovo komunikovať a vymieňať si údaje.

Táto transparentnosť poskytuje organizáciám úplný dohľad nad ich operáciami, aby mohli identifikovať príležitosti na inováciu a vytváranie efektívnosti a zistiť potenciálne bezpečnostné zraniteľné miesta.

Znamená to tiež, že organizácie nie sú závislé od jedného dodávateľa, keď investujú do nových systémov alebo strojov, a môžu hľadať najlepšie riešenia, čo môže viesť k výrazným úsporám nákladov.

Andrew Smyth, vedúci oddelenia Sustainability budov inteligentnej infraštruktúry v spoločnosti Siemens UK & Ireland, vysvetlil: „Ak uvažujete o kancelárskej budove, často máte obrovské množstvo odlišných technológií od rôznych dodávateľov, ktorí budú zdieľať údaje, ktoré si navzájom nedokážu porozumieť.

„Ale ak dokážeme prepojiť CCTV so snímačmi pohybu, HVAC a osvetlením, potom máme skvelú príležitosť dosiahnuť obrovské úspory energetickej účinnosti použitím energie iba tam, kde je to potrebné v budove.“

Ak uvažujete o kancelárskej budove, často máte obrovské množstvo rôznych technológií od rôznych dodávateľov, ktorí budú zdieľať údaje, ktoré si navzájom nedokážu porozumieť. Ak však dokážeme prepojiť CCTV so snímačmi pohybu, HVAC a osvetlením, potom máme skvelú príležitosť dosiahnuť obrovské úspory energetickej účinnosti použitím energie iba tam, kde je to potrebné v budove.
A. Smyth, vedúci oddelenia Sustainability budov SI

Integrovaný a použiteľný

Microsoft a Siemens riešia túto výzvu tým, že ich inteligentné stavebné platformy - Azure IoT Operations spoločnosti Microsoft a Siemens Building X - sú interoperabilné.

„Táto spolupráca je významným krokom vpred v tom, aby boli dáta IoT použiteľnejšie,“ povedal Erich Barnstedt, senior riaditeľ a architekt, skupina pre podnikové štandardy, Microsoft.

Spolupráca pomôže manažérom budov znížiť úsilie potrebné na pripojenie a integráciu všetkých rôznych zariadení v budove až o 80%.

Andrew Smyth pokračoval: „Používame otvorené štandardy, čo znamená, že to nie je nejaký uzavretý systém. Môže pracovať s mnohými rôznymi dodávateľmi a zariadeniami.

„Spolupráca v konečnom dôsledku umožňuje manažérom budov oveľa jednoduchšie monitorovať a zlepšovať energetickú účinnosť, kvalitu ovzdušia a využitie priestoru a získať informácie o tom, ako všetko funguje v reálnom čase.

„To im pomáha zistiť spôsoby, ako ušetriť peniaze a znížiť uhlík.“

Rozmazaný obraz tváre osoby s modrým pozadím.

Jednoducho, používanie otvorených štandardov umožňuje dáta fungovať spôsobom, ktorý je nemožný, ak sú zachytené v systémoch so silosou, a čo najlepšie využijete váš najcennejší zdroj.

Preto má zmysel, že otvorené štandardné údaje by mali byť prvou voľbou pre všetkých dodávateľov prevádzkových technológií.

Toto je kľúčová filozofia Siemens Xcelerator, digitálnej platformy otvoreného podnikania, ktorá spája portfólio hardvérových a softvérových riešení v ekosystéme, ktorý využíva otvorené štandardy na uľahčenie jednoduchšej, rýchlejšej a škálovateľnej digitálnej transformácie.

Znamená to, že podniky, spolupracovníci a zákazníci môžu spolupracovať bez akýchkoľvek obmedzení.

A rozširuje možnosti toho, čo inteligentné budovy môžu robiť po celom svete.

Rovnako ako mestská nemocnica v Ankara v Turecku, ktorá využíva jedinú riadiacu platformu na monitorovanie a riadenie 22 subsystémov od dodávky energie po protipožiarnu ochranu, HVAC, osvetlenie, kontrolu prístupu a CCTV, čo umožňuje hladký chod kritickej infraštruktúry.

Je to vízia budúcnosti, ktorá je teraz otvorená pre organizácie všetkých veľkostí.

Takže teraz je čas uvoľniť plný potenciál vašich údajov pomocou otvorených štandardných údajov.

Ankara-city-hospital-bilkent-01 original - 143238b1-a52e-4146-ada5-28c026758a4e

Ako je uvedené v Transformácia, pravidelný súhrn správ a poznatkov o tom, ako technológia formuje svet, v ktorom žijeme, doručené do vašej doručenej pošty.

Transformácia má pohľad na to, čo posúva číselník priemyselnej transformácie, dekarbonizácie a digitalizácie.

Naučte sa názory lídrov odvetvia, zistite, ako priekopníci prijímajú nové technológie, a objavte nové prístupy na riešenie vašich najväčších výziev.