Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

10 spôsobov, ako priemyselná AI mení spôsob práce inžinierov

Eigen Engineering Agent ukazuje, čo sa stane, keď priemyselná umelá inteligencia prestane poradiť a začne robiť. Takto to vyzerá v praxi.

1. Píše automatizačný kód - a testuje ho skôr, ako to urobíte

Vieme, že skúsených automatizačných inžinierov je málo. Agent Eigen Engineering Agent pomáha tímu, ktorý už máte, dodať viac s menším počtom chýb. Generuje kód programovateľného logického ovládača (PLC) v štruktúrovanom ovládacom jazyku (SCL) a Ladder Logic (LAD), prispôsobuje existujúcu logiku, vytvára testovacie rutiny a opravuje chyby kompilácie. Nestačí tiež len dodať kód, Eigen Engineering Agent potvrdzuje svoju vlastnú prácu prostredníctvom viacstupňového uvažovania a samokorekcie. To znamená, že inžinieri skúmajú výstup, a nie stavajú od nuly.

2. Rozumie vášmu projektu, nielen vašej výzve

Doteraz väčšina ľudí, ktorí používali veľký jazykový model (LLM), ako je ChatGPT, vie, koľko času môže trvať, kým sa dokonca dostane správna výzva. Je to preto, že väčšina nástrojov AI pracuje na základe všeobecných znalostí. Eigen Engineering Agent nie. Funguje to zo špecifických znalostí priamo vo vašom TIA Portal projekt (Funkčné bloky, typy údajov definované používateľom, obrazovky HMI a ich vzťahy) a generuje výstup založený na tomto konkrétnom kontexte. Zistíte, že trávite menej času výzvou, prepracovaním a menším nesúladom.

Eigen Engineering Agent - Keyvisual Woman

3. Preklenuje medzeru medzi elektrickým dizajnom a automatizačným kódom

Inžinieri elektrotechniky a automatizácie vždy pracovali postupne, používali rôzne nástroje a rôzne spôsoby opisu toho istého stroja. Preklad medzi týmito dvoma - prepísanie zoznamov zariadení, oprava nesúladných mien, sledovanie neskorých zmien hardvéru - je v súčasnosti manuálny, pomalý a náchylný na chyby. Eigen Engineering Agent teraz číta súbory elektrického dizajnu v široko používaných formátoch vrátane XML a AML. Detekuje nezrovnalosti, rieši ich alebo označuje, pridáva zariadenia do projektu TIA Portal, konfiguruje pripojenia a generuje značky PLC uzemnené v skutočnej topológii hardvéru.

4. Premení popis stroja v jednoduchom jazyku na projekt pripravený na použitie

Nový projekt automatizácie začína rovnakou inštalačnou prácou: rozdelenie stroja na časti, pomenovanie modulov, organizovanie údajov, definovanie stavových strojov. Dokonca aj skúsené tímy trávia na tom dni predtým, ako napíšu jeden riadok riadiaceho softvéru. Spoločnosť Eigen Engineering Agent premení popisy strojov na projekty vyhovujúce normám v priebehu niekoľkých minút. Inžinieri popisujú stroj jednoduchým jazykom: jeho stanice, zariadenia a spôsob, akým by sa mal správať, a agent potom vygeneruje kompletný projekt, ktorý nasleduje podľa Siemens Automation Framework, referencie najlepších postupov spoločnosti Siemens pri štruktúrovaní projektov TIA Portal. Projekt sa otvára priamo na TIA Portal, pripravený na stavbu.

5. Zaoberá sa vývojom HMI — vrátane staršej migrácie

Práca HMI môže byť tam, kde projekty zaostávajú za harmonogramom. Toto je jedna z časovo náročnejších častí automatizačného inžinierstva a jedna z najviac opakujúcich sa častí. Automatizácia šetrí tento čas. Eigen Engineering Agent generuje a integruje JavaScript pre dynamické správanie HMI v WinCC Unified, podporuje prechod klasických skriptov VB a umožňuje rýchle a konzistentné nastavenie správania dynamických značiek.

6. Konfiguruje jednotky, hardvér a siete z tabuľky

Konfigurácia hardvéru je náchylná na chyby, pretože sa opakuje. S nástrojom The Eigen Engineering Agent môže agent zvládnuť konfiguráciu jednotky, nastavenie zariadenia a topológiu PROFINET — vrátane hromadného importu z tabuľkových hárkov. Namiesto manuálneho zadávania zoznamov zariadení jeden po druhom inžinieri nahrajú súbor a nechajú agenta všetko konzistentne konfigurovať.

7. Už teraz prináša merateľné výsledky vo viac ako 100 spoločnostiach

Priemyselné riešenia AI sa môžu cítiť skôr ako dôkaz konceptu ako dopad v reálnom svete. Naša priemyselná umelá inteligencia na úrovni výroby však už prináša merateľné výnosy v globálnom meradle. Viac ako 100 spoločností v 19 krajinách využíva Eigen Engineering Agent. V týchto projektoch už vidíme dvakrát až päťkrát rýchlejšie vykonávanie ako manuálne pracovné postupy, až 50-percentný nárast efektívnosti v inžinierstve a až 80% zlepšenie celkovej kvality riešenia. Prečítajte si, ako CASMT používa Eigen Engineering Agent.

8. Vysvetľuje, čo nájde - nielen to, čo stavia

Pochopenie projektu je niekedy ťažšie ako ho vybudovať. Eigen Engineering Agent je navrhnutý tak, aby vysvetlil kontext a urýchlil každého inžiniera v tíme, nielen tých, ktorí pôvodne zostavili systém: Eigen Engineering Agent poskytuje prehľad zariadení a logiky v neznámych alebo zložitých projektoch TIA Portal, prekladá texty PLC a HMI v priebehu niekoľkých sekúnd a ponúka podporu riešenia problémov krok za krokom. Inžinierom, ktorí zdedia staršie projekty alebo pracujú naprieč tímami, to samo ušetrí hodiny.

Obrázok CASMT Hero

9. Nové možnosti sú zahrnuté, nie ako doplnky

Agent Eigen Engineering Agent je postavený tak, aby rozširoval prístup, nie bránil ho. Inžinieri dostanú lepšie nástroje bez novej konverzácie o obstarávaní zakaždým, keď sa dostane kapacita. Obidve najnovšie možnosti - integrácia ECAD a generovanie projektov v súlade s normami - sú zahrnuté v štandardnom predplatnom Eigen Engineering Agent bez ďalších nákladov. K dispozícii je tiež zadarmo Jednomesačná skúšobná verzia na začiatok.

10. Takto vyzerá priemyselná AI, keď opustí obrazovku

Väčšina konverzácií o AI sa stále zameriava na text a obrázky. Eigen Engineering Agent je Industrial AI inteligencia, ktorá pôsobí vo fyzickom svete: pomáha budovať stroje, továrne a infraštruktúru, ktoré udržujú bežný život. Ako povedal Peter Koerte, náš technologický riaditeľ a hlavný strategický riaditeľ: „Vďaka tomu sú spoločnosti až o 50% efektívnejšie v komplexných inžinierskych prácach, pričom výsledky sú spoľahlivejšie. To je to, čo je potrebné na vybudovanie strojov, tovární a infraštruktúry, ktoré udržujú bežný život - a takto vyzerá skutočná hodnota umelej inteligencie vo fyzickom svete.