Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Veľká loď pláva blízko veterného mlyna, ktorý bol postavený v oceáne.

Financovanie projektov obnoviteľných zdrojov pre udržateľnú budúcnosť

Veterné riešenia Siemens na mori môžu podporovať zelenú vlnu.

OKTÓBER 2022

Toto sú rozhodujúce časy pre veternú energiu v Európe. Veterné elektrárne zohrávajú kľúčovú úlohu nielen pri dosahovaní klimatických cieľov stanovených v rámci Parížskej dohody, ale aj pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti kontinentu diverzifikáciou energetického mixu a znižovaním závislosti od dovážaných zdrojov.

Veterná energia však zatiaľ nevyužíva svoj plný potenciál. Prekážky povolení a problémy s globálnym dodávateľským reťazcom znamenali, že v roku 2021 iba V Európe bolo nainštalovaných 17 GW veternej energie — menej ako polovica toho, čo by EÚ potrebovala na dosiahnutie svojich cieľov v oblasti klímy do roku 2030.

Podpora nových projektov veternej energie je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, a preto je spoločnosť Siemens obzvlášť hrdá na to, že umožňuje nové, významné veterné projekty, ako je napríklad veterná elektráreň Hornsea 2 na mori vo Veľkej Británii — najväčšia prevádzková veterná farma na svete.

Spoločnosť Siemens Financial Services (SFS) podporila nášho zákazníka Ørsteda pri poskytovaní viac ako 1,3 GW energie viac ako 1,4 miliónom domov, čo je ekvivalent napájania celého mesta Manchester.

Prostredníctvom Siemens Bank poskytovala SFS inteligentné financovanie a podporovala kľúčového klienta spoločností SFS a Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE).

Závod Hornsea 2 bude kľúčovým prvkom pri dosahovaní cieľa vlády Spojeného kráľovstva o uhlíkovej neutralite do roku 2035.

Vzhľadom na pretrvávajúcu globálnu krízu v oblasti dodávok a bezpečnosti energie Hornsea 2 významne prispieva k poskytovaniu udržateľnej a bezpečnej energie na zásobovanie domácností v Spojenom kráľovstve.

Okrem toho projekt počas svojej výstavby vytvoril približne 2 000 pracovných miest a počas jeho prevádzkovej životnosti vytvorí ďalších 130 pracovných miest.

Námorné servisné plavidlo v blízkosti veľkej veternej turbíny v otvorenej vode.

Projekt opätovne potvrdzuje pozíciu SFS ako popredného poskytovateľa financovania projektov obnoviteľných zdrojov zelených polí a stavia na silnom vzťahu medzi Ørsted a spoločnosťami SFS a SGRE.

Spoločnosť SFS bola oslovená na začiatku procesu dlhového financovania, aby sa pripojila k klubu bánk v oblasti dlhového financovania, zatiaľ čo SGRE poskytla 165 turbín s výkonom 8 MW, ako aj zmluvu o poskytovaní služieb. Hornsea 2 je vynikajúcim doplnkom nášho popredného portfólia veterných veterných elektrární na mori a jasným potvrdením záväzku SFS k udržateľnému financovaniu projektov.

A to nie je ani zďaleka jediný príklad toho, ako SFS podporuje energetický prechod. Poskytuje tiež financovanie veternej farmy na mori Borkum Riffgrund 3 v Ørsted pri severnom pobreží Nemecka.

Siemens Bank sa podieľa na dlhodobom financovaní prvej veternej farmy na mori v Nemecku bez dotácií, pričom SFS pôsobí ako poverený organizátor spolu so siedmimi ďalšími veriteľmi. Po prevádzke bude veterná farma s výkonom 900 MW najväčšou veternou farmou na mori v Nemecku s 83 turbínami s výkonom 11 MW dodávanými spoločnosťou Siemens Gamesa.