Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Применение на практике

Управление и эксплуатация в дискретных отраслях

Чтобы компания могла принимать быстрые и целенаправленные решения, соответствующие данные должны быть доступны и понятны в любое время. Благодаря нашим решениям по управлению и эксплуатации для дискретных отраслей вы получите инструменты, необходимые для экономии времени и повышения производительности благодаря однородной визуализации.

Вызов

Достаточно ли гибкая система управления и операционная система, чтобы соответствовать требованиям вашей компании? В условиях цифровизации все большее разнообразие систем, программ и форматов данных находит свое применение в производстве и мире информационных технологий. Различные пользовательские интерфейсы, отдельные базы данных и отсутствие инструментов анализа увеличивают трудозатраты, необходимые для диагностики, оценки, ознакомления и эксплуатации. Решение представляет собой однородную визуализацию и управление — от производства до управления.

Решение

Экономьте время и повышайте производительность своих производственных мощностей. Единое масштабируемое решение для машин, линий и целых установок объединяет и стандартизирует работу и управление. Важными аспектами здесь являются однородная визуализация, общая база данных, отслеживаемость производственных процессов и возможность оценки и анализа данных.

Льготы

  • Повысьте производительность за счет сокращения незапланированных простоев и сокращения запланированных простоев
  • Единая визуализация повсюду, от цеха до верхнего этажа в любой отрасли
  • Снижение сложности управления и эксплуатации и риска эксплуатационных ошибок
  • Упрощенное обучение, диагностика и анализ
Панели промышленного мониторинга, отображаемые на трех экранах и смартфоне на темно-синем фоне.

С чего начать

Единое масштабируемое решение для машин, линий и целых установок объединяет и стандартизирует работу и управление. Важными аспектами здесь являются однородная визуализация, общая база данных, отслеживаемость производственных процессов и возможность оценки и анализа данных.

Очень важно обеспечить единообразное отображение информации на всех уровнях и в любом месте установки, а также четкие инструкции для пользователей

Улучшить руководство для оператора

Целевые решения должны приниматься в реальном времени на всех уровнях компании, в то время как изолированные системы и чрезвычайно сложные решения HMI приводят к операционным ошибкам и высоким затратам на обучение. Критические детали трудно распознать и найти, особенно для неподготовленных или менее квалифицированных операторов.

Чтобы принимать быстрые и целенаправленные решения, всем заинтересованным сторонам компании необходим быстрый и независимый от устройства доступ к производственной среде

Получите доступ к производственным данным

Для принятия быстрых и целенаправленных решений всем заинтересованным сторонам компании необходим быстрый и независимый от устройства доступ к соответствующим производственным данным с минимальными административными усилиями. Стандартизированные панели управления должны быть простыми в реализации и гибко настраиваемыми.

Мощные аналитические инструменты для выявления факторов, влияющих на ненужные простои, и гарантирующих увеличение объемов производства

Оцените производственные данные

Прозрачность — ключ к выявлению потенциалов оптимизации. Распределенные гетерогенные системы создают большое количество данных в разных хранилищах и различных форматах, что затрудняет оценку.

Мощные аналитические инструменты для выявления факторов, влияющих на ненужные простои, и гарантирующих увеличение объемов производства

Отслеживайте производство

Для обеспечения и улучшения качества продукции требуются обширные механизмы отслеживания и отслеживания на производстве. Проверка качества в форме производственного отчета теперь является стандартным требованием почти во всех отраслях промышленности, позволяющим отслеживать, кто, что и когда сделал.

Интегрированная системная диагностика компонентов SIMATIC обеспечивает быстрое обнаружение неисправностей.

Сократите время простоя

Для сокращения времени простоя необходима интуитивная диагностика систем и процессов в реальном времени. В критических ситуациях сообщения, содержащие всю необходимую информацию, должны быть переданы ответственным сторонам как можно быстрее.

Централизованное управление рецептами и заказами без необходимости использования дополнительного инструмента. Гибко планируйте и анализируйте смены.

Планирование и составление графиков

Благодаря централизованному планированию производства на основе календаря вы можете гибко планировать и анализировать смены и компенсировать праздничные дни. Интегрированное управление рецептами и заказами позволяет планировать заказы с использованием шаблонов и изменять параметры по мере необходимости.

Иконка Производительность (синий фон)

Производительность

Повысьте производительность за счет сокращения незапланированных и запланированных простоев. Это можно сделать, ускорив устранение неполадок и сократив время реагирования обслуживающего персонала.

Прозрачность UCC и оптимизация производства — аналитика данных решений

Прозрачность

Общая прозрачность и интуитивное управление упрощают управление и эксплуатацию и снижают риск операционных ошибок.

Юзабилите_значка_RZ_20230725

Работоспособность

Единая визуализация на всех уровнях предприятия упрощает ознакомление и обучение, диагностику и анализ машин и их данных.

Управление и эксплуатация системы Kickstart в дискретных отраслях

Решения Siemens по диспетчерскому управлению и сбору данных (SCADA) способствуют цифровой трансформации, гибко адаптируются к растущим требованиям и устраняют разрыв между системами автоматизации, ОТ и ИТ-системами. Превратите свои данные в ценные активы, повысьте эффективность и производительность при одновременном снижении затрат до минимума.

Пример из практики

Цифровая трансформация предприятия

ООО «Нефтяное оборудование Хулудао Лунъюань»

Китай

Модернизация производственной линии с помощью цифрового производственного решения Siemens для обеспечения видимости в реальном времени, интеллектуального анализа и более эффективных операций. Проект обеспечивает платформу для анализа качества, точное планирование производства, экономичные уточненные отчеты и цифровую среду тестирования и моделирования.

Нужна поддержка при выборе решения SCADA?

Давайте подключимся — наши отраслевые и технологические эксперты помогут вам найти наилучшее решение, соответствующее вашим требованиям.