Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Модернизация языковой аналитики SAS

Выполняйте программы на языке SAS и интегрируйте Python, R и SQL. Наш компилятор позволяет самостоятельно писать и запускать код SAS. Быстрая разработка моделей машинного обучения, подготовки данных и трансформации. Сокращайте затраты, поддерживайте существующий код SAS и создавайте новые модели на SAS, Python или R.

Что такое язык SAS и почему он важен?

Язык SAS — это собственный язык программирования, известный своей передовой аналитикой, управлением данными и прогнозным моделированием. Он десятилетиями является краеугольным камнем аналитики корпоративных данных, особенно в регулируемых отраслях, таких как финансы и здравоохранение, благодаря своим надежным статистическим возможностям и функциям обеспечения целостности данных.

Это важно, потому что предлагает полный и надежный набор инструментов для обработки больших наборов данных и сложных статистических операций. Его широкое использование привело к тому, что во многих организациях существует значительная кодовая база, представляющая собой ценную интеллектуальную собственность и устоявшиеся аналитические рабочие процессы.

Распространенное использование языка SAS

Язык SAS широко используется в различных секторах для решения критически важных задач. Его распространенные области применения включают управление рисками в финансовой сфере, где оно используется для кредитного скоринга и выявления мошенничества; анализа клинических исследований и разработки лекарственных препаратов в фармацевтике; а также для нормативной отчетности, бизнес-прогнозирования и оптимизации операционной деятельности в различных отраслях. SAS предоставляет надежную аналитическую информацию на основе сложных данных для поддержки принятия стратегических решений.

Почему устоявшиеся среды SAS сложны

Модернизация существующих сред SAS является сложной задачей из-за обширной существующей кодовой базы, которая часто критически важна для бизнес-операций и иногда не имеет документации. Специализированный опыт, необходимый для управления этими системами, а также сложность и стоимость перемещения больших исторических наборов данных усугубляют эту проблему. Обеспечение непрерывной целостности данных и соблюдения нормативных требований во время любого перехода также заставляет организации не спешить менять стабильные и проверенные рабочие процессы на основе SAS.


Роль языка SAS в аналитике корпоративных данных

Язык SAS остается краеугольным камнем аналитики корпоративных данных, предлагая надежные возможности для обработки данных, статистического анализа и составления отчетов. Многолетнее присутствие компании во многих организациях означает наличие богатого существующего кода и опыта. Интеграция SAS с современными языками, такими как Python и R, позволяет компаниям использовать свои исторические инвестиции и внедрять новые технологии для расширенной аналитики и машинного обучения. Этот гибридный подход обеспечивает непрерывность, повышает аналитические возможности и обеспечивает плавный переход к стратегиям обработки данных, ориентированным на будущее.


Почему предприятия переосмысливают традиционную среду SAS

Корпоративная аналитика претерпела значительные изменения. Развитие облачных вычислений обеспечивает беспрецедентную масштабируемость и гибкость, а достижения в области искусственного интеллекта и машинного обучения требуют более гибкой и мощной обработки. Инструменты с открытым исходным кодом, такие как Python и R, предоставляют инновационные алгоритмы и активное сообщество, часто по более низкой цене. Это изменение ставит перед традиционными, часто локальными, средами SAS задачу интеграции, адаптации и конкуренции, что побуждает организации искать решения, позволяющие преодолеть разрыв между существующей ценной аналитикой и требованиями современной науки о данных.

Переход на современную аналитику

Эта эволюция в аналитике привела к важному выводу: ни один инструмент или язык не удовлетворяют всем аналитическим потребностям. Современные команды все чаще отдают предпочтение использованию правильного языка для решения нужных задач, будь то SAS из-за доказанной статистической точности, Python для библиотек машинного обучения, R для расширенного статистического моделирования или SQL для обработки данных. Этот прагматичный подход позволяет организациям оптимизировать производительность, использовать специализированные возможности и использовать свои разнообразные аналитические таланты, выйдя за рамки отдельных сред к более гибкой и мощной экосистеме.

Больше гибкости для аналитических групп

Использование разнообразных инструментов, таких как Python, R и SQL, а также аналитических рабочих процессов с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает беспрецедентную гибкость для аналитических групп. Этот многоязычный подход позволяет специалистам работать в предпочтительной для них среде, способствуя инновациям и эффективности. Теперь команды могут беспрепятственно интегрировать различные аналитические преимущества, создавая более комплексные и мощные решения, чем когда-либо прежде.

Выход за рамки языка SAS

Чтобы по-настоящему преуспеть в этом меняющемся мире, современная аналитическая среда должна выходить за рамки традиционных границ. Оно должно обеспечивать бесперебойную совместимость различных инструментов, надежное управление для обеспечения целостности данных и соответствия нормативным требованиям, масштабируемую инфраструктуру для обработки растущих объемов данных и присущую гибкость для адаптации к новым технологиям и аналитическим требованиям. Это позволяет организациям максимально использовать свой аналитический потенциал при сохранении контроля и эффективности.

hero1-sas-language-modernization-1280x720
Проблемы

Что сдерживает языковую модернизацию SAS?

Инфраструктурные ограничения

Во многих традиционных средах SAS используется жесткая локальная инфраструктура. Это препятствует внедрению облачных технологий и ограничивает динамическое масштабирование современных рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных, замедляя инновации и гибкость.

Пробелы в навыках и потребности в обучении

Развитие инструментов Python, R и искусственного интеллекта требует новых знаний. Преодоление этого пробела в навыках в существующих командах требует значительных инвестиций в обучение и повышение квалификации, что часто становится препятствием для усилий по модернизации.

Сложности интеграции

Подключение традиционных систем SAS к новым облачным платформам, разнообразным источникам данных и инструментам с открытым исходным кодом технически сложно. Для обеспечения полной совместимости часто требуются индивидуальные решения, что повышает сложность и техническое обслуживание.

Управление данными и соответствие требованиям

Обеспечение согласованного управления данными, безопасности и соответствия требованиям в гибридных средах (SAS, облако, с открытым исходным кодом) является серьезным препятствием. Поддержание унифицированной структуры требует тщательного планирования и исполнения.

Предполагаемые затраты и усилия

Предполагаемые затраты и усилия, связанные с переносом или модернизацией существующих кодовых баз SAS, могут быть пугающими. Организации часто сравнивают немедленные инвестиции с долгосрочными выгодами, иногда откладывая важные обновления.

Проблемы с привязкой к поставщикам

Использование запатентованных технологий SAS может привести к возникновению проблем с привязкой к поставщикам, что ограничивает гибкость и выбор инструментов и платформ. Это может затруднить внедрение лучших в своем классе решений из более широкой аналитической экосистемы.

Solutions

Как трансформировать программы SAS, не начав с начала

Обеспечивая гибкие и независимые от языка аналитические рабочие процессы, Siemens позволяет командам ускорить получение аналитических данных, сохранить надежную аналитику и создать гибкую аналитическую среду, готовую к будущему, предоставляя пользователям свободу использовать правильный язык для выполнения любых задач.

Ключевые преимущества

Расширение аналитических возможностей SAS

Искусственный интеллект и аналитика данных

Обеспечение роста бизнеса с помощью аналитики на основе искусственного интеллекта

Используйте аналитику данных и передовую автоматизацию искусственного интеллекта для создания масштабируемых решений, готовых к будущему.

hpcworks grid-программное обеспечение, визуальный ключ, AS598538618, промо-ролик продукта, 640x480

Часто задаваемые вопросы