Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Человек, сидящий перед ноутбуком и отображающий конфигуратор SIPROTEC 5

Хотите получить 3AH3 менее чем за 60 секунд?

Настройте идеальный продукт всего за несколько кликов с помощью 3D-визуализации продукта в реальном времени.

Почему вакуумные выключатели 3AH36/37/38?

Генераторные выключатели Siemens 3AH36/37/38 разработаны для защиты самого важного элемента любой электростанции: генератора. В то время как обычное оборудование обычно не выдерживает повышенных требований к токам ближнего замыкания генератора, наш ассортимент генераторов 3AH3 специально разработан для удовлетворения именно этих требований.

Автоматические выключатели 3AH36/37/38 также являются идеальным выбором, когда речь идет о приложениях, требующих работы с высокими постоянными токами нагрузки и высокой стойкостью к току короткого замыкания.

  • до 24 кВ
  • до 110 кА
  • до 15 000 А
Вакуумный выключатель генератора среднего напряжения - 3AH37 до 72 кА, 4.000 А - сайт

Основные преимущества

Превосходная защита

Проведены типовые испытания в соответствии со стандартами генераторов IEC/IEEE для обеспечения надежной защиты.

Надежная производительность

Основан на многолетнем опыте Siemens в области вакуумных переключателей.

Ориентированный на будущее

Самые высокие рейтинги позволяют удовлетворить растущие требования к сети без дорогостоящих обновлений.