Высокотехнологичная арена SAP Garden расположена в самом центре Мюнхена.
Благодаря освещению, регулированию температуры льда и кондиционированию воздуха высокотехнологичная арена для хоккея на льду и других видов спорта предъявляет особенно высокие требования к энергии. Это должно быть обеспечено мощным, эффективным и постоянно доступным источником питания. В то же время решение должно органично вписываться в общий проект как на стадии планирования, так и во время эксплуатации. Для этого очень важно проверенное и надежное решение.
Выбирая надежного партнера по источникам питания среднего и низкого напряжения для проекта SAP Garden, мы придавали большое значение компактной и стабильной системе в целом. Было особенно важно выбрать систему распределения электроэнергии, с которой мы уже знакомы и на которую можно было бы без колебаний положиться. Поэтому мы остановили свой выбор на решениях Siemens.
В мюнхенском Олимпийском парке строится новая многофункциональная арена SAP Garden, которая станет новым домом хоккейного клуба EHC Red Bull Munich. Это будет универсальный стадион площадью более 22 000 квадратных метров, вмещающий не только 11 500 сидящих и стоячих зрителей, но и различные тренировочные площадки. Обладая более чем 120-летним опытом, heinemann идеально подходит для расширения электротехнического проекта. Являясь сертифицированной электротехнической компанией, она внедряет инновационные решения, адаптированные ко всем электротехническим требованиям комплекса.

Высокотехнологичная арена SAP Garden расположена в самом центре Мюнхена.

Как специализированный монтажник в сфере электротехники, heinemann отвечает за планирование всего завода и сборки, установку и обслуживание электрических систем. Помимо поставок электрических систем, ИТ-систем, высоковольтного и низковольтного тока и технологий передачи телевизионного сигнала, heinemann также отвечает за области безопасности, включая системы пожарной и голосовой сигнализации, системы видеонаблюдения и мониторинга безопасности, системы охранной сигнализации и охранной сигнализации, охранную сигнализацию и центр управления полицией и пожарной службой.
Heinemann выбирает наши проверенные, долговечные и проверенные стандартами решения. К ним относятся системы среднего напряжения NXAIR C, низковольтные распределительные щиты SIVACON S8 S8 и магистральные системы шинопроводов SIVACON 8PS. Модульные системы объединяются в интегрированное решение. На этапе планирования портфель программного обеспечения SIMARIS гарантирует, что планирование энергоснабжения органично вписывается в остальную часть процесса планирования здания.

Два распределительных устройства среднего напряжения NXAIR C с воздушной изоляцией, каждое мощностью 5 МВт, обеспечивают высокий уровень надежности энергоснабжения высокотехнологичной арены, обеспечивают индивидуальную защиту и соответствуют требованиям стандарта IEC 62271-200.

Модульный низковольтный распределительный щит SIVACON S8 S8 установлен на многофункциональной арене в компактном и компактном двухфазном исполнении. Системы также имеют резервную конфигурацию.

Шинопроводные магистральные системы SIVACON 8PS обеспечивают надежное распределение электроэнергии от низковольтных распределительных щитов. Они впечатляют высокой устойчивостью к короткому замыканию и низкой огневой нагрузкой.
Набор инструментов SIMARIS помогает проектировщикам электрооборудования heinemann внедрять безопасные, эффективные и цифровые решения. Инструменты планирования SIMARIS не только способствуют экономии времени и средств при планировании и настройке, но и помогают повысить эффективность эксплуатации и обслуживания. Данные BIM можно извлекать из SIMARIS как в запланированном, так и в готовом виде. Это означает, что двойники цифровых систем могут быть легко интегрированы в двойники цифровых зданий.

Организаторы, операторы, организаторы мероприятий и посетители получают выгоду от надежных решений по энергоснабжению. Компактная система магистральных шинопроводов позволяет эффективно использовать доступное пространство, снижая инвестиционные затраты.