Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Изображение центра впечатлений
РЕЛЕ ЗАЩИТЫ

SIPROTEC: Многофункциональные защитные реле

Познакомьтесь с эталоном в области защиты, автоматизации и мониторинга сетей! SIPROTEC 5, основанный на обширном практическом опыте, предлагает широкий спектр функций и типов устройств для современных электроэнергетических систем. Модульная конструкция и мощный инженерный инструмент DIGSI 5 обеспечивают индивидуальные решения.

Конфигуратор SIPROTEC

Этот инструмент дает краткое руководство по выбору защитного реле SIPROTEC 5, которое соответствует вашим потребностям.

Плакат/группа защитных реле с SIPROTEC 5 и Reyrolle 5 с градиентным фоном

Устройство защиты для каждого приложения

Найдите свое защитное устройство, выбрав необходимое приложение.

Вы получите список всех подходящих продуктов!

ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬ

Высокопроизводительная защита

Обеспечьте перспективность своего источника питания с помощью защитных реле и средств управления для цифровых подстанций.

SIPROTEC включает в себя:

  • Инженерные инструменты для защиты: Облегчите рабочий процесс, начиная с планирования и заканчивая эксплуатацией систем.
  • Полный контроль: С программным обеспечением DIGSI 5 вы получите полный контроль над проектированием и настройкой устройства покрытия.
  • Компактные варианты: Идеально подходит для защиты распределительных систем с широким набором функций в удивительно компактном корпусе.
  • Измерение качества электроэнергии: Контролируйте свои линии передачи и распределения с помощью регистратора бегущих волн.
  • Универсальное защитное реле: Защитите фидеры, линии и двигатели в электросети среднего напряжения в коммунальном и промышленном секторах.
3 SIPROTEC devices together as group: SIRPROTEC 7SS85, SIPROTEC 5 Compact, SIPROTEC 6MU85 with expansion module
Изображение продукта Siprotec для защиты цифровой подстанции.

Выберите SIPROTEC V:

Виртуализированная защита и управление цифровыми подстанциями.

Революционизируйте свою электросеть с помощью SIPROTEC V!

Изучите продукты

Семейство SIPROTEC пользуется наибольшим признанием среди пользователей по всему миру: от множества инженерных инструментов для защиты до конфигурационного программного обеспечения, решений для измерения качества электроэнергии, защитных реле и управления.

Select...

Универсальные и компактные защитные реле

Вебинары

Получите экспертную информацию о цифровой трансформации, автоматизации и устойчивых решениях. Учитесь у наших специалистов, повышайте свои навыки и внедряйте инновации. Присоединяйтесь к нам в прямом эфире или по запросу.

вебинар по протекции 1200931713-промо-ролик 640x480

Часто задаваемые вопросы

Предлагает ли Siemens универсальные защитные реле?

Портфель универсальных защитных реле Siemens включает такие продукты, как SIPROTEC 7SX800 и 7SX85, которые обеспечивают гибкость и экономию средств.

Наши устройства охватывают широкий спектр приложений и обладают такими функциями, как тонкий дизайн, встроенная кибербезопасность и подключение к Интернету вещей. Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о наших универсальных защитных реле для получения дополнительной информации.

Откройте для себя возможности