Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Улыбающийся энергетик в каске на телефоне, украшенный стилизованной графикой Siemens «X» на темно-синем фоне.

Siemens на выставке Enlit Europe, 10-12 ноября, зал A.A50, Вена

Узнайте, как сети на базе искусственного интеллекта могут увеличить пропускную способность на 30% и сократить простои до 30%.

Почему технологическая шина SIPROTEC?

Традиционные подстанции используют обширную медную проводку и аналоговые соединения, что приводит к высокой стоимости установки, ограниченной гибкости и повышенному риску ошибок. По мере роста потребностей в электросетях и ускорения цифровизации коммунальные предприятия сталкиваются с трудностями при адаптации устаревших систем к современным требованиям. Без цифровой технологической шины подстанции сталкиваются с трудностями в масштабируемости, обслуживании и интеграции передовых схем защиты. Технологическая шина SIPROTEC 5 отвечает этим требованиям, оцифровывая все аналоговые и цифровые значения рядом с технологическим процессом, обеспечивая гибкую, масштабируемую и перспективную автоматизацию подстанций. Это решение сокращает количество проводки, повышает надежность и обеспечивает беспрепятственную интеграцию новых технологий, обеспечивая эффективную и безопасную работу сети.

Основные преимущества

Экономия затрат

Меньше медных кабелей, более быстрая установка и ввод в эксплуатацию

Оптимизированный дизайн

Меньшая конструкция компьютерной томографии из-за меньших расстояний и, следовательно, меньшей нагрузки требует меньшего количества ядер КТ

Упрощенное проектирование

Типовое проектирование с многоразовыми конфигурациями SV, GOOSE, MMS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности и функции

Узнать больше о доступных ресурсах