Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Сертифицированная кибербезопасность для дисков SINAMICS

По мере сближения информационных технологий и ОТ киберугрозы эволюционируют. Диски нового поколения SINAMICS предоставляют интегрированные функции безопасности для современных сетевых архитектур. Защитите свои промышленные активы с помощью надежной и перспективной системы безопасности, встроенной непосредственно в накопитель SINAMICS.

Структурированный подход к кибербезопасности

Непрерывный процесс управления рисками — основа безопасной машины или установки. Этот процесс имеет четкую структуру:

  • Выявление и анализ потенциальных рисков
  • Определение и реализация соответствующих мер по смягчению последствий
  • Проверьте эффективность этих мер с помощью аудита безопасности

Одним из ключевых компонентов этих мер является концепция углубленной обороны. Этот многоуровневый подход к обеспечению безопасности сочетает несколько скоординированных уровней защиты для обеспечения комплексной защиты от кибератак. Для поддержки защищенных архитектур машин и установок текущего и нового поколения диски SINAMICS включают интегрированные функции безопасности сертифицировано на уровне Security Level Capability 2 (SL‑C 2) в соответствии со стандартом IEC 62443‑4‑2.

Основные преимущества

Управление пользователями и контроль доступа

Благодаря интегрированной системе управления пользователями и контроля доступа (UMAC) вы можете надежно защитить свои диски от несанкционированного доступа, определив, кому разрешено выполнять какие действия.

Защищено по умолчанию

Активированы только основные функции, которые уже настроены с безопасными настройками по умолчанию. При необходимости вы можете дополнительно изменить или ужесточить эти настройки с помощью Security Assistant, чтобы еще больше повысить безопасность.

Проверка целостности и подлинности

Это защищает накопитель от загрузки ненадежного или измененного микропрограммного обеспечения и данных.

Обзор интегрированных функций безопасности

Новое поколение дисков SINAMICS предоставляет полный набор интегрированных функций безопасности, предназначенных для защиты устройств, данных и связи на протяжении всего жизненного цикла диска.

Встроенный чип безопасности хранит личные ключи непосредственно на диске SINAMICS

Встроенный чип безопасности

Очень конфиденциальные данные диска защищены с помощью встроенного чипа безопасности.

Резервное копирование и восстановление обеспечивают быстрое восстановление данных на диске SINAMICS

Резервное копирование и восстановление

Обеспечивает быстрое восстановление конфигурации накопителя в случае обслуживания или после атаки. Конфиденциальные данные диска можно хранить в резервной копии в зашифрованном виде.

Пересылка событий безопасности с помощью встроенной поддержки протокола Syslog

Журнал событий безопасности

События безопасности можно хранить локально на диске и/или отправлять на сервер syslog для анализа возможных атак.

Темно-синий значок с увеличительным стеклом, окружающий ярко-бирюзово-черную клетчатую эмблему щита.

Управление уязвимостями

Обеспечивает прозрачность пробелов в безопасности: вы получаете активные уведомления о критических уязвимостях и можете немедленно принять меры по их устранению.

Защищенная связь между устройствами

Надежная и защищенная связь

Обеспечивает безопасную вертикальную связь, например между TIA Portal или Web Client и накопителем, связь IIoT через OPC UA, а также передачу событий безопасности через Syslog.

Наш процесс разработки и функции безопасности сертифицированы

Сертифицированная система безопасности

Наши продукты разработаны в соответствии с безопасным процессом разработки, независимо сертифицированным TÜV SÜD на основе стандарта IEC 62443‑4‑1. Интегрированные функции безопасности сертифицированы UL Solutions в соответствии с IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2.

Семейство частотно-регулируемых приводов SINAMICS

Диски SINAMICS для всех классов мощности и производительности

Откройте для себя обширное портфолио SINAMICS и найдите подходящий диск для приложений нового поколения.

Пример приложения

Кибербезопасность SINAMICS Интегрирована на практике

Новое поколение частотно-регулируемых приводов SINAMICS предлагает комплексные функции безопасности. На этой странице представлена подробная информация о доступных функциях кибербезопасности, а также о том, как их оптимально настроить и использовать для ваших дисков.

Узнайте на практическом примере:

  • Безопасное внедрение UMAC на портале TIA Portal
  • Защищенный доступ к веб-серверу для дисков SINAMICS
  • Включая практическое руководство по настройке
SINAMICS Security Integrated предлагает функции безопасности и данных, ориентированные на пользователя.

Часто задаваемые вопросы и практические руководства