Методы управления лежат в основе всей микропрограммы конвертера. Они отвечают за оптимальное перемещение подключенного двигателя и подключенных машин. Чем лучше функции управления, тем быстрее, качественнее и бесперебойнее работает машина, что значительно повышает качество выпускаемой продукции.
Управление с открытым контуром
Характеристика управления с разомкнутым контуром V/f является самым простым способом управления асинхронным двигателем. Можно настроить несколько различных характеристик, например линейную или параболическую. Кроме того, поддерживаются основные функции, такие как компенсация скольжения, повышение напряжения или демпфирование резонанса.
Универсальное управление с замкнутым контуром (VECTOR)
Векторное управление максимально точно эмулирует двигатель для достижения высокой точности управления и динамического качества. Для большинства приложений и двигателей векторное управление с замкнутым контуром является идеальным выбором. Он оптимизирован как для двигателей Siemens, так и для двигателей сторонних производителей. Неизвестные двигатели, независимо от технологии (индукционные, синхронные, синхронные с постоянными магнитами), можно легко идентифицировать и ввести в эксплуатацию.
Управление по замкнутому контуру для максимальной динамики (SERVO)
В режиме сервоуправления подключенный двигатель эмулируется в векторной модели на основе эквивалентных данных принципиальной схемы. Следовательно, сервоуправление представляет собой управление, ориентированное на поле. В отличие от векторного управления векторная модель оптимизирована в соответствии с другими критериями сервоуправления. Для достижения высоких динамических характеристик модель управления специально оптимизирована для быстрого ускорения и динамического отклика.