Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стоит выбрать многомасштабный конструктор Simcenter?

Simcenter Multiscale Designer позволяет инженерам разрабатывать точные и эффективные с точки зрения вычислений модели материалов — от однородных изотропных до гетерогенных анизотропных. Сочетая поведение микрокомпонентов с макромасштабными структурными характеристиками, оно позволяет получить достоверное представление о материалах непрерывных, тканых и коротковолокнистых композитов.

Simcenter Multiscale Designer ускоряет проверку проекта и снижает затраты на сертификацию за счет беспрепятственной интеграции с ведущими решениями FEA.

simcenter-мультимасштабный дизайнер-почему продукт-интро-оригинал-1017x631

Представленные возможности

Микромеханика модели сокращенного порядка (ROM)

Simcenter Multiscale Designer сочетает в себе элементарные ячейки 3D FEA с моделью сокращенного заказа для обеспечения превосходной точности и вычислительной эффективности. Интуитивный процесс позволяет создавать одномасштабные или многомасштабные модели материалов, от хрупких/пластичных изотропных до гетерогенных анизотропных. Прямые и обратные рабочие процессы определяют гомогенизированные свойства компонентов или вычисляют свойства компонентов на основе известного поведения.

Возможности мультимасштабного дизайнера simcenter от mechanics promo 640x480

Библиотека ячеек параметрических единиц

Быстро создавайте элементарные ячейки из обширной параметрической библиотеки, включающей непрерывные, тканые, измельченные и армированные частицами формы изделий, или легко импортируйте их из Simcenter Optistruct (.fem). Рабочие процессы прямой гомогенизации и обратной оптимизации полностью поддерживаются, поэтому каждый этап многомасштабного моделирования легко проходит в едином оптимизированном графическом интерфейсе.

возможность многомасштабного конструктора simcenter, параметрические единицы, библиотека ячеек, промо-ролик 640x480

Разработка модели материала для литья под давлением

Разработайте точные модели анизотропных материалов для коротковолоконных композитов, полученных методом литья под давлением, путем интеграции тензоров ориентации волокон. Simcenter Multiscale Designer учитывает изменчивость распределения волокон, а также жесткость и прочность, зависящие от ориентации, что позволяет с высокой точностью прогнозировать структуру пластмассовых деталей, изготовленных методом литья под давлением.

simcenter, многомасштабные дизайнерские возможности, промо-ролик по разработке модели материала для литья под давлением 640x480

Стохастический анализ

Количественно оцените влияние микромасштабной геометрической изменчивости и изменчивости материалов на макромасштабные структурные характеристики с помощью методов Монте-Карло и стохастических методов с разреженными сетками. Simcenter Multiscale Designer вычисляет функции распределения вероятностей для гомогенизированных свойств и напрямую определяет допустимые значения на основе A и B, обеспечивая виртуальные рабочие процессы сертификации. Сократите физические испытания, затраты и время прохождения квалификации.

возможность многомасштабного дизайнера simcenter, промо-ролик по стохастическому анализу 640x480

Простая интеграция решателей FEA

Встроенные базы данных составных и многомасштабных материалов охватывают металлы, полимеры и волокна, а модели проверены на соответствие требованиям NIAR NCAMP/AGATE. Модели материалов легко интегрированы в Simcenter Optistruct, Simcenter Radioss и готовы к использованию пользовательских материалов для Abaqus. Ускорьте рабочие процессы моделирования конструкций и обеспечьте стабильную точность в любой среде расчета.

Возможности многомасштабного дизайнера simcenter, бесшовная интеграция с решением задач, промо-ролик 640x480