Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему стоит выбрать центр обработки данных материалов Simcenter?

Simcenter Material Data Center — это комплексная платформа на базе искусственного интеллекта, объединяющая многопрофильные данные о материалах на протяжении всего жизненного цикла изделия, предоставляя инженерам доступ к проверенным и готовым к моделированию свойствам с полной отслеживаемостью.

Интегрированные инструменты на базе искусственного интеллекта устраняют пробелы в данных о материалах, упрощая выбор материалов, снижая затраты на тестирование и повышая точность проектирования за счет беспрепятственной интеграции CAx и совместной работы на уровне предприятия.

Динамическая цифровая графика, демонстрирующая концепцию центра обработки данных по материалам с взаимосвязанными светящимися графиками и линиями, символизирующими поток данных и свойства материалов.

Получите доступ к аналитике материалов в масштабах всего предприятия

Объедините собственные и материальные данные поставщиков на безопасной масштабируемой платформе с доступом на основе ролей и контролируемым контролем версий, предоставляя каждой команде единый источник достоверной информации для принятия более быстрых и надежных решений.

Получите доступ к картам материалов, готовых к моделированию

Автоматически создавайте карты решателей с поддержкой CAX для Siemens и всех основных платформ CAE, исключая ручной ввод и преобразование единиц измерения, что позволяет инженерам ускорить настройку и анализ моделирования от концепции до проверки.

Интегрируйте инновационные материалы на основе искусственного интеллекта

Используйте искусственный интеллект и машинное обучение для создания высокоточных моделей материалов, получения аналитических данных на основе данных, прогнозирования недостающих свойств и поиска альтернативных материалов. Сократите затраты на физическое тестирование и ускорьте циклы проектирования.

Представленные возможности

Самая полная в отрасли библиотека материалов

Воспользуйтесь более чем 90 000 тщательно подобранными наборами данных по металлам, полимерам, композитам и передовым материалам от более чем 400 мировых производителей и авторитетных банков данных, соответствующих отраслевым стандартам. Благодаря многодоменным свойствам (структурным, усталостным, термическим, оптическим, электромагнитным и производственным) инженеры имеют все необходимое для высокоточного моделирования в одном месте, что позволяет избежать трудоемкого поиска в разнородных источниках.

Промо-акция simcenter material data center, самая полная в отрасли библиотека материалов, 640x480

Поиск и сравнение материалов с помощью искусственного интеллекта

От первого поиска до окончательного выбора интуитивно понятные функции поиска, фильтрации и сравнения позволяют легко найти подходящий материал с учетом экологических требований, производительности и специфики поставщика. Визуализируйте компромиссы в табличном формате или полярной диаграмме и используйте возможности нашего генеративного пилота AI Co-pilot для интерактивных и контекстных рекомендаций, позволяющих более эффективно выбирать материалы на основе данных.

Рекламный ролик по поиску и сравнению материалов на базе искусственного интеллекта в центре обработки данных simcenter 640x480

Масштабируемая, безопасная и настраиваемая платформа

Платформа, развернутая как SaaS или локальный экземпляр, адаптируется к вашей среде благодаря строгому контролю доступа на основе ролей и надежному управлению версиями, обеспечивая полную отслеживаемость данных. Платформа, не требующая написания кода и гибкой структурой данных, позволяет легко управлять экспериментальными, статистическими и готовыми к работе с решателями наборами данных, объединяя команды по всему миру на основе единой надежной достоверной информации в любое время и в любом месте.

Промо-версия масштабируемой, безопасной и настраиваемой платформы simcenter material для центра обработки данных 640x480

Полная интеграция с существующей экосистемой CAE

Получайте доступ к данным о материалах из центра обработки данных Simcenter Material непосредственно в Simcenter Hypermesh, Simlab, Inspire, Inspire Mold, Inspire Extrude, Feko и Material Modeler с помощью интегрированных плагинов. Благодаря этой бесшовной интеграции автоматически выводится список подходящих для применения материалов, что позволяет инженерам напрямую загружать карты материалов с поддержкой CAE, что позволяет максимально повысить производительность в существующей среде моделирования.

Промо-ролик центра обработки данных simcenter material с существующей экосистемой cae 640x480

Упрощенная корпоративная связь и управление данными

Легко интегрируйте Simcenter Material Data Center с системами SAP, PLM и ERP с помощью мощных API, создав надежную цифровую цепочку на вашем предприятии. Обеспечьте автоматизированный и регулируемый обмен данными между платформами для устранения разрозненности, обеспечения согласованности данных и обеспечения соответствия нормативным требованиям и стандартам. Обеспечьте беспрепятственный обмен надежной информацией о материалах на протяжении всего жизненного цикла продукта.

Фотография, на которой два человека, мужчина и женщина, стоят бок о бок и смотрят на большой прозрачный экран с подсветкой и визуализацией данных.

Узнайте, как другие используют центр обработки данных Simcenter Material

Абстрактная графика, предназначенная для изображения Avient.

Avient | Централизованное проектирование материалов с легким доступом

Avient заменила неэффективное управление данными о материалах на основе файлов на Simcenter Material Data Center, создав единый источник достоверной информации. Централизованная облачная платформа предоставила всем отделам мгновенный доступ к точным данным о материалах, контролируемым проверками, что повысило согласованность, упростило составление отчетов и обеспечило беспрепятственное сотрудничество с клиентами.

Select...

Центр обработки данных Simcenter Material в автомобилестроении и транспорте

Автомобильные инженеры полагаются на Simcenter Material Data Center, чтобы получить доступ к проверенным и готовым к моделированию данным материалов для структурного анализа, ударопрочности, долговечности, скрипа и дребезжания, термического и производственного анализа. Она направлена на достижение целей в области снижения веса и устойчивого развития, обеспечивает соответствие требованиям ограниченных веществ и обеспечивает достижение целевых показателей производительности, безопасности и стоимости в рамках всех транспортных программ.

Две двери для автомобилей в стадии строительства

Часто задаваемые вопросы