Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему программа моделирования материалов Simcenter?

Simcenter Material Modeler позволяет инженерам быстро и уверенно преобразовывать данные испытаний сырья в надежные модели материалов, готовые к моделированию.

Интуитивно понятные рабочие процессы, автоматическая подгонка кривых и интегрированное валидационное моделирование упрощают определение характеристик материалов в мультифизических приложениях. Сократите время разработки, повысьте точность моделирования и обеспечьте более эффективные проектные решения.

Скриншот программного обеспечения Simcenter Material Modeler Multiphysics.

Создавайте высокоточные и проверенные модели материалов

Плохо откалиброванные модели материалов снижают надежность моделирования. Simcenter Material Modeler использует интегрированные виртуальные образцы для валидации, чтобы обеспечить точные параметры материала и повысить достоверность данных CAE на последующих этапах технологического процесса.

Демократизация данных о материалах на предприятии

Simcenter Material Modeler тесно интегрируется с Simcenter Material Data Center для хранения, управления и обмена проверенными данными о материалах для обеспечения согласованности, устранения дублирования и сохранения аналитической информации на предприятии.

Ускорьте разработку модели материала

Обработка необработанных тестовых данных итеративна и зависит от опыта. Simcenter Material Modeler автоматизирует подготовку данных, подгонку кривых, калибровку и проверку, что позволяет сократить трудозатраты, время выполнения заказа и затраты на создание модели материала.

Представленные возможности

Импорт экспериментальных данных, не зависящий от формата

Simcenter Material Modeler поддерживает беспрепятственный импорт экспериментальных тестовых данных из нескольких форматов файлов, включая CSV, Excel и собственные форматы решателя, для устранения барьеров совместимости. Инженеры могут консолидировать данные из различных источников тестирования и оборудования в единый унифицированный рабочий процесс. Ускорьте определение характеристик материала без трудоемкого преобразования или переформатирования данных вручную.

Пользовательский интерфейс Simcenter Material Modeler, демонстрирующий многоформатный импорт экспериментальных данных с поддержкой CSV, Excel и встроенных в решатель файлов.

Простая подготовка данных

Simcenter Material Modeler автоматизирует рабочие процессы подготовки, позволяя инженерам легко сглаживать, масштабировать, перемещать и генерировать средние кривые. Усовершенствованные математические модели представляют собой мощное решение для экстраполяции и подгонки данных кривых испытаний материалов в соответствии с конкретными требованиями к чистому и последовательному вводу, готовому для точного определения характеристик материала.

Упругопластический модуль Simcenter Material Modeler, обеспечивающий сглаживание, усреднение, масштабирование и подгонку многомодельных кривых на основе данных напряжения-деформации.

Моделирование нелинейности материала

Simcenter Material Modeler предлагает богатый набор основанных на физике конститутивных моделей, охватывающих упругопластическое, гиперупругое, вязкоупругое и вязкопластическое поведение. Пользователи могут определять кривые скорости деформации и температуры. Используйте многомасштабное моделирование полимеров, эластомеров и композитов, обеспечивающее единообразные определения материалов при структурном и производственном моделировании.

Пользовательский интерфейс гиперупругого фитинга Simcenter Material Modeler, показывающий калибровку моделей Yeoh, Neoh, Mooney-Rivlin, Signorini, Ogeden, Gent и Arruda-Boyce.

Расширенная характеристика отказов

Simcenter Material Modeler позволяет создавать диаграммы предельных значений формообразования и точно моделировать отказы с использованием стандартных отраслевых критериев, включая модели BiQuad, GISSMO и Johnson-Cook. Инженеры могут определять и извлекать параметры трехосности для точного определения характеристик трещин и повреждений материала и получения высокоточных результатов моделирования при столкновениях, формовании и конструкциях.

Модель отказов Simcenter Material Modeler BiQuad, показывающая кривую зависимости деформации от напряжения при разрыве для стали в Radioss.

Гибкие готовые к работе с решателем выходные данные

Simcenter Material Modeler создает готовые к моделированию карты материалов, совместимые с несколькими коммерческими решателями, включая Radioss, LS-Dyna, Optistruct, Abaqus, Ansys и AutoForm, для простого развертывания в различных средах CAE без ручной доработки или перевода данных.

Simcenter Material Modeler создает совместимые с Abaqus карты гиперупругих материалов для натурального каучука с возможностью экспорта нескольких моделей.

Узнайте, как другие используют Simcenter Material Modeler

Select...

Simcenter Material Modeler в автомобилестроении и транспорте

Автопроизводители полагаются на точные модели материалов для моделирования столкновений и долговечности. Simcenter Material Modeler характеризует металлы, полимеры и композиты с волокнистым наполнителем, используемые в кузовных панелях, бамперах и интерьерах. Он отражает упругопластическое и зависящее от скорости вязкопластическое поведение, необходимое для точного прогнозирования ударопрочности, принятия взвешенных решений и ускорения виртуальной валидации.

Две машины, синий и черный, попали в заднее столкновение на асфальтированной дороге. Капот синего автомобиля смят, передний бампер поврежден, а задний бампер черного автомобиля также поврежден.