Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно Simcenter RoMai?

Simcenter RoMai преобразует высокоточное моделирование и сложные тестовые данные в сверхбыстрые и точные модели уменьшенного порядка на базе искусственного интеллекта. Сочетая глубокое обучение с теорией динамических систем, оно предоставляет аналитическую информацию о системах в реальном времени в области CFD, FEA, DEM и других областях с помощью интуитивно понятной платформы, не требующей написания кода.

Simcenter RoMai позволяет командам изучать больше проектов, ускорять оптимизацию и уверенно развертывать готовые к производству цифровые двойники.

simcenter-romai-why-product-intro-mhero-1280x720

Ускорьте моделирование на каждом цикле проектирования

Замените дорогостоящие с вычислительной точки зрения операции CFD, FEA и DEM точными суррогатами глубокого обучения. Simcenter RoMai обеспечивает быструю оценку сложных систем, что позволяет расширить возможности проектирования при минимальных затратах на вычислительные ресурсы.

Моделируйте умнее с помощью платформы искусственного интеллекта без кода

Интуитивно понятный интерфейс, не требующий написания кода, позволяет инженерам обучать, оценивать и развертывать ПЗУ на основе искусственного интеллекта, не требуя опыта работы с данными. Экспорт с помощью кода FMI, C или DLL для беспрепятственной интеграции в любую симуляционную или аппаратную платформу.

Развертывайте точные цифровые двойники с меньшим объемом данных

Сочетая искусственный интеллект с теорией динамических систем, Simcenter RoMai позволяет создавать высокоточные модели даже на основе небольших наборов данных. Создавайте и развертывайте цифровые двойники, которые сохраняют точность 3D-моделирования и работают на несколько порядков быстрее.

Интеллектуальная подготовка и предварительная обработка данных

Simcenter RoMai предоставляет мощные инструменты для предварительной обработки и фильтрации необработанных данных моделирования или тестирования. Инженеры могут визуализировать переменные корреляции, выявлять отклонения и очищать наборы данных для обеспечения оптимального качества модели. Независимо от того, работаете ли вы с тестовыми данными временных рядов или с высококачественными результатами трехмерного решателя, конвейер предварительной обработки обеспечивает подачу в учебный движок AI только самых релевантных сигналов, что обеспечивает максимальную точность.

интеллектуальная подготовка и предварительная обработка данных с возможностями simcenter-romai-promo-640x480

Автоматическое исследование оптимальных архитектур нейронных сетей

Simcenter RoMai поддерживает статическое и динамическое обучение моделей с помощью нейронных сетей. Пользователи определяют входные, выходные и переменные состояния, а инструмент автоматически исследует оптимальные архитектуры: скрытые слои, количество нейронов и эпохи обучения. Результат: точные суррогатные модели, отражающие линейное и нелинейное поведение систем, готовые к развертыванию мультидисциплинарного моделирования.

simcenter-romai-capability-автоматическое исследование оптимальных архитектур нейронных сетей promo-640x480

Оценка и валидация точности модели

Simcenter RoMai предоставляет инструменты оценки для проверки обученных ПЗУ перед развертыванием. Инженеры оценивают точность с помощью графиков сопоставления целей и прогнозов, визуализации гиперплоскостей и сравнений на основе времени. Этот этап проверки гарантирует, что ПЗУ точно воспроизводит высококачественное моделирование или тестовое поведение, обеспечивая полную уверенность перед интеграцией ПЗУ в рабочие процессы на системном уровне или в цифровые двойники.

simcenter-romai-capability-модель-оценка и валидация-promo-640x480

Экспорт ROM с поддержкой FMI и развертывание цифровых двойников

После проверки модели Simcenter RoMai экспортируются в виде кода FMI, C или DLL для беспрепятственной интеграции в Simcenter Twin Activate, сторонние платформы, среды Интернета вещей или встроенное оборудование. Развернутые ПЗУ работают на несколько порядков быстрее, чем при традиционном моделировании, что обеспечивает работу цифровых двойников в реальном времени, профилактическое обслуживание, тестирование аппаратного обеспечения и междисциплинарную оптимизацию.

simcenter-romai-capability-ready-rom-экспорт и цифровое двойное развертывание-промо-ролик-640x480