Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему директор по электродвигателям Simcenter?

Simcenter E-Motor Director ускоряет разработку электронных силовых агрегатов, позволяя инженерам изучать, оценивать и оптимизировать концепции электродвигателей в единой мультифизической среде.

Комбинируя моделирование, проектирование на основе данных и интеграцию систем управления, оно помогает командам сбалансировать производительность, эффективность и затраты, принимая обоснованные решения на системном уровне на ранних этапах процесса проектирования.

Обзор EMD

Интегрируйте мультифизические рабочие процессы и рабочие процессы управления

Объедините электромагнитное, тепловое, механическое взаимодействие и взаимодействие систем управления в одной среде. Этот интегрированный подход поддерживает совместное проектирование инвертора и двигателя и обеспечивает надежную работу в реальных условиях эксплуатации.

Ускорьте проектирование электродвигателя на системном уровне

Изучите архитектуры двигателей, оцените компромиссы при проектировании и повысьте производительность. Учет мультифизических взаимодействий и стратегий управления. Ранняя аналитика на системном уровне позволяет принимать более эффективные решения и сокращать дорогостоящие итерации.

Автоматизируйте изучение и оптимизацию проектирования

Используйте автоматизированные рабочие процессы и планирование экспериментов (DOE) для быстрого изучения областей проектирования, сравнения альтернатив и определения оптимальных конфигураций или семейств двигателей с учетом множества ограничений и условий эксплуатации.

Представленные возможности

Архитектуры и топологии двигателей

Быстро определяйте и сравнивайте широкий спектр архитектур и топологий двигателей, используя единую базовую концепцию. Легко создавайте варианты дизайна, оценивайте компромиссы и создавайте структурированные проектные исследования для выявления наиболее перспективных конфигураций на ранних этапах процесса разработки.

Скриншот продукта Simcenter E-Motor Director, показывающий архитектуру двигателя и выбор топологии.

Мультифизика и интеграция систем управления

Оцените производительность электродвигателя, объединив электромагнитное, тепловое, механическое взаимодействие и взаимодействие систем управления в одном рабочем процессе. Улавливайте эффекты связи между инвертором и двигателем и оценивайте поведение системы в реальных условиях эксплуатации для повышения точности и надежности.

Скриншот продукта Simcenter E-Motor Director, демонстрирующий мультифизику и интеграцию систем управления электродвигателями.

Автоматизированное исследование проекта с помощью DOE

Определяйте и исследуйте большие проектные пространства с помощью автоматизированного планирования экспериментов (DOE). Легко создавайте, управляйте и анализируйте несколько концепций двигателей для быстрого сравнения альтернатив и определения оптимальных конструкций или семейств двигателей в различных ограничениях и условиях эксплуатации.

Скриншот продукта Simcenter E-Motor Director, демонстрирующий автоматическое исследование конструкции с помощью Design of Experiments (DOE).

Узнайте, как другие используют Simcenter E-Motor Director

Select...

Директор Simcenter E-Motor в автомобильной промышленности

Ускорьте разработку электронных силовых агрегатов, изучив архитектуры двигателей, оптимизировав производительность и оценив компромиссы на системном уровне на ранних этапах процесса проектирования. Интегрируйте мультифизическое моделирование и стратегии управления для повышения эффективности, сокращения времени разработки и поддержки модульной архитектуры платформ во всех программах транспортных средств.

Рекламное изображение Simcenter E-Motor Director, посвященное использованию Simcenter в автомобильной промышленности.

Часто задаваемые вопросы