Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему компания Simcenter Fluxmotor?

Simcenter Fluxmotor специализируется на проектировании и оптимизации электродвигателей, что позволяет инженерам ускорить разработку и изучить широкий спектр конфигураций машин с учетом мультифизических ограничений. Интуитивно понятная среда позволяет пользователям, от специалистов широкого профиля до экспертов, эффективно создавать, анализировать, составлять отчеты и оптимизировать конструкции двигателей.

В единой среде Fluxmotor позволяет разработчикам прогнозировать электромагнитные характеристики, оценивать стратегии охлаждения и оценивать поведение NVH, принимать более обоснованные решения и ускорять разработку высокопроизводительных электрических машин.

Эффективное проектирование и интеграция

Интуитивно понятная платформа, предназначенная для двигателей, которая позволяет командам инженеров сотрудничать на всех этапах проектирования, от разработки концепции до мультифизической оптимизации, рассматривая возможность интеграции на системном уровне.

Решения по разработке с фронтальной загрузкой

Устраняйте сложные мультифизические ограничения на ранних этапах процесса проектирования, позволяя командам принимать обоснованные решения на этапе разработки, снижая риски разработки и оптимизируя затраты и производительность.

Быстрый, точный и всесторонний анализ

Анализируйте электромагнитные характеристики, стратегии охлаждения и поведение конструкции в одной среде, получая точные результаты и экономное время вычислений для ускорения проектирования двигателей.

Представленные возможности

Узнайте, как другие используют Simcenter Fluxmotor

simcenter-fluxmotor-customer-story-1200x628

SPIN | Проектирование электродвигателей, не содержащих редкоземельных элементов, с помощью Simcenter

Компания SPIN использовала решения Simcenter для проектирования электродвигателей без использования редкоземельных материалов при сохранении целевых показателей производительности. Используя мультифизическое моделирование и изучение конструкции на ранних стадиях, команда сократила время разработки и создала эффективный синхронный двигатель с реактивным сопротивлением.

Select...

Узнайте, как другие используют Simcenter Fluxmotor

Разработка и оптимизация электродвигателей для электрифицированных транспортных средств. Simcenter Fluxmotor позволяет быстро исследовать топологии машин, оценивать производительность в различных условиях эксплуатации и заблаговременно интегрировать мультифизические ограничения, такие как температурные режимы и поведение NVH, для ускорения разработки электронных силовых агрегатов.

simcenter-fluxmotor-automotive-industry-as282732511-6000x4000

Часто задаваемые вопросы

Ознакомьтесь с сопутствующими продуктами