Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Отказоустойчивый SIMATIC ET 200

Благодаря модульной конструкции системы SIMATIC ET 200 можно легко масштабировать небольшими шагами и расширять с помощью отказоустойчивых модулей ввода-вывода. Продукты могут быть интегрированы в системы автоматизации с использованием PROFINET и/или PROFIBUS через ProfiSafe. Сертифицировано в соответствии с IEC 62061 до SIL 3 и EN ISO 13849-1 до PL e.

Решения для отказоустойчивых приложений в централизованном или распределенном дизайне

SIMATIC ET 200 предлагает широкий выбор систем ввода-вывода для стандартной и отказоустойчивой автоматизации — для решений в шкафу управления или без шкафа управления непосредственно на станке.

SIMATIC ET 200 с интегрированной системой безопасности предлагает комплексное решение задач отказоустойчивой автоматизации. Эти децентрализованные системы ввода-вывода отвечают самым высоким требованиям безопасности в промышленных приложениях, повышая производительность. Они интегрируют функции безопасности непосредственно в стандартную автоматизацию, сокращая трудозатраты на проектирование и повышая гибкость для эффективной и безопасной работы.

Почему SIMATIC ET 200 отказоустойчив?

Безопасность, которая распространяется на все ваше предприятие

Максимальная безопасность при минимальных усилиях

Сертифицированные функции безопасности до SIL 3/PL e непосредственно интегрированы в стандартную автоматизацию, что снижает трудозатраты на проектирование и обеспечивает соответствие международным стандартам.

Гибкость и масштабируемость

Модульная конструкция систем ET 200 позволяет гибко адаптироваться к различным областям применения и легко расширять функции безопасности по мере необходимости, поддерживая перспективные решения.

Эффективная диагностика и обслуживание

Комплексные диагностические функции и беспрепятственная интеграция с TIA Portal обеспечивают быстрое обнаружение неисправностей и минимизируют время простоя, значительно повышая эксплуатационную готовность оборудования и эффективность его эксплуатации.

Узнайте, как другие используют SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | Специалист по проектированию туннелей и дорожного движения

Совместно с Siemens группа Dürr решила проблему простоты проектирования, четкой диагностики и высокой доступности системы, используя стандартизированную связь Modbus TCP и разработав последовательное и надежное решение.

Узнайте о новых возможностях