Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

НАБОР SIMATIC 200

SIMATIC ET 200 — это распределенные системы ввода-вывода, надежно соединяющие полевые датчики и исполнительные механизмы с центральным контроллером. Ассортимент включает в себя как компактные встроенные модули, так и прочные конструкции для установки вне шкафа, что обеспечивает подходящее решение для любого применения.

Распределенная система ввода-вывода для перспективных установок

Портфель распределенных систем ввода-вывода SIMATIC ET 200 обеспечивает высокую гибкость для современной автоматизации. Она обеспечивает децентрализованную установку, масштабируемые конфигурации и экономию места в различных средах. Решение обеспечивает быстрое проектирование, беспрепятственную системную интеграцию и надежную связь, обеспечивая при этом постоянную доступность данных от планирования до эксплуатации. Это помогает снизить сложность, повысить эксплуатационную готовность оборудования и подготовить машины и системы к будущим цифровым и сервисно-ориентированным бизнес-моделям.

Интерактивный обзор SIMATIC ET 200

Почему SIMATIC ET 200?

SIMATIC ET 200 для дискретной автоматизации представляет собой одну систему, состоящую из специализированных семейств для подключения датчиков и исполнительных механизмов. Это уменьшает разнообразие систем, упрощает проектирование и обеспечивает надежную и масштабируемую интеграцию полевых устройств.

Иконки-640x480-оригинальная модульность - cd7f6762-b301-4c4b-a45c-ee052462d5e6

Выберите подходящее семейство систем для вашего приложения внутри или снаружи шкафа. Для суровых условий окружающей среды, гигиенических зон, газового воздействия, опасных или взрывоопасных зон вы всегда найдете правильное решение.

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736 - иконки-640x480-оригинальная гибкость

Вашу систему автоматизации поддерживает широкий спектр модулей: от цифровых и аналоговых модулей ввода-вывода до технологий, безопасности и связи. Настройте именно то, что вам нужно сегодня, и легко расширьте его позже.

99a6d43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708 - Производительность иконок

Единая инженерная концепция для всех семейств. Несмотря на различия в дизайне модулей, рабочий процесс остается прежним, поэтому каждый может эффективно спланировать, настроить и ввести в эксплуатацию все модули.

Узнайте, как другие используют SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | Специалист по проектированию туннелей и дорожного движения

Совместно с Siemens группа Dürr решила проблему простоты проектирования, четкой диагностики и высокой доступности системы, используя стандартизированную связь Modbus TCP и разработав последовательное и надежное решение.

Узнайте о новых возможностях