Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему унифицированная инженерия SIMATIC WinCC WinCC Unified Engineering?

SIMATIC WinCC Unified Engineering WinCC Unified Engineering — это эффективное инженерное программное обеспечение для создания визуализаций для любого приложения, от отдельной машины до всего предприятия. Независимо от того, хотите ли вы разработать приложение HMI или SCADA на базе панели, периферии или ПК, SIMATIC WinCC Unified Engineering предлагает платформу TIA Portal, которая обеспечивает последовательное, эффективное и интуитивно понятное решение всех задач автоматизации, включая визуализацию машин, линий и установок, включая расширенные функции моделирования и тестирования. Специальные библиотеки и шаблоны помогают упростить проектирование и обеспечить оптимальное удобство использования.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720

Основные преимущества

597FAC07-73E6-446A-9F00-130FC01D3DA1-WINCC — унифицированная система — в любое время — 640x360

Воспользуйтесь современным пользовательским интерфейсом и инженерной эффективностью

Современные веб-технологии обеспечивают исключительное удобство использования и адаптивность для создания ориентированного на будущее пользовательского интерфейса. Эффективное проектирование помогает создать решение HMI или SCADA, обеспечивающее оптимальное удобство использования с минимальными усилиями.

1DB0E4E0-4BBE-4A2C-A899-89A4A7E32528-WinCC — унифицированная система — набор функций — 640x360

Управляйте сложностью с помощью стандартизации

Создайте стандартизированное решение HMI с использованием проверенных библиотек и шаблонов, которые экономят время проектирования, снижают риск ошибок, снижают затраты на обслуживание, повышают эксплуатационную эффективность и сокращают время обучения.

9BFDC6D8-C014-49F5-8AD8-FAF69D42A15B-WINCC — функция унифицированной системы — автоматическое проектирование — 640x360

Наслаждайтесь оптимальной открытостью и связью

Автоматизируйте инженерные задачи с помощью TIA Portal Openess и автоматически создавайте визуализацию из программных блоков и шаблонов генерации для нескольких устройств HMI и ПЛК в TIA Portal с помощью SIVarc.

Представленные возможности

cee50e53-bf8b-40a8-882e-49ca24680f6f-WinCC-Unified-System-graphic-1280x720

Безупречная масштабируемость и совместимость

SIMATIC WinCC Unified Engineering поддерживает все приложения, от панельных конфигураций до расширенных решений SCADA, а также устройства SIMATIC HMI всех типов и размеров; она также совместима с предыдущими версиями для обеспечения безопасности инвестиций.

Интегрированное тестирование и моделирование

Все элементы, опции и взаимодействия вашего проекта HMI можно протестировать в интегрированной среде моделирования для легкой оптимизации и устранения неполадок без необходимости подключения оборудования. Все необходимые компоненты (HMI, PLC и т. д.) можно смоделировать в TIA Portal.

0482f34a-83e3-49d9-b3ab-f673ffda2179-WinCC-Unified-System-TIA-Portal-Option-Automatic-generation-1280x720
ca323b92-2668-424a-afba-4d1cc45784ab-topic-distinctive-ui-1280x720

Интегрированная поддержка проектирования

Создавайте современные интуитивно понятные дизайны HMI за считанные минуты с помощью бесплатного пакета SIMATIC HMI Template Suite. SIMATIC WinCC Unified Corporate Designer позволяет создавать собственные стили даже в сотрудничестве с UX-дизайнерами. Централизованно создавайте, экспортируйте, импортируйте и сохраняйте определенные пользователем стили на основе библиотеки HMI.

Возможность расширения по запросу

Коннектор WinCC Unified JS позволяет использовать среду разработки кода Visual Studio для ваших глобальных сценариев JavaScript. Воспользуйтесь полной поддержкой модели выполнения WinCC Unified JavaScript и фрагментов инженерного кода. Вы также можете добавить свои собственные элементы управления в решение визуализации SIMATIC WinCC Unified с помощью Custom Web Controls.

e9244b05-0afc-49ae-800d-deadee5c4f9e-WinCC-Unified-System-Feature-Open-For-Extensions-1280x720
2eef1d4f-425e-4dc2-bb03-6223ba3acd34-wincc-unified-system-distr-config-devices-1280x720

Создание распределенных конфигураций

С помощью WinCC Unified Collaboration вы можете отправлять изображения и сигналы тревоги с панелей HMI или унифицированных станций WinCC на базе ПК в TIA Portal непосредственно в визуализацию, что обеспечивает беспрепятственную интеграцию и единообразное удобство использования (например, для визуализации линий). Вы также можете получить доступ к образам или данным WinCC Unified из WinCC V8.

Узнайте, как другие используют WinCC Unified Engineering

Часто задаваемые вопросы

Изучите дополнительные ресурсы и сопутствующие продукты

Файлы для загрузки

Каталог | Системы HMI/Промышленные вычисления

Загрузить | WinCC Unified: руководство, установка и обновления

Белая книга | Промышленный дизайн HMI: улучшение пользовательского опыта с помощью корпоративного дизайнера

Поддержка

Информация | Последние новости и бесплатная пробная версия

Документация TIA | Унифицированная система WinCC

Портал сайта | Обзор пакета типов модулей SIMATIC (MTP)

Портал сайта | Обзор системы SIMATIC WinCC Unified WinCC Unified

СМИ и публикации

Блог | Вы упускаете преимущества визуализации нового поколения?

Блог | Дизайн имеет значение

Блог | 4 причины, по которым вам следует модернизировать систему визуализации

Видео | Управляйте сложностью с помощью стандартизации

Диаграмма, на которой изображен завод с защитным экраном кибербезопасности, указывающий на безопасные промышленные операции.

Кибербезопасность для промышленности

Информация о безопасности

Чтобы защитить предприятия, системы, машины и сети от киберугроз, необходимо внедрить и постоянно поддерживать целостную современную концепцию промышленной безопасности. Продукты и решения Siemens являются лишь одним из элементов такой концепции. Для получения дополнительной информации о промышленной безопасности, пожалуйста, посетите.