Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему SICAM A8000 A8000 CP-8010/12?

Новая компактная серия RTU SICAM A8000 CP-8010/12 основана на платформе SICAM 8. Используется в распределительных устройствах низкого и среднего напряжения, он оптимизирован для управления и мониторинга распределения электроэнергии, то есть в качестве автоматизации распределительных сетей. Дисплей Snap‑On RGB CM‑8880 обеспечивает локальный доступ к диагностической информации и информации о состоянии, а также позволяет выполнять простые операции на месте.

Ваши преимущества при использовании SICAM A8000 A8000 CP-8010/12:

Дополнительный дисплей: Обеспечивает быструю локальную диагностику и простое управление на месте непосредственно на устройстве.

Цифровое RMU: Обеспечение расширенного мониторинга и управления

Связь по мобильной сети: через LTE с резервным режимом GPRS (доступно в CP-8012)

Беспроводная связь

Подключение к Интернету вещей: Предоставление данных через безопасное интернет-соединение с облачными сервисами и приложениями

Соответствует стандартам IEC 62443 и IEC 62351: Обеспечивает надежную кибербезопасность для безопасной и совместимой автоматизации сетей

Основные преимущества

Меньшая сложность, меньшие затраты

Объединение аппаратного, программного обеспечения, контроллера и инженерных решений на одной платформе снижает затраты на обучение, интерфейсы и обслуживание благодаря последовательному проектированию с помощью SICAM Device Manager.

Компактный, гибкий и перспективный RTU

Встроенный блок питания и ввода-вывода, опциональный дисплей Snap‑On (CM‑8880), возможность расширения модульного ввода-вывода и широкие возможности связи позволяют использовать его в широком спектре приложений автоматизации питания.

Высочайшая кибербезопасность и эксплуатационная надежность

Сертифицирован в соответствии со стандартом IEC 62443, разработан для работы на подстанциях и соответствует современным стандартам безопасности для обеспечения долгосрочной защиты инвестиций и безопасной эксплуатации.

Представленные возможности

Отрасли

Select...

SICAM CP-8010/12 в энергетике

SICAM CP-8010/12 помогает энергетическим компаниям автоматизировать распределительные сети, обеспечивая надежное управление, мониторинг и обмен данными в сетях среднего напряжения. Прочная конструкция RTU, безопасная связь и стандартизированные протоколы обеспечивают беспрепятственную интеграцию в инженерные системы SCADA и системы управления.

Umspannwerk Sandersdorf

Изучите ресурсы (на английском языке)

Материалы по теме