Почему SENTRON Powercenter 3000 SENTRON PowerCenter 3000?
С помощью программного обеспечения для мониторинга энергопотребления SENTRON Powercenter 3000 (также называемого программным обеспечением для управления энергетическими данными или программным обеспечением для мониторинга энергопотребления) вы можете отслеживать данные питания и состояния низковольтной распределительной сети в локальной корпоративной сети с помощью устройств с подключением к Интернету, архивировать их и экспортировать для создания отчетов об энергопотреблении. Это идеальная основа для операционной системы управления энергопотреблением для стандарта ISO 50001. Программное обеспечение для мониторинга энергопотребления SENTRON Powercenter 3000 SENTRON PowerCenter 3000 также может передавать ваши данные в облачную систему для децентрализованного использования.