Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему именно SENTRON Powermanager?

Прозрачность для снижения затрат на электроэнергию и повышения эксплуатационной готовности оборудования: SENTRON Powermanager позволяет менеджерам по энергетике, консультантам по энергетике и руководителям объектов контролировать потребление энергии в зданиях и на предприятиях, следить за состоянием распределения электроэнергии и качеством электроэнергии, а также создавать отчеты для оперативного управления энергопотреблением в соответствии с ISO 50001. В программном обеспечении есть все необходимое для комплексного управления энергопотреблением — от безопасного управления правами и широкого спектра типов отчетов до гибких обновлений программного обеспечения. Кроме того, программное обеспечение поддерживает как устройства SENTRON, так и все другие устройства, включая устройства сторонних производителей, с верхним пределом в 1000 устройств на сервер.


Создайте более комплексную цифровую электрическую инфраструктуру

Добавьте автоматизацию питания, чтобы улучшить свою систему мониторинга электропитания. Контролируйте, контролируйте и оптимизируйте распределение электроэнергии с помощью Siemens Sm @rtGear — нашей интеллектуальной платформы для подключенного распределения электроэнергии и распределительных устройств. Узнайте больше о нашем программном обеспечении Sm @rtGear.

Основные преимущества

Повышение энергоэффективности и экономичности

Обеспечьте прозрачность энергопотребления и используйте управление нагрузкой для оптимизации операций.

Более высокая надежность и доступность

Используйте профилактическое обслуживание, чтобы избежать незапланированных простоев и максимизировать эксплуатационную готовность ваших низковольтных распределительных систем.

Соблюдайте нормы ISO

Создавайте отчеты с помощью SENTRON Powermanager для оперативного управления энергопотреблением в соответствии с ISO 50001.

Представленные возможности

Комплексная отчетность по питанию

Высокая прозрачность в сфере энергетики благодаря комплексной отчетности

  • Обработка и экспорт данных для широкого спектра энергетических отчетов, таких как абсолютная энергия, отклонение нагрузки, отчет центра затрат, отчет Sankey, 10 крупнейших потребителей энергии и т. д.
  • Интегрированный долгосрочный архив для анализа данных в течение более длительных периодов времени
  • Отчетность и хранение отчетов в нескольких форматах
  • Возможность пересылки отчетов в список электронной почты или папку
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Надежный мониторинг качества электроэнергии

Более высокая эксплуатационная готовность и эффективность благодаря прозрачному качеству электроэнергии

  • Простые, предварительно сконфигурированные панели управления на основе браузера на уровне устройства, области и системы для оценки качества электроэнергии в соответствии с EN 50160
  • Сигналы тревоги в случае отклонений напряжения, гармоник, спадов и нарастаний напряжения, а также переходных процессов
  • Отчетность, соответствующая стандарту EN 50160
  • Мониторинг с помощью PQ Advisor в SENTRON Powermanager по протоколу IEC 61850 с помощью приборов контроля качества электроэнергии SICAM Q100 а также SICAM Q200

Подробнее читайте в нашем информационном бюллетене «Качество электроэнергии для центров обработки данных»

Надежный мониторинг состояния

Более высокая эксплуатационная готовность благодаря надежному мониторингу состояния

  • Общесистемная панель мониторинга состояния и отдельные дисплеи с важными ключевыми показателями эффективности для интегрированного управления диагностикой, неисправностями и техническим обслуживанием
  • Информация о состоянии автоматических выключателей (SENTRON 3VA и 3WA), в том числе о техническом состоянии в процентах и ожидаемом оставшемся сроке службы

Ваши преимущества в мониторинге состояния и управлении техническим обслуживанием

  • Доступны предопределенные стандартные представления, возможность индивидуальной адаптации
  • Быстрое обнаружение ошибок и неисправностей и предотвращение остановов
  • Профилактическое планирование работ по техническому обслуживанию
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Гибкий ввод объекта

Индивидуально адаптируемый пользовательский интерфейс, панели управления и отчеты

  • Индивидуально настраиваемые аварийные сигналы, списки аварийных сигналов, адаптируемые шаблоны устройств и настраиваемые информационные панели
  • В стандартные шаблоны отчетов можно добавить логотип (логотипы) компании или определенные верхние и нижние колонтитулы
  • Структура отчетов с несколькими папками, возможность создания и хранения отчетов в нескольких форматах
  • Стандартизированная графическая библиотека с сотнями предопределенных элементов для быстрого создания анимированной графики, которую можно адаптировать к конкретному проекту
  • Дополнительный графический редактор для индивидуального дизайна, который также можно использовать в других системах SENTRON Powermanager без дополнительных установок

Часто задаваемые вопросы

Изучите сопутствующие ресурсы и продукты

Информационные бюллетени

Информационный бюллетень | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ SENTRON Powermanager

Информационный бюллетень | Обновите свой SENTRON Powermanager

Информационный бюллетень | Надежный мониторинг качества электроэнергии

Информационный бюллетень | Power quality для центров обработки данных

Информационный бюллетень | Обязательная проверка ISO 5001

Путеводители

путеводитель | Краткое руководство по выбору SENTRON

Техническая поддержка