Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему NX Manufacturing CAM Premium?

NX Manufacturing CAM Premium — это самый полный пакет, созданный на основе усовершенствованного продукта. Он включает в себя одновременное 5-осевое фрезерование и ротационную обработку, а также возможности 3-х и 2,5-осевого фрезерования, токарной обработки и зондирования на станке.

Ключевые функции

5-осевое фрезерование: Новейшие стратегии траектории движения инструмента позволяют точно контролировать операции, обеспечивая эффективную и безопасную обработку сложных компонентов на многоосевых станках с числовым программным управлением (ЧПУ) за одну установку. Используйте 5-осевую высокоскоростную адаптивную черновую обработку, чтобы значительно сократить время обработки и повысить общую эффективность. Обеспечьте превосходную чистоту поверхности, используя обработку направляющих кривых, которая обеспечивает точность ваших заготовок. Используйте резку стружки, чтобы использовать всю длину канавки, оптимизируя удаление материала и срок службы инструмента. Применяйте методы фрезерования труб для точной обработки полых и узких деталей. Визуализируйте характеристики траектории движения инструмента, включая углы наклона, положение и скорость вращения осей, чтобы обеспечить повышенный контроль и точность на протяжении всего процесса.

Управление данными: получите доступ к управлению данными CAM и обеспечьте управление файлами в облаке, включая регистрацию и выдачу производственных файлов и контроль версий. Изучите функции, помогающие определить зависимости между конструктивными деталями и настройками CAM, а интегрированные темы обсуждений и задания обеспечивают межфункциональное сотрудничество между разработчиками и производителями.

Ротационная обработка: Оптимизируйте операции 4-осевого фрезерования с минимальными затратами, оптимизируйте процесс обработки для повышения эффективности. Внедрите усовершенствованные средства управления для точного управления смещением контакта инструмента и плотностью точек, что приведет к улучшению результатов обработки. Автоматизируйте остаточное фрезерование, чтобы обеспечить эффективную обработку любого необрезанного материала.

3-осевое фрезерование: Ускорьте обработку с ЧПУ, используя трехмерную адаптивную черновую обработку, сокращая общее время цикла. Автоматизируйте остаточное фрезерование, обеспечивающее многоступенчатую черновую обработку, гарантируя, что ни один материал не останется неразрезанным. Прецизионно контролируйте области резания с помощью передовых методов, повышая точность стратегий обработки. Используйте стратегии гладкой отделки, чтобы обеспечить высококачественную отделку поверхности.

2,5-осевое фрезерование: Станок с объемным фрезерованием позволяет быстрее программировать призматические детали, а механическая обработка на основе функций автоматизирует программирование. Стратегии высокоскоростной обработки позволяют сократить время обработки до 60%, а программирование нескольких деталей повышает производительность.

Токарная обработка: Эффективно обрабатывайте цилиндрические детали на токарных станках с одним и двумя шпинделями, используя широкие возможности токарной обработки. Стратегии черновой обработки включают операции торцевой обработки, поворота, поворота назад, сверления и подрезания, а методы чистовой обработки включают многопроходную обработку и облицовку. Обработка отверстий включает в себя точечную обработку, сверление, прокол, стружку, раскрой и метчик, а также обработка канавок, обеспечивающая гибкое управление точками отслеживания и резьбонарезание резьбы на наружном и внутреннем диаметрах.

Производственные показатели основаны на результатах внутренних испытаний, механической обработки или внутренних сравнительных исследований.

3D-визуализация станка, разработанного NX.

Преимущества системы автоматизированного проектирования NX X Manufacturing:

  • Программируйте с использованием передовых инструментов CAM, адаптированных к вашим конкретным производственным потребностям
  • Сократите первоначальные затраты и оптимизируйте развертывание с помощью облачных технологий
  • Повысьте производительность с помощью лучших в отрасли возможностей программирования с ЧПУ
  • Улучшите сотрудничество между заинтересованными сторонами с помощью облачных решений
  • Расширьте функциональность своих решений с помощью Value Based Licensing

Настраиваемое решение

Расширьте функциональные возможности с помощью NX X Manufacturing Value Based Licensing, чтобы сконфигурировать и персонализировать свои решения, в том числе:

  • Продвинутые инструменты моделирования
  • Специализированные возможности механической обработки
  • Моделирование на основе G-кода
  • Современное решение для постобработки

Возможности NX Manufacturing CAM Premium

Расширенные возможности обработки сложных деталей

Мохаммед С., программный менеджер компании среднего размера

Превосходно подходит для трехмерных вычислений и создания траекторий движения инструмента

Проверенный пользователь на производстве, заказчик для малого бизнеса

Исключительная точность и гибкость при сложной обработке

Бхимсен Т., супервайзер по электроснабжению, заказчик среднего размера

Teamcenter Share: совместная работа в облаке

Оптимизируйте весь производственный процесс с помощью Teamcenter Share, облачного решения для совместной работы нового поколения от Siemens, которое легко подключается к программному обеспечению NX CAM. Безопасно общайтесь и делитесь информацией с внутренними и внешними заинтересованными сторонами в облаке.

Объедините команды разработчиков, производителей и цехов, чтобы сделать производство более гибким и эффективным.

Ваша подписка также включает доступ к Teamcenter Share. Благодаря таким возможностям, как безопасное централизованное хранилище и совместное использование адресов электронной почты, Teamcenter Share позволяет мгновенно, безопасно и легко сотрудничать с коллегами, партнерами и клиентами. Вам будет предоставлена учетная запись Enterprise Cloud (ECA), позволяющая администраторам получить доступ к Teamcenter Share и делегировать дополнительные привилегии.

За исключением гостевых пользователей, все авторизованные пользователи облачных сервисов Teamcenter Share получат доступ к обучению по теме «Начало работы с Siemens Xcelerator Academy» (LAAS49000) по запросу на портале Siemens Xcelerator Academy.

Подробнее о NX для производства

Поддержка клиентов

Siemens предлагает поддержку клиентов по NX и всем нашим продуктам.

Блог NX для производства

Следите за последними новостями и основными моментами программного обеспечения NX для производства в нашем блоге.

NX для производственного сообщества

Присоединяйтесь к обсуждению или получите ответы на все вопросы по программному обеспечению NX для производства.