NX X Manufacturing CAM Standard включает автоматическое программирование призматических деталей с 2,5-осевым фрезерованием, обработкой отверстий, токарной обработкой и зондированием на станке. Благодаря готовым рабочим процессам CAM можно быстро программировать призматические детали, готовые к работе на станке, что позволяет сократить время настройки до 90%.
Ключевые функции
2,5-осевое фрезерование: Станок с объемным фрезерованием позволяет быстрее программировать призматические детали, а механическая обработка на основе функций автоматизирует программирование. Стратегии высокоскоростной обработки позволяют сократить время обработки до 60%, а программирование нескольких деталей повышает производительность.
Управление данными: получите доступ к управлению данными CAM и обеспечьте управление файлами в облаке, включая регистрацию и выдачу производственных файлов и контроль версий. Изучите функции, помогающие определить зависимости между конструктивными деталями и настройками CAM, а интегрированные темы обсуждений и задания обеспечивают межфункциональное сотрудничество между разработчиками и производителями.
Токарная обработка: Эффективно обрабатывайте цилиндрические детали на токарных станках с одним и двумя шпинделями, используя широкие возможности токарной обработки. Стратегии черновой обработки включают операции торцевой обработки, поворота, поворота назад, сверления и подрезания, а методы чистовой обработки включают многопроходную обработку и облицовку. Обработка отверстий включает в себя точечную обработку, сверление, прокол, стружку, раскрой и метчик, а также обработка канавок, обеспечивающая гибкое управление точками отслеживания и резьбонарезание резьбы на наружном и внутреннем диаметрах.
Моделирование, постобработка и рабочая документация: Используйте анимацию траектории инструментов и постпроцессор для создания готового к работе G-кода. Облачная библиотека Post Hub, содержащая более 1000 постпроцессоров, и Post Configurator позволяют модифицировать или создавать новые постпроцессоры; конструктор станков и инструменты обучения работе создают кинематические модели и разрабатывают ассоциативные рабочие инструкции.
Производственные показатели основаны на результатах внутренних испытаний, механической обработки или внутренних сравнительных исследований.

Преимущества NX Manufacturing:
- Программируйте призматические детали с помощью передовых инструментов CAM, адаптированных к вашим конкретным производственным потребностям
- Сократите первоначальные затраты и оптимизируйте развертывание с помощью облачных технологий
- Повысьте производительность с помощью лучших в отрасли возможностей программирования с ЧПУ
- Улучшите сотрудничество между заинтересованными сторонами с помощью облачных решений
- Расширьте функциональность своих решений с помощью Value Based Licensing
Настраиваемое решение
Расширьте функциональные возможности с помощью NX X Manufacturing Value Based Licensing, чтобы сконфигурировать и персонализировать свои решения, в том числе:
- Специализированные возможности механической обработки
- Моделирование на основе G-кода
- Современное решение для постобработки
- Программирование CAM с помощью искусственного интеллекта