Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

NEMA и средства управления общего назначения

Системы управления двигателями Siemens NEMA и общего назначения, созданные для обеспечения надежности и простоты интеграции, включают устройства плавного пуска, панели насосов и кнопки. Эти основные продукты упрощают управление двигателями и обеспечивают надежную работу в различных промышленных условиях.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ С НОМИНАЛЬНЫМ РЕЙТИНГОМ

Поддержка критических нагрузок с помощью проверенных решений

Системы управления Siemens NEMA и системы управления общего назначения обеспечивают длительный срок службы, эффективную производительность и надежную работу в сложных промышленных условиях:

  • Закрытые устройства плавного пуска:

    Модели 3RE47 снижают крутящий момент и пусковой ток за счет бесступенчатого регулирования напряжения и гибридного переключения. Устройства поставляются готовыми к установке и поддерживают двигатели мощностью до 75 л.с. при 480 В.

  • Панели насосов:

    Системы 3RE48 оснащены контактором SIRIUS, номиналом отказов 100 кА и корпусами из оцинкованной стали для коррозионностойкого наружного применения в ирригационных и нефтепромысловых системах.

  • Нажимные кнопки:

    Устройства Siemens диаметром 30 мм обеспечивают защиту IP66/IP67/IP69K, конструкцию из нержавеющей стали и 10 миллионов механических циклов, что идеально подходит для использования в условиях смазки, пыли и промывки.

Эти средства управления, созданные для эффективной работы, упрощают интеграцию и обеспечивают бесперебойную работу.

Промышленная панель управления на переднем плане с заснеженными горами на заднем плане на строительной или горнодобывающей площадке

Подробнее о наших продуктах

Ознакомьтесь с Siemens NEMA и средствами управления двигателями общего назначения, разработанными для обеспечения промышленной прочности и надежности в полевых условиях. Эти продукты рассчитаны на длительный срок службы и просты в интеграции и предназначены для удовлетворения требований к производительности промышленных и коммерческих систем.

Ознакомьтесь с каталогом промышленных средств управления на 2025 год

Ознакомьтесь с полным каталогом лучших в своем классе продуктов промышленного управления на 2025 год, включая SIRIUS Control, SIRIUS Hybrid, SIRIUS Monitor, SIRIUS Command, семейства NEMA и общего назначения.

Загрузите полный PDF-файл с закладками и ссылками или просмотрите отдельные разделы в Интернете, чтобы быстрее получить доступ к определенному содержимому каталога.

Человек в черной рубашке стоит у белой стены с темным предметом в руках на размытом фоне.