Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему насосные панели 3RE48 Nema?

Насосная панель 3RE48, работающая от SIRIUS, представляет собой насосную панель NEMA с передовой технологией, предназначенную для ирригации, нефтяных месторождений и аналогичных насосных систем. Созданный для работы в суровых условиях окружающей среды, он оснащен контакторами класса SIRIUS 3RT NEMA, обеспечивающими надежность и длительный срок службы изделия.

Тяжелые условия на открытом воздухе часто приводят к выходу из строя насосного оборудования из-за коррозии, пыли и частой эксплуатации. Доверьтесь контактору SIRIUS NEMA, который обеспечивает высокую надежность контактов и механический срок службы 10 миллионов операций, а также сокращение расходов на техническое обслуживание. Корпус из оцинкованной стали обеспечивает высокую коррозионную стойкость и продлевает срок службы изделия. Защитное покрытие на плате реле перегрузки ESP200 обеспечивает надежность во влажной и коррозионной среде.

Ключевые преимущества

Добейтесь экономии затрат

Насосные панели 3RE48 стоят на 15% ниже, чем панели класса 87. Оптимизируйте бюджет без ущерба для производительности.

Уменьшите инвестиционный риск

На насосные панели 3RE48 предоставляется трехлетняя ограниченная гарантия на усовершенствованный контактор и катушку SIRIUS NEMA.

Повысьте безопасность и упростите установку

Защитите свои операции с помощью высоких значений отказов 100 кА/600 В. Упростите установку, установив корпус большого размера для проводников.

Избранные возможности