Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Центр промышленных активов Siemens

Siemens Industrial Asset Hub (IAH) позволяет управлять ИТ-активами, подобно ИТ-технологиям, автоматизировать обнаружение и идентификацию активов при высочайшем качестве данных, управляемых в масштабируемом облачном сервисе инвентаризации с открытым интерфейсом API.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ АКТИВАМИ

Унификация ИТ-и ИТ-сред

Industrial Asset Hub (IAH) — это продукт SaaS (Software-as-a-Service), разработанный специально для промышленных заказчиков, стремящихся преодолеть разрыв между ИТ-и OT-технологиями. Благодаря своим расширенным возможностям IAH позволяет промышленным организациям безопасно обнаруживать, контекстуализировать и управлять своими промышленными устройствами, а также легко интегрироваться с решениями по управлению ИТ-активами.

Суть IAH заключается в способности обнаруживать устройства с высочайшим качеством данных в цеху. Используя ссылки на активы, предоставленные нашей партнерской сетью, IAH может легко находить и идентифицировать широкий спектр промышленных устройств независимо от поставщика. Партнеры могут легко предоставить Asset Links в IAH, чтобы расширить возможности взаимодействия с активами. Эта открытость и модульность являются отличительной чертой IAH, поскольку они позволяют клиентам и поставщикам, независимо от их аффилированных лиц, разрабатывать собственные ссылки на активы и легко интегрировать их в нашу платформу OT. Это гарантирует, что каждый клиент может эффективно обнаруживать устройства и управлять ими без привязки к локальным инструментам конкретного поставщика.

После обнаружения устройств IAH выходит за рамки простой идентификации и предоставляет комплексные возможности управления. С помощью IAH промышленные заказчики могут оптимизировать процессы управления устройствами, что приводит к повышению эффективности, сокращению времени простоя, повышению прозрачности производственных процессов и более подробной аналитике кибербезопасности или устаревания.

Смотреть документацию >
Присоединяйтесь к нашему сообществу >
ServiceNow - Разъем для сервисных графиков IAH >

На рисунке показано, как Siemens Industrial Asset Hub устраняет разрыв между устройствами управления OT и ИТ-системами.

Ознакомьтесь с нашими продуктами

Для быстрого начала IAH предлагает уровень бесплатного пользования, позволяющий пользователю оценивать IAH в течение одного года с базовыми функциями (обнаружение, инвентаризация, полный API) для 10 активов. Базовый уровень обеспечивает все возможности IAH благодаря годовой подписке на 1000 активов.

Часто задаваемые вопросы

Как Центр промышленных активов Siemens обнаруживает и идентифицирует устройства?

Siemens IAH подключается к вашим производственным активам с помощью модульного и масштабируемого шлюза, который развертывается рядом с вашей производственной сетью. Служба шлюза IAH доступна в виде приложения Industrial Edge (IE), а также в виде свободно развертываемого пакета Docker compose, который можно развертывать на интеллектуальных устройствах, отличных от IE (например, SCALANCE LPE, а также устройствах других производителей) или в виртуализированной ИТ-среде.

Как Siemens Industrial Asset Hub интегрируется с существующими ИТ-системами?

Siemens IAH SaaS предоставляет централизованную и безопасную облачную услугу инвентаризации активов, доступную другим облачным решениям через хорошо документированный и безопасный API. С помощью API данные инвентаризации можно, например, легко интегрировать в аналитические инструменты или сервисы (Vulnerability Management, Obsolescence Management), а также в существующую систему управления рабочими процессами ИТ-активов или CMDB. IAH также может контекстуализировать информационные ресурсы о жизненном цикле активов, документации или состоянии микропрограммного обеспечения, такие как командная консоль Asset Administrations Shell.

Каковы основные технические компоненты Центра промышленных активов Siemens?

Siemens IAH поддерживает ваши задачи по управлению ИТ-активами с помощью трех основных компонентов:

  • Централизованная облачная служба инвентаризации (серверная служба SaaS), объединяющая все данные об активах OT по всему автопарку. Он охватывает и раскрывает все возможности IAH. Доступ к этим возможностям можно получить через веб-приложение пользовательского интерфейса и наш хорошо документированный API.
  • Шлюзы активов, распределенные на ваших предприятиях в непосредственной близости от производства, позволяют собирать информацию об активах и направлять действующие возможности в облачную инвентаризацию. Связь между Asset Gateway и серверной службой осуществляется с помощью безопасных и удобных для брандмауэров протоколов (их легко внедрить в концепции промышленной безопасности, соответствующие требованиям IEC62443)
  • Ссылки на активы, предоставляемые нашей внутренней и внешней партнерской сетью Siemens, соединяют шлюз активов с автоматизацией и полевыми устройствами в производственной сети, обеспечивая расширенные возможности управления, такие как, например, обновление микропрограммного обеспечения OT.
На рисунке показан переход Siemens Industrial Asset Hub от шлюза в цеху к облачному сервису и корпоративным приложениям.