Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Почему NXPLUS C?

Стационарное распределительное устройство Siemens NXPLUS C, собранное на заводе и прошедшее типовые испытания, представляет собой универсальное распределительное устройство среднего напряжения с металлическим корпусом и газовой изоляцией для установки внутри помещений.

Распределительные устройства NXPLUS C с газовой изоляцией, доступные как для одношинных, так и для двухшинных, используются в трансформаторных и коммутационных подстанциях в широком диапазоне применений электропитания. Он также подходит для морского применения на судах и платформах, поскольку он был одобрен следующими классификационными обществами:

  • ГЕЛЬ ДЛЯ ДНВ
  • Американское бюро судоходства (ABS)

Специально разработанная модель NXPLUS C Wind была адаптирована к требованиям наземных и морских ветряных турбин.

Ключевые преимущества

Сократите объем технического обслуживания

Распределительные устройства, сконструированные в виде герметичных систем под давлением, переключающих устройств, не требующих технического обслуживания, и закрытых кабельных разъемов обеспечивают максимальную надежность питания, позволяют устанавливать и эксплуатировать их без использования газа SF6 и снижают эксплуатационные расходы.

Оставайтесь гибкими

Использование цифровых вторичных систем и комбинированных устройств защиты и управления обеспечивает четкую интеграцию в системы управления технологическими процессами и возможность гибкой и простой адаптации к новым системным условиям.

Снижение затрат на электроэнергию

Использование изоляции SF6 обеспечивает компактные размеры, что позволяет эффективно использовать существующие распределительные устройства и помещения подстанций, экономить на новых конструкциях и экономить дорогостоящее пространство в городских районах.

Избранные возможности

Изучите сопутствующие ресурсы и продукты

Начните