Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Конструкция сиденья

Проектирование отделки сидений Mastertrim

Оптимизируйте весь процесс проектирования отделки сидений, чтобы быстрее создавать больше дизайнов более высокого качества. Программное обеспечение Mastertrim помогает избавиться от использования прототипов, значительно сократить время вывода продукции на рынок, повысить производительность за счет автоматизации и свести к минимуму риск неопределенности при оценке затрат.

Дизайн сидений и внутренних компонентов

Быстро и эффективно вносите изменения в дизайн и делитесь информацией на протяжении всего процесса разработки с помощью Mastertrim в Designcenter.

Использование Mastertrim для проектирования облегчает создание цифрового двойника 3D CAD, упрощая задачу создания проектных данных, определяющих отделку сиденья, включая линии шитья, материалы деталей чехла, крепления и фурнитуру.

Это позволяет быстро вносить изменения на основе более точных отзывов и эффективно обмениваться информацией на протяжении всего процесса разработки.

Mastertrim предоставляет инженерам по отделке сидений инструменты, необходимые для:

  • Меньше полагайтесь на физические прототипы
  • Обеспечьте эффективность и точность в процессе проектирования, проверки и разработки производства
  • Более эффективная совместная работа и взаимодействие между специалистами по проектированию, проектированию и производству, а также производителями оригинального оборудования (OEM) и цепочкой поставок
  • Используйте цифровой двойник для эффективного обмена информацией на протяжении всего процесса разработки
Черные кожаные автокресла

Индивидуальные инженерные решения по отделке сидений от Mastertrim

Мощные функции дизайна сидений и интерьера Mastertrim позволяют создать индивидуальное решение. Подробнее об этих функциях читайте ниже.

Изготовление обивки сидений

Упростите последующие операции и эффективно общайтесь с производственным цехом и поставщиками.

Используя Mastertrim, производство может упростить последующие операции и эффективно взаимодействовать с производственным цехом и поставщиками. Цифровой двойник Mastertrim улучшает взаимосвязь между проектированием и производством, позволяя производителям выявлять проблемы с производительностью, такие как образование складок, и сообщать об этом дизайнерам до изготовления прототипа.

Черное кожаное автокресло

Беспрепятственный обмен данными

Обменивайтесь данными между программным обеспечением для редактирования 2D-узоров и раскроя с Mastertrim. Шаблоны форматирования для редактирования в выбранном вами программном обеспечении для редактирования 2D. Существующие двухмерные плоские узоры можно импортировать в Mastertrim, а затем редактировать или использовать для измерения площадей, периметра и длины, а также для создания документов и данных о затратах (обеспечивая двустороннюю связь между приложением для редактирования 2D и Mastertrim). Это позволяет использовать устаревшие данные в процессе цифрового двойника.

3D-модель салона автомобиля в формате CAD, показывающая приборную панель, рулевое колесо и сиденья в каркасном виде и в виде сплошного изображения.
Пример из практики

Интерьеры SCS

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent
Case Study

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent

Компания:SCS Interiors

Отрасль:Aerospace & defense, Automotive & transportation, Marine

Местоположение:Duluth, Minnesota, United States

Программное обеспечение Siemens:NX, SES (formerly Vistagy)