Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Надлежащая производственная практика

Решения Siemens для фармацевтической промышленности соответствуют нормативным требованиям и рекомендациям отрасли, регулируемой GMP.

Мы рассматриваем фармацевтические процессы на протяжении всего их жизненного цикла и за пределами системы. Сюда входят продукты, системы, решения и услуги, а также техническое обслуживание системы во время эксплуатации. В этом контексте целостность данных является очень важным аспектом, начиная с ввода и записи и заканчивая долгосрочным архивированием соответствующих данных. Руководство GAMP 5 и другие руководства по передовой практике ISPE являются частью нашей повседневной работы.

Оператор чистых помещений использует планшет на заводе по стандарту GMP с бирюзовыми стрелками, символизирующими ускорение.

Преимущеста

Значок, символизирующий соответствие

Обеспечение соответствия требованиям и готовности к аудиту

Стандартизируйте процессы, автоматизируйте документацию и поддерживайте соответствие требованиям GMP, упрощая аудиты и снижая риски.

Значок, символизирующий эффективность

Повысьте эффективность с помощью аналитики в реальном времени

Используйте данные в реальном времени, чтобы сократить объем ручной работы, минимизировать ошибки и улучшить принятие решений по всем операциям.

Значок, символизирующий качество и превосходство

Улучшить качество и консистенцию продукции

Обеспечьте мониторинг, отслеживаемость и контролируемые рабочие процессы, чтобы уменьшить отклонения и обеспечить стабильную производительность.

Полный пакет для операций, соответствующих требованиям

Надлежащая производственная практика (GMP) охватывает ряд национальных и международных правил и руководств. Мы рассматриваем фармацевтические процессы на протяжении всего их жизненного цикла и за пределами системы. Сюда входят продукты, системы, решения и услуги в соответствии с GAMP (надлежащая автоматизированная производственная практика), а также техническое обслуживание системы на этапе эксплуатации. В этом контексте целостность данных является очень важным аспектом, начиная с ввода и записи и заканчивая долгосрочным архивированием соответствующих данных.

GMP на протяжении всего жизненного цикла

На основе нашего стандартного портфеля продуктов мы адаптируем наши решения к вашим потребностям и, таким образом, позволяем вам с самого начала интегрировать структурированный подход к квалификации и валидации. Следуя рекомендациям GAMP, регулируемая компания и поставщик системы вместе могут создать эффективную структуру. Ваши преимущества — продукты, системы и решения, соответствующие нормативным требованиям — от датчиков до MES.

Правила GMP

Правила GMP требуют, чтобы соответствующие компоненты и функциональные возможности системы были указаны и задокументированы. Требования пользователей должны отслеживаться в любое время на протяжении жизненного цикла фармацевтической производственной системы. Мы следим за тем, чтобы все системы и решения Siemens для фармацевтической промышленности соответствовали этим требованиям и поддерживали их.

Дополнительные руководящие принципы обеспечивают поддержку внедрения, оценки и классификации компьютерных систем и определяют, как обращаться с электронными записями и электронными подписями в компьютерных системах. Они дают рекомендации по таким темам, как валидация системы, контрольные журналы, управление пользователями, документация и, в частности, по обеспечению целостности данных.

Руководства и документы для GMP

Ниже вы найдете текущие ответы ERES Compliance и технические руководства GMP.

Select...
  • SIMATIC PCS 7 PCS 7 V10.0 — Электронные документы/Электронные подписи (ERES) — английский | Немецкий
  • SIMATIC SIPAT V6.0 — Электронные документы/электронные подписи (ERES) — английский
  • SIMATIC WinCC V8.1 — Электронные документы/электронные подписи (ERES) — английский | Немецкий
  • SIMATIC WinCC Unified V21 — Электронные документы/электронные подписи (ERES) — английский | Немецкий
  • Opcenter Execution Pharma V2505 — Электронные документы/электронные подписи (ERES) — английский
  • Opcenter RD&L V2304 — Электронные документы/электронные подписи (ERES) — английский
  • Управление жизненным циклом Polarion V2304 — Электронные документы/электронные подписи (ERES) — английский

Все, что вам нужно для надлежащей производственной практики

Наш портфель позволяет вам соблюдать рекомендации по обеспечению качества производственных процессов и условий при производстве фармацевтических препаратов и активных ингредиентов.

Качество за счет дизайна
Централизованный сбор данных для оценки вариаций процесса
С помощью SIPAT можно централизованно собирать данные и анализировать данные технологических процессов и датчиков в реальном времени. Собранные технологические данные можно использовать для оценки вариаций процесса, а также стратегий расширенного управления процессами (APC) на основе моделей процессов.

Мощная и гибкая система управления процессами и партиями
Масштабируемая архитектура с мощными инженерными инструментами
Наша система управления технологическими процессами SIMATIC PCS 7 сочетает уникальную масштабируемую архитектуру с мощными инженерными инструментами и широким спектром дополнительных функций, таких как управление аварийными сигналами, безопасность процессов и управление активами. Частью SIMATIC PCS 7 является SIMATIC BATCH, чрезвычайно гибкий программный пакет, который позволяет эффективно и по разумным ценам внедрять даже самые сложные пакетные процессы.

Визуализация и мониторинг
Модульная система управления и мониторинга
Унифицированная система SIMATIC WinCC WinCC Unified: Наша модульная система управления и мониторинга SIMATIC WinCC облегчает внедрение комплексного операционного решения с единым контрольным журналом и функциями централизованной сигнализации.

SIMATIC HMI: Интерфейсы оператора SIMATIC HMI с сенсорными экранами и фронтальными панелями из нержавеющей стали специально разработаны для операторского управления и мониторинга технологических машин в фармацевтической промышленности.

Дополнения SIMATIC WinCC: Легко расширяйте функциональность наших SCADA-система SIMATIC WinCC WinCC с дополнениями для контроля качества, управления процессами, а также диагностики и обслуживания.

Безбумажное производство
Центральный инструмент управления производством для интеллектуальных биопроцессов
Opcenter Execution Pharma выступает в качестве центрального инструмента управления производством, обеспечивая безбумажное производство в биофармацевтическом производстве. Он позволяет легко интегрировать одноразовые упаковочные блоки, поддерживать настройку и эксплуатацию оборудования, а также весь процесс с помощью электронных рабочих инструкций и электронной пакетной записи (eBR).

Беспрепятственный обмен данными по исследованиям и разработкам и рецептурам —
в фармацевтических исследованиях
С Opcenter RD&L вы получите преимущества структурированного, но в то же время гибкого подхода, обеспечивающего быструю и успешную разработку лекарственных препаратов и их своевременный вывод на рынок, включая автоматизацию лабораторий и электронные лабораторные записные книжки, разработку формул и процессов, а также управление спецификациями и нормативными требованиями