Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Оборудование для солнечной энергетики

Повысьте эффективность, гибкость и производительность в производстве солнечных батарей. Siemens сочетает интегрированные технологии автоматизации, управления и привода с передовыми инструментами моделирования и проектирования с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы помочь машиностроителям превратить инновационные идеи в высокопроизводительные производственные системы.

Преодоление проблем в производстве солнечной энергии

Производители оборудования для производства солнечных батарей сталкиваются с беспрецедентными проблемами: от растущего ценового давления и быстро развивающихся технологий ячеек до растущего спроса на инновационные концепции машин.

Чтобы оставаться конкурентоспособными, они должны разрабатывать концепции машин, сочетающие максимальную гибкость, производительность и точность при одновременном снижении сложности проектирования и затрат. В то же время они должны соответствовать требованиям кибербезопасности, таким как CRA, NIS2 и IEC 62443. OEM-производители должны преодолеть неопределенность, чтобы в полной мере использовать потенциал технологий искусственного интеллекта и уверенно их внедрять. Интеллектуальная автоматизация, масштабируемые решения по управлению движением и технологии, основанные на данных, закладывают основу для перспективного производства солнечных батарей.

Подготовка производственно-сбытовой цепочки производства солнечной энергии к будущему

От сырья до солнечных модулей производители солнечных машин работают в сложной производственно-сбытовой цепочке с постоянно меняющимися требованиями. Siemens предлагает технологии и решения, которые помогают OEM-производителям повысить гибкость, оптимизировать процессы и разработать готовые к будущему системы производства солнечных батарей.

Select...

Блестящие перспективы с точки зрения вашего качества

Производственные машины, производящие кремниевые слитки по технологии Чохральского, нуждаются в концепции автоматизации, которая идеально сбалансирует взаимодействие между всеми параметрами и гарантирует качество конечного продукта.

Цель нашей концепции автоматизации заключается в идеальной адаптации скоростей к температуре тигля и минимизации отклонений от целевой температуры за счет обеспечения наивысшего качества питания для нагрева тиглей.

Разделенный вид, показывающий солнечное поле и его цифровое изображение, иллюстрирующее цифровизацию производства солнечной энергии.

Решения для солнечной промышленности

Интегрированные решения для каждого этапа производства солнечных батарей, обеспечивающие эффективное и высококачественное производство.

Примеры из практики

Узнайте, как другие решают свои проблемы

Изображение проволочной пилы в солнечной промышленности

Новая проволочная пила улучшает производство пластин

Майер Бургер | Швейцария

Компания Siemens поддержала компанию Meyer Burger в разработке проволочной пилы нового поколения, которая увеличивает выход пластин на 50% и снижает расход материала благодаря технологии тонкой проволоки. Оптимизированные приводы и технологии автоматизации повышают безопасность технологического процесса, минимизируют время простоя и снижают стоимость одной пластины.

Изучите наши ресурсы по оборудованию для производства солнечной энергии