Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Мужчина и женщина идут по современному промышленному объекту, проезжая мимо производственного оборудования слева и больших панелей управления справа. Во время разговора женщина жестикулирует.

Проектирование панели управления

Экономьте время и силы на ежедневной работе над электрическим проектированием машин. Мы поддерживаем вас во всех аспектах создания панелей управления, от планирования и проектирования до обслуживания и ввода в эксплуатацию, предоставляя технические ноу-хау, знания в области применения и базовые инструменты проектирования.

Ускорьте разработку панели управления

Наш широкий спектр тем, связанных с созданием панелей управления, включает не только стандарты, электромагнитную совместимость, отопление и модернизацию. Он также содержит дополнительную справочную информацию о планировании электроснабжения с использованием инструментов и данных.

Уменьшите сложность

Используйте стандартизацию электрооборудования для сокращения усилий и затрат. Наши решения помогают операторам установок и производителям оборудования оптимизировать многие из наиболее трудоемких задач по созданию промышленных панелей управления.

Доверьтесь своим разработкам

Минимизируйте ручную работу, предотвращайте ошибки и поддерживайте организованность и эффективность проектов панели управления, приобретая уверенность благодаря использованию интегрированных инструментов, точных данных и четких рекомендаций на протяжении всего планирования и проектирования в соответствии со стандартами.

Доверьтесь экспертным знаниям

Используйте глубокие знания о таких стандартах, как IEC, UL и CSA, а также вебинары и ценные советы наших экспертов, чтобы сэкономить время и силы при создании панелей для мирового рынка.

Ознакомьтесь с практичными решениями для панелей управления

Оптимизируйте планирование шкафа управления с помощью мощных инженерных инструментов, обширного опыта и проверенных советов по экономии времени. Оптимизируйте процессы, упростите проектирование в соответствии со стандартами и сократите количество выполняемых вручную задач. Это поможет вам выполнять проекты быстрее, эффективнее и с большей надежностью планирования.

Select...
Два человека сидят перед ноутбуком и обсуждают применимые стандарты панели управления для рынка Северной Америки, такие как стандарты UL.

Доступ к рынкам Северной Америки

Стандарты, правила и практика UL и CSA для создания конкурентоспособных панелей управления для рынка Северной Америки.

Директивы ЕС и стандарты IEC

Expertenwissen zu allen Aspekten des Schaltschrankbaus und -designs in Übereinstimmung mit IEC Normen and Eu-Richtlinien

Программное обеспечение для проектирования электрооборудования

Electrical Designer — это бесплатный облачный инструмент, совместимый с IEC 60204-1, который делает предварительное планирование электрооборудования более эффективным, надежным и гибким.

Панель управления с цифровым дисплеем, показывающим подтверждение повышения температуры.

Инструмент для расчета температуры SIMARIS

Легко оптимизируйте и рассчитывайте повышение температуры в панелях управления, поскольку проверка необходима и требуется стандартом IEC 61439‑1.

Веб-семинар по запросу

Версия УЛ508А 2025

Присоединяйтесь к нашему вебинару, чтобы узнать, как проектировать панели управления в соответствии с UL 508A и обеспечить доступ к рынкам Северной Америки. Получите практические знания в области стандартов, рекомендации по выбору правильных компонентов и реальные примеры применения для эффективного проектирования и точного определения размеров проводов, включая SCCR, основные цепи питания и управления, а также устройства защиты от замыкания на землю.

Изучите наши ресурсы для панели управления