Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Проектирование на базе искусственного интеллекта

Переопределите границы инженерного дела. От концепции до эксплуатации искусственный интеллект дает инженерам возможность с большей уверенностью проектировать, повышать гибкость производства и ускорять оптимизацию по всей цепочке создания стоимости.

Обзор

Что такое проектирование на основе искусственного интеллекта?

Инжиниринг на основе искусственного интеллекта — это применение искусственного интеллекта на протяжении всего жизненного цикла проектирования. По своей сути, он основан на машинном обучении и включает в себя несколько форм искусственного интеллекта — прогнозирующий, генеративный, агентский и многое другое. Он анализирует реальные эксплуатационные данные и данные моделирования, выделяет слишком сложные для человека закономерности и позволяет получить ценную информацию, позволяющую инженерам принимать более взвешенные решения, автоматизировать процессы и обеспечивать непрерывную оптимизацию.

Приложения охватывают такие области, как:

  • Исследование дизайна с помощью искусственного интеллекта
  • Генеративный дизайн и оптимизация
  • Моделирование и проверка с использованием искусственного интеллекта
  • Анализ требований и отслеживаемость
  • Автоматизация рабочего процесса проектирования

На практике это означает, что инженерные группы могут выявлять проблемы до того, как они станут дорогостоящими, уверенно решать их и преодолевать всю сложность цепочки создания стоимости, а не реагировать на нее.

Женщина-инженер, использующая технологию искусственного интеллекта для разработки продуктов.
Проблемы

Почему инженерные команды обращаются к искусственному интеллекту

Разработка современных продуктов никогда не требовала большего. Ассортимент продукции теперь доступен сооружения, жидкости, тепловые системы, электромагнетизм, электроника, органы управления и встроенные системы, зачастую одновременно. Они все чаще становятся программно-определяемыми, а их функциональность, конфигурируемость и ценность, чем когда-либо прежде, заключаются в коде. Кроме того, они должны разрабатываться быстрее, соблюдая более строгие требования соответствия, более строгие цели в области устойчивого развития и снижая устойчивость к дорогостоящим доработкам на поздних стадиях или физическому прототипированию.

Огромное количество изучаемых дисциплин и взаимодействие между ними превзошли возможности традиционных инженерных подходов в одиночку. Ожидается, что команды:

  • Двигайтесь быстрее, управляя большим количеством переменных
  • Принимайте лучшие решения раньше
  • Создавайте более надежные, совместимые и технологичные продукты с самого начала

Это именно то, что делает возможным проектирование на основе искусственного интеллекта.

Инженер по продукту за компьютером, использующий процессы, управляемые искусственным интеллектом, для ускорения разработки продукта

Как проектирование на основе искусственного интеллекта поддерживает жизненный цикл продукта

Создание отличного продукта — это многолетний путь решений, компромиссов и итераций. Инжиниринг на основе искусственного интеллекта позволяет использовать интеллект на каждом этапе этого пути, помогая командам работать быстрее, принимать более эффективные решения и создавать продукты, которые работают в реальном мире.

Команда инженеров обсуждает требования к продукту до начала проектирования.

Концепция и требования

Прежде чем разработать единый проект, искусственный интеллект помогает командам определить, что и почему они разрабатывают. От требования к подключению что касается последующих инженерных данных, искусственный интеллект обеспечивает понимание целей в отношении производительности, стоимости, устойчивого развития и технологичности с первого дня, а затем сокращает несоответствие расходов.

Женщина-инженер, использующая программное обеспечение для проектирования на базе искусственного интеллекта для изучения новых возможностей проектирования продуктов.

Исследование дизайна

Вместо того чтобы оценивать несколько вариантов, искусственный интеллект позволяет инженерам одновременно исследовать тысячи возможностей проектирования. Инструменты генеративного проектирования перспективные варианты проектирования, которые в противном случае остались бы незамеченными, а рекомендации на основе искусственного интеллекта помогают командам понять, как проектные параметры влияют на производительность, вес, надежность и производительность, прежде чем принимать решение о том, как параметры конструкции влияют на производительность, вес, надежность и производительность.

Команда инженеров, использующих инженерное моделирование искусственного интеллекта для решения мультифизических задач.

Моделирование и анализ

Исследуйте проекты в 1000 раз быстрее, чем моделирование на основе физики с помощью встроенного искусственного интеллекта. Предсказания по физике, на которые раньше уходили дни, теперь могут выполняться за считанные минуты с использованием моделей искусственного интеллекта, обученных на основе данных прошлых симуляций. Обученные искусственному интеллекту имитационные модели усложняют 3D-дизайн моделирование, практичное на системном уровне, позволяющее развертывать цифровые двойники, междисциплинарный анализ и оценку производительности в реальном времени без вычислительных затрат.

Специалисты по моделированию на компьютере проверяют и валидируют дизайн нового продукта.

Верификация и валидация

Искусственный интеллект упрощает тестирование, автоматически определяя критические сценарии тестирования, возможные режимы отказов и зоны риска, поэтому команды тратят меньше времени на поиск проблем и больше времени на их решение. Путем непрерывной синхронизации цифровой двойник используя реальные данные, искусственный интеллект создает замкнутое соединение, которое позволяет командам снизить риски физического тестирования до создания единого прототипа. Ошибки проектирования обнаруживаются на ранней стадии, сравнивая результаты с принятыми стандартами, что предотвращает попадание дефектных продуктов на более поздний срок.

Руководитель завода использует системы профилактического обслуживания с искусственным интеллектом для мониторинга цеха.

Производство и производство

Искусственный интеллект устраняет разрыв между дизайнерским замыслом и производственной реальностью. Включая производственные ограничения и поведение материалов непосредственно в проектирование на основе моделирования, команды могут заранее оценить осуществимость производства и избежать сюрпризов на поздних стадиях производства. С этого момента искусственный интеллект позволяет адаптивное производство через умное планирование и составление графиков производства, что позволяет производственным линиям динамически реагировать на изменения спроса или условий эксплуатации. Контроль качества трансформируется с помощью компьютерного зрения и обнаружения аномалий на основе искусственного интеллекта, что обеспечивает соответствие стандартам продукции в любом масштабе.

Руководитель завода использует системы профилактического обслуживания с искусственным интеллектом для мониторинга цеха.

Эксплуатация в рабочем режиме

Как только продукт появляется в полевых условиях, искусственный интеллект продолжает работать. Системы профилактического обслуживания обрабатывают данные датчиков для выявления закономерностей, указывающих на потенциальные неисправности до их возникновения, сокращая время простоя и предотвращая дорогостоящие поломки. Операционная аналитика возвращайтесь к процессам проектирования и планирования, создавая замкнутый цикл улучшений, в котором реальная производительность постоянно улучшает весь жизненный цикл разработки.

Сценарии использования

Посмотрите на разработку на основе искусственного интеллекта в действии

В автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, электронике, энергетике, производстве, тяжелом оборудовании и медико-биологических науках команды инженеров уже используют искусственный интеллект для решения самых сложных задач, и цифры говорят сами за себя.

Изучите 100 реальных сценариев использования в одном ресурсе, в котором подробно показано, как разработка на основе искусственного интеллекта помогает командам быстрее проводить моделирование, сокращать время анализа и создавать более надежные продукты. Представьте, что анализ NVH ускорен в 100 раз, надежность авионики — на 600%, а электродвигатели — в 15 раз быстрее, и это лишь некоторые из них.

Влияние на бизнес

Успех клиентов благодаря разработке продуктов на основе искусственного интеллекта

Ознакомьтесь с примерами компаний, использующих разработку продуктов с помощью искусственного интеллекта.

Сопутствующие товары

Инженерные решения на базе искусственного интеллекта

Цифровая тема

Одна тема. Каждое решение.

Сложность возрастает, когда команды, инструменты и данные не говорят на одном языке. Узнайте, как унифицированный цифровой поток объединяет людей, данные и решения на протяжении всего жизненного цикла разработки.

Как унифицированные цифровые потоки объединяются с помощью программно-определяемых продуктов, многодоменного сотрудничества, искусственного интеллекта и моделирования.

Как внедрить проектирование на основе искусственного интеллекта

Внедрение искусственного интеллекта не должно быть чрезмерным. В этой практической дорожной карте подробно описано, как шаг за шагом модернизировать инженерные процессы, начиная с первых шагов и заканчивая оценкой успеха.

Узнайте, как внедрить искусственный интеллект в своей организации, преодолеть сложности и открыть новые возможности в проектировании на основе данных. Включены примеры из реальной жизни.

Мужчина за столом с двумя мониторами анализирует данные на экранах, на синем фоне отображаются цифры и зеленая линия.
ИИ в разработке продуктов

Что делает возможным проектирование на основе искусственного интеллекта

Предиктивный искусственный интеллект

Прогнозный искусственный интеллект анализирует исторические данные и данные в реальном времени для выявления закономерностей и прогнозирования будущих результатов, поддерживая человеческие решения, а не действуя автономно. Системы профилактического обслуживания являются одним из многих инженерных приложений.

Генеративный ИИ

Генеративный ИИ — это не только анализ, но и создание проектов, кода и моделирования на основе существующих данных. В то время как предиктивный ИИ предсказывает, что произойдет, генеративный ИИ представляет себе, что может произойти, помогая командам быстрее внедрять инновации.

ИИ, основанный на физике

Искусственный интеллект, основанный на физике, внедряет такие законы, как гравитация, термодинамика и динамика жидкости, в модели искусственного интеллекта в качестве ограждений. Это позволяет делать точные прогнозы на основе ограниченных данных, помогая командам моделировать сложные системы и ускорять разработку.

Физический и воплощенный искусственный интеллект

Физический искусственный интеллект позволяет машинам воспринимать реальный мир и реагировать на него, обеспечивая роботов и автономные транспортные средства. Воплощенный искусственный интеллект, представляющий собой подгруппу, обучается посредством физического взаимодействия с помощью датчиков и исполнительных механизмов, а не с помощью заранее запрограммированных реакций.

Агентный ИИ

Агентский ИИ воспринимает, рассуждает и действует автономно, достигая целей без пошаговых инструкций. В отличие от двух пилотов, он выполняет задачи от начала до конца. В качестве нового подхода ответственное усыновление все еще находится в стадии формирования.

Часто задаваемые вопросы

Связанные вопросы об инжиниринге на основе искусственного интеллекта

Узнайте больше

Смотрите

Веб-семинар по запросу | Ускорение инноваций: искусственный интеллект для расширенной многопрофильной оптимизации проектирования

Читайте

электронная книга | От сложности к конкурентным преимуществам: проектирование производительности на основе искусственного интеллекта

Белая бумага | Революция в дизайне продуктов с помощью искусственного интеллекта: будущее уже за NX и Xpedition

Блог | Искусственный интеллект в разработке продуктов

Давайте поговорим!

Обращайтесь к нам с вопросами или комментариями. Мы здесь, чтобы помочь!