Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Преодоление нулевых выбросов с Университетом Восточного Лондона

Обеспечение декарбонизации кампусов и подготовка нового поколения лидеров в области устойчивого развития.

Стратегическое партнерство с Siemens позволит достичь нулевого уровня выбросов к 2030 году

Дорожная карта по достижению нулевого уровня выбросов, разработанная совместно с Siemens, позволяет Университету Восточного Лондона (UEL) достичь своей амбициозной цели. Только за первый год реализации новой комплексной стратегии по сокращению выбросов углекислого газа учреждению удалось сократить выбросы углекислого газа на 470 тонн. После достижения этой вехи внимание теперь сосредоточено на устойчивом производстве электроэнергии, а также на текущих инициативах по обучению «зеленых» талантов.

-1000 т

Снижение выбросов углекислого газа до 1000 т2 ежегодно

​

​

+ 500 ТЫС. ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ

Экономия расходов на коммунальные услуги более чем на 500 тыс. фунтов стерлингов в год

​

​

2030

Цель — нулевой уровень выбросов в кампусах к 2030 году

​

​

Снижение потребления

Установка 11 000 светодиодных светильников в кампусах UEL и 35 модернизаций систем управления зданиями (BMS) немедленно снизили эксплуатационные расходы и сократили выбросы углекислого газа UEL на 10 процентов.

Устойчивое производство электроэнергии

Инфраструктура решений в области устойчивых энергетических технологий, включая возобновляемую генерацию энергии из фотоэлектрических панелей в кампусах, поможет декарбонизировать потребление энергии UEL.

Устойчивое предприятие

Создание инновационного центра UEL при поддержке Siemens предоставит местным стартапам в области зеленой энергетики доступ к коворкингам, а также к возможностям найма студентов UEL.

Устойчивая мобильность

Комплексная дорожная карта UEL по достижению нулевого уровня выбросов включает инфраструктуру зарядки для электромобилей. Наличие привлекательных вариантов зарядки электромобилей в кампусе также способствует декарбонизации помещений университета.

Живая лаборатория

Siemens поддерживает UEL в создании Living Lab для предоставления данных в реальном времени для обучения и исследований. Данные, хранящиеся на платформе Siemens, также будут доступны партнерам UEL в любой точке мира.

Расширение кадрового резерва

Помимо наставничества и стажировок, Siemens совместно с UEL займется внедрением принципов устойчивого развития в учебную программу и привлечет большое количество талантливых специалистов, обладающих навыками, необходимыми для решения экологических проблем сейчас и в будущем.

Два работника защитного оборудования контролируют систему управления зданием в Университете Восточного Лондона.

Значительная экономия энергии в кратчайшие сроки

От управления зданием до использования энергии первым шагом на пути UEL к нулевым выбросам, который начался в 2021 году, стало понимание того, как работает кампус, как используются помещения и где можно сэкономить энергию. Первые практические меры проекта, направленные на сокращение потребления энергии, включали установку светодиодного освещения во всех зданиях и подключение 35 зданий к системе управления зданием Building X. Только эти меры привели к сокращению выбросов углекислого газа на 10% с 2021/22 по 2022/23 годы.

Достижение нулевого уровня выбросов углекислого газа продолжается

На втором этапе Siemens внедряет в университетских кампусах технологии по декарбонизации потребления энергии. Сюда входят:

  • Установка солнечных фотоэлектрических систем (PV) мощностью около 2 МВ, по прогнозам, будет вырабатывать 1,2 ГВтч электроэнергии с нулевым выбросом углерода в год. По оценкам UEL, 90% этой электроэнергии будет использоваться на всей территории компании, а остальные 10% будут экспортироваться в национальную сеть.
  • 27 точек электрозарядки в кампусе университета в Доклендсе.
Солнечные панели на крыше Университета Восточного Лондона.
Два студента Университета Восточного Лондона беседуют на Университетской площади.

Практический опыт для экспертов в области устойчивого развития нового поколения

Siemens и Университет Восточного Лондона считают своей обязанностью добиться большего при нулевом уровне выбросов углекислого газа, а не просто сократить выбросы углекислого газа. Вот почему дорожная карта поддерживается программой студенческих и общественных мероприятий, призванной привлечь и вдохновить следующее поколение. Проект ставит учащихся в центр преобразований, расширяя возможности экологичного обучения благодаря доступу к местным предприятиям, использующим экологически чистую энергию, и формированию культуры, ориентированной на цифровые технологии, за счет внедрения интеллектуальных технологий с поддержкой Интернета вещей.

Ключом к этому успеху являются подлинное партнерство и сотрудничество, выходящее за рамки декарбонизации. Достижение экономики с нулевым уровнем выбросов также зависит от развития талантливых специалистов на будущее, и мы предоставляем учащимся данные нашей работы, которые помогут им в обучении и овладеть знаниями и навыками, необходимыми Великобритании.
Саймон Берджесс, Руководитель отдела продаж Siemens в Великобритании и Ирландии, Siemens

Дорожная карта по достижению нулевого уровня выбросов

Сотрудничество с Siemens предоставляет студентам доступ к отраслевому опыту и новейшим интеллектуальным технологиям, а также возможности для наставничества и стажировки.

UEL находится в поистине урбанистической обстановке, в самом сердце восточного Лондона. В окружении реки Темзы и аэропорта Лондон-Сити пространство для технологий возобновляемой генерации ограничено, и нет новых площадей, которые можно было бы освоить. Учитывая этот уникальный набор проблем и уделяя особое внимание развитию экологических навыков, партнеры определили несколько приоритетных областей, ключевых для успеха трансформации. Видимость нулевой активности, доступ к инновационному инженерному опыту и возможности работать с командой Siemens — все это свидетельствует о бесчисленном множестве «зеленых» профессий, доступных студентам UEL.

Долгосрочное партнерство с Siemens играет ключевую роль в нашем стремлении стать национальным лидером в области декарбонизации и разработать глобальный план устойчивого развития городов.
Аманда Бродерик, Вице-канцлер и президент, Университет Восточного Лондона
Человек стоит перед логотипом Siemens в голубой рубашке и держит в руке изделие Siemens.

Community и сотрудничество в сфере энергетического перехода

Как Siemens, так и Университет Восточного Лондона считают, что сотрудничество с общественностью необходимо для стимулирования зеленой экономики в этом районе. Являясь лидерами в области технологий и академических кругов, партнерство будет направлено на то, чтобы изменить жизнь местного сообщества к лучшему, изучив способы внедрения энергетических проектов местного масштаба и пригласив сообщество в кампус для ознакомления с текущей работой.

UEL послужит примером для городских университетов по всему миру по декарбонизации, вдохновляя студентов изучать возможности, предоставляемые зеленой экономикой, и развивать жизненно важные навыки, необходимые для поддержки энергетического перехода.

Изучите другие темы высшего образования